Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Øget sikkerhed for en olieterminal i Fujairah (UAE)

Operatøren IL&FS fik tildelt certifikatet "Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017"

Emiratet Fujairah rummer et af de største tankanlæg i Mellemøsten med 328 tanke i brug for øjeblikket. Der håndteres en lang række råolieprodukter med en kapacitet på over 333.000 m3. Anlægget blev bygget af IL&FS-koncernen og åbnede i 2014. IL&FS indførte strenge sikkerhedsstandarder for driften lige fra starten af for at undgå overløbsulykker, som branchen generelt har været præget af, og som har medført tab af menneskeliv, dårligt image og milliarder af dollars.

Kundefordele kort fortalt

  • Øget anlægssikkerhed ved brug af et uafhængigt og alsidigt system, der hjælper med at beskytte liv, miljø og aktiver

  • De højeste sikkerhedsstandarder ved brug af et avanceret og certificeret sikkerhedssystem

  • Større effektivitet og mindre arbejde ved at foretage ekstern automatiseret prøvning

  • Lavere forsikringsomkostninger samt større ydeevne og produktivitet for anlægget

  • Vækst, fordi virksomhedens image får et boost

Kundens udfordring

Selvom der blev benyttet Liquiphant-niveau swiche lige fra starten af, skulle der regelmæssigt foretages manuel prøvning. Det involverede medarbejdere, der skulle kravle op i tankene, fjerne transmitteren og simulere en alarm ved at anbringe sensoren i en spand olie. Det tog typisk fire timer pr. prøvning og tank, og i det tidsrum var tanken ude af drift. Ud over tidsspildet var begrænset plads i kontrolrummet og integration med det eksisterende SCADA-system også en udfordring.

Endress+Hauser-løsningen

Med introduktionen af AOPS er det slut med sådanne tidskrævende prøvninger. Den IEC 61511 SIL-klassificerede løsning registrerer, indikerer og forhindrer farligt overløb af lagertanken iht. API 2350. Den er blevet SIL2-/SIL3-certificeret af uafhængige eksterne sikkerhedsinspektører og inkluderer automatiseret prøvning, som omfatter sensor, logikløser og alarmer. Prøvningsresultaterne gemmes og kan udskrives som en rapport: prøvning af 16 tanke på under 5 minutter!

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.