Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overvågning af kølevæskens kvalitet for pålidelige væskekølede datacentre

I takt med at datacentre indfører væskekøling til at understøtte AI og arbejdsbelastninger med høj tæthed, bliver den kontinuerlige overvågning af kølevæskens kvalitet afgørende for at beskytte udstyret, optimere energiforbruget og forhindre driftsstop.

Ingeniør undersøger overvågning af kølevæskens kvalitet ved hjælp af Liquiline CM444
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Indledning

Sikring af datacentrets køleevne gennem løbende overvågning af væskekvaliteten

Den hurtige vækst inden for cloud computing, kunstig intelligens (AI) og arbejdsopgaver, der kræver intensiv brug af tensor-processorenheder (TPU) eller grafikprocessorenheder (GPU), tvinger datacentrene til at håndtere strømtætheder af hidtil uset omfang. Som følge heraf går operatørerne i stigende grad væk fra traditionel luftkøling og over til væskebaserede kølesystemer såsom Direct-to-Chip (D2C), bagdørsvarmevekslere (RDHx) og nedsænkningskøling. Selvom disse metoder forbedrer varmeafledningseffektiviteten betydeligt, medfører de også nye driftsmæssige risici.

De fleste væskekølede datacentre anvender vandbaserede væsker med tilsætningsstoffer såsom glykol for at beskytte mod tilfrysning og tilstopning. For at sikre en pålidelig drift skal disse væsker forblive kemisk stabile, rene og inden for de fastsatte grænser. Selv små afvigelser kan føre til korrosion, tilsmudsning, biologisk vækst, nedsat varmeoverførsel og i sidste ende øget energiforbrug eller uplanlagte driftsstop.

I højtydende anvendelser som D2C-køling foretrækkes der ofte deioniseret eller ultrarent vand på grund af dets overlegne termiske egenskaber og lave viskositet. Det lave ionindhold gør det imidlertid meget følsomt over for kontaminering og interaktioner med andre materialer, hvilket øger risikoen for korrosion og kemisk ustabilitet. For at opretholde ydeevnen kræves der derfor streng materialekompatibilitet og løbende overvågning af nøgleparametre såsom pH, ledningsevne og forureningsniveauer.

Kontinuerlig overvågning af kølevæskens kvalitet og væskeanalyse giver det nødvendige overblik til at opretholde en pålidelig, effektiv og bæredygtig drift af datacentre. Måleløsninger i industriel kvalitet fra Endress+Hauser understøtter operatører gennem hele kølekredsen fra primær varmeafledning til sekundære kølekredse og kølekredse på rack-niveau.

Ingeniører overvåger væskeanalyse på et datacenter ©Endress+Hauser
Indsigt

Ved væskekøling er væskekvaliteten en direkte faktor for driftssikkerheden

I takt med at datacentre skifter fra luftkøling til væskekøling for at understøtte AI- og GPU-arbejdsbelastninger med høj tæthed, bliver kølevæsken en del af den kritiske termiske kontrolkæde. Væskekøling absorberer varme tæt på processorer og transporterer den gennem varmevekslere, hvilket betyder, at kølevæskens tilstand har direkte indflydelse på temperaturstabiliteten og driftssikkerheden. I denne sammenhæng er kølevæskens kvalitet ikke længere blot et sekundært anlægsproblem, men en faktor, der kan påvirke driftstiden, effektiviteten og beskyttelsen af anlæggene.

Store datacentre er ofte afhængige af sammenkoblede køleanlæg og centrale forsyningsbygninger. Uden løbende overblik over væskeforholdene kan effektivitetstab eller forurening forblive ubemærket, indtil temperaturen afviger fra det forventede, eller alarmerne udløses. Overvågning i realtid giver operatørerne mulighed for at tilpasse kølekapaciteten til skiftende varmebelastninger, hvilket bidrager til at undgå både overkøling, som spilder energi, og underkøling, som øger risikoen for overophedning.

Branchepraksis viser, at en effektiv overvågning af væskekøling fokuserer på et lille antal nøgleindikatorer. pH-værdien giver indsigt i den kemiske stabilitet, ledningsevnen hjælper med at opdage ændringer i kølevæskens sammensætning, og turbiditeten angiver renhed og partikelindhold. Tilsammen udgør disse parametre et praktisk udgangspunkt for vurdering af kølevæskens tilstand og sikrer en stabil og forudsigelig køleydelse.

Endress+Hauser understøtter denne tilgang med løsninger til multiparameteranalyse af væsker, der er udviklet til køleanlæg. En almindelig opsætning kombinerer Liquiline CM444-multiparameterregulatoren med Memosens pH-, ledningsevne- og turbiditetssensorer, hvilket sikrer kontinuerlig måling, pålidelige tendensanalyser og problemfri integration i datacentrets overvågningssystemer.
Ved at kombinere tre parametre i én enkelt transmitter reduceres ledningsbehovet og det samlede pladsbehov, mens yderligere udgange såsom relæer giver udvidet funktionalitet inden for en brugervenlig grænseflade. Integreret diagnostik understøttet af Heartbeat Technology forbedrer systemets tilgængelighed og driftstid. Kontinuerlig overvågning med hurtige alarmer gør det muligt at opdage afvigelser på et tidligt tidspunkt, hvilket understøtter proaktive vedligeholdelsesstrategier frem for reaktive indgreb.

Indsigt

pH-overvågning hjælper med at kontrollere korrosionsrisikoen i væskekølekredse

pH-værdien er en af de vigtigste indikatorer for kølevæskens kemiske sammensætning. I væskekølede datacentre er kølevæsken i konstant kontakt med rør, varmevekslere, køleplader og sensorer. Hvis pH-værdien afviger fra det tilsigtede interval, stiger risikoen for korrosion, og målenøjagtigheden kan med tiden blive påvirket. Dokumentationen vedrørende temperaturmåling fremhæver også, at flydende kølemidler kan medføre korrosion eller kontaminering af sensorerne, hvilket mindsker nøjagtigheden og levetiden, hvis de kemiske forhold ikke holdes under kontrol.

Korrosionsrisikoen er især relevant i store, distribuerede kølesystemer, hvor selv små kemiske ubalancer kan sprede sig til flere kredse. Kontinuerlig pH-overvågning giver tidlig advarsel om kemisk afdrift, hvilket giver operatørerne mulighed for at reagere, inden anlæggenes integritet eller køleeffektiviteten forringes. Dette er især vigtigt, da datacentre udvides og drives med mindre termiske margener.

Digital pH-måling bidrager også til en mere effektiv vedligeholdelse. I stedet for udelukkende at basere sig på periodiske prøveudtagninger kan operatørerne følge udviklingen i pH-værdien over tid, sammenholde afvigelser med driftshændelser og planlægge korrigerende foranstaltninger mere præcist. Dette reducerer behovet for unødvendig væsketilførsel og bidrager til en mere stabil drift på lang sigt.

Endress+Hausers digitale pH-sensorer, der er baseret på Memosens-teknologi, er udviklet til denne form for kontinuerlig overvågning. Sensorer som MemosensCPS11E gemmer kalibrerings- og procesdata digitalt, hvilket understøtter trendanalyser og koncepter for forebyggende vedligeholdelse. Når systemet integreres med multiparameter-transmittere som Liquiline CM444, bliver pH-måling en del af en bredere strategi for overvågning af kølevæskens kvalitet, der beskytter anlæggene og sikrer en pålidelig køleydelse.

/
Indsigt

Overvågning af ledningsevnen forbedrer styringen af kølevæsken og detektering af afvigelser

Ledningsevnen er en hurtig og stabil måling, der giver indsigt i indholdet af opløste stoffer i kølevæsken. I kølesystemer til datacentre, der anvender kølevand eller vand-glykol-blandinger, bidrager overvågning af ledningsevnen til at opdage ændringer i kølevæskens sammensætning, som kan være tegn på fortynding, forurening eller utilsigtet blanding. Disse ændringer kan påvirke varmeoverførselseffektiviteten og systemets driftssikkerhed på lang sigt.

Væskekølesystemer er komplekse og dynamiske. Udsving i flow, varmebelastning og driftsforhold kan skjule tidlige tegn på nedbrydning af væsken, hvis man kun overvåger temperaturen. Ledningsevnen giver et ekstra overblik, så operatørerne kan opdage afvigelser, inden de udmønter sig i driftsproblemer eller øget energiforbrug.

Overvågning af ledningsevnen over tid bidrager også til ensartethed på tværs af flere køleanlæg og faciliteter. Når ledningsevnen kombineres med temperatur- og flowdata, hjælper den operatørerne med at forstå, om ændringer i køleydelsen skyldes procesforholdene eller problemer med væskekvaliteten.

Endress+Hauser understøtter overvågning af ledningsevnen i væskekølede datacentre med digitale sensorer såsom Memosens CLS82E-ledningsevnesensoren. Disse sensorer er integreret med Liquiline CM444 og sikrer målinger i realtid samt kontinuerlig digital dataindsamling. Derudover kan visse elektromagnetiske flowmålere, der anvendes i køleanlæg som Picomag og Proline Promag W 300, også levere ledningsevne som en yderligere variabel, hvilket øger værdien af hvert målepunkt uden at gøre systemet mere kompliceret.

/
Indsigt

Overvågning af turbiditet bidrager til at beskytte varmeoverførselseffektiviteten

Ren kølevæske er afgørende for en stabil varmeoverførsel i væskekølede datacentre. Suspenderede partikler, biologisk vækst eller andre forurenende stoffer kan med tiden ophobes, hvilket øger belastningen på filteret, bidrager til tilstopning og mindsker køleeffektiviteten. I en hvidbog om køling af datacentre fremhæves det, at dårlig vandkvalitet og snavs kan beskadige komponenter, forringe varmeoverførslen og i sidste ende påvirke systemets driftssikkerhed.

Overvågning af turbiditeten giver en tidlig indikation på stigende partikelkoncentrationer i kølekredsen. I stedet for at reagere på tilstoppede filtre eller nedslidte varmevekslere kan operatørerne bruge udviklingen i turbiditeten til at opdage problemer med renhed på et tidligt tidspunkt og iværksætte målrettede tiltag. Dette bidrager til en mere problemfri drift og mindsker risikoen for ikke-planlagt vedligeholdelse.

Måling af turbiditet på lavt niveau er særligt værdifuld i moderne datacentre, hvor selv små ændringer i køleydelsen kan have en mærkbar indvirkning på energiforbruget og den termiske stabilitet. Kontinuerlig overvågning giver operatørerne mulighed for at skelne mellem gradvis forurening og pludselige hændelser, hvilket forbedrer beslutningstagningen.

Endress+Hauser tilbyder digitale turbiditetssensorer såsom Memosens CUS52D til pålidelig måling af turbiditet ved lave niveauer. Når turbiditetsmåling kombineres med pH- og ledningsevnemåling på en multiparameterplatform som Liquiline CM444, bliver den en del af en samlet strategi for kølevæskekvalitet, der sikrer rene kølekredse og en stabil varmeoverførselsevne.

/
Indsigt

Flowmåling knytter væskekvalitet sammen med den reelle kølekapacitet

Kvaliteten af kølevæsken skal vurderes sammen med flowforholdene for at få et indblik i den faktiske køleeffekt. Selv kølevæske i perfekt stand kan ikke fjerne varme på en effektiv måde, hvis flowet er ustabilt eller utilstrækkeligt. Anvendelsesorienterede analyser af kølesystemer på datacentre viser, at moderne datacentre står over for stigende krav om præcis overvågning af flow, samtidig med at de skal håndtere begrænset plads, forskellige kølearkitekturer og strenge sikkerhedskrav.

Flowstabiliteten er afgørende, da forstyrrelser kan føre til hurtige temperaturstigninger og belaste køleudstyret. Desuden kan tryktab som følge af forkert valgt måleudstyr øge pumpens energiforbrug og dermed mindske den samlede effektivitet. Præcis flowmåling med lavt tab understøtter både målene for termisk ydeevne og energieffektivitet.

Ved at sammenholde flowdata med temperatur- og væskekvalitetsmålinger får operatørerne et klarere billede af kølekapaciteten og systemets tilstand. Dette integrerede overblik gør det muligt at kontrollere, om kølekredsene leverer den tilsigtede ydeevne, og understøtter velunderbyggede driftsbeslutninger.

Endress+Hauser leverer elektromagnetiske flowmålere, der er velegnede til forskellige dele af datacentrets kølesystem. Picomag er udviklet til sekundære kredse og trange rum og leveres med Bluetooth-funktionen deaktiveret fra fabrikken, hvilket er i overensstemmelse med de strenge drifts- og cybersikkerhedskrav, som er almindelige i datacentermiljøer. Til primærkredse og større rørdiametre tilbyder Proline Promag W 300 præcis, tovejs-flowmåling uden tryktab og uden behov for lige rørstrækninger. Tilsammen bidrager disse løsninger til at knytte data om væskekvalitet sammen med den faktiske køleydelse.

/
Indsigt

Pålidelig temperaturmåling understøtter effektivitets- og PUE-mål

Temperaturen er en primær reguleringsvariabel i kølingen af datacentre. Da kølesystemer kan udgøre op til 40% af det samlede energiforbrug på datacentre, er præcis temperaturmåling afgørende for at forbedre strømudnyttelseseffektiviteten (PUE) og maksimere den energi, der står til rådighed til beregningsopgaver. I væskekølesystemer kræver hurtigt skiftende varmebelastninger og dynamiske flowforhold hurtige og pålidelige temperaturdata for at opretholde en stabil og effektiv drift.

Uregelmæssige eller forsinkede temperaturmålinger kan føre til overkøling eller underkøling, hvilket i begge tilfælde mindsker effektiviteten og øger driftsrisikoen. Sensorernes placering og udformning spiller også en rolle, da flydende kølemidler med tiden kan påvirke sensormaterialerne, hvis de ikke er velegnede til formålet.

Temperaturmålinger af høj kvalitet giver operatørerne mulighed for at finjustere køleanlæggets styring, stabilisere de termiske forhold og forbedre energieffektiviteten. Når temperaturdata kombineres med oplysninger om flow og væskekvalitet, giver det et mere fuldstændigt indblik i kølesystemets funktion.

Endress+Hauser understøtter temperaturmåling i forbindelse med køling af datacentre med et bredt sortiment af industrielle termometre og transmittere. Løsningerne omfatter klassiske termometre, termometre med beskyttelsesrør eller termometre til direkte nedsænkning (RTD'er eller termoelementer) til robust procesmåling samt ikke-invasive løsninger såsom iTHERM SurfaceLine TM611, som undgår indtrængning i processen. Denne unikke klemme-baserede temperaturmåling minimerer risikoen for kontaminering, især under idriftsættelsen, hvor yderligere målinger kan være nyttige, uden at det på sigt er nødvendigt at anvende procesforbindelsen. Der kræves ingen beregninger af svingningsfrekvensen, og der skal ikke foretages ændringer i rørsystemet. TM611 klarer dette uden behov for elektronisk kompensation (i modsætning til andre målinger af hudtemperatur eller klemmemonterede målinger), hvilket giver mulighed for at udnytte fordelene ved overfladetemperaturmåling uden at gå på kompromis med ydeevnen – sammenlignet med en traditionel termobrønd. Disse metoder sikrer pålidelig temperaturovervågning på tværs af forskellige kølearkitekturer.

Reduktion af kompleksiteten i temperaturmålinger på datacentre

Oplev Endress+Hausers iTHERM SurfaceLine TM611 til væskekøling på datacentre

Produktfordele

/
Ofte stillede spørgsmål

Vigtige spørgsmål om kølevæskekvalitet på væskekølede datacentre

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter