Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Flowmåling til single-use i biotekindustrien med Proline Promass U 500

Høj præcision og nye muligheder takket være multivariabel Coriolis-måleteknologi samt omfattende industrikompatibilitet

Flowmåling til single-use i biotekindustrien med ProlinePromassU 500

Accelererende bioteknologiske processer

Udviklingen af nye aktive ingredienser bliver stadig mere kompleks. I den biofarmaceutiske industri bliver fleksible og dynamiske processer til celle- og genbaserede terapier, mRNA-teknologier og skræddersyede behandlinger derfor stadig vigtigere. Smidige produktionsmetoder og smarte teknologier hjælper bioproducenter med at reagere mere effektivt på markedsdynamikken og bringe innovationer hurtigere på markedet. Det er grunden til, at single-use-systemer bliver brugt mere og mere i sådanne krævende processer.

Instrumenter til single-use er ikke en ny trend inden for bioteknologi, men med Proline Promass U 500 opstår der helt nye muligheder. Det første cGMP-kompatible Coriolis-flowmåler til single-use gør det muligt at bruge økonomiske og sikre systemer til single-use i både batchprocesser og kontinuerlige produktionsprocesser. Promass U 500 leverer førsteklasses måleværdier, tidsbesparende idriftsættelse, enkel betjening og fleksibel brug.

Proline Promass U 500 og pose til single-use ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500 og pose til single-use

Flergangsbrug vs. single-use

De største fordele ved systemer til single-use sammenlignet med systemer til flergangsbrug er ikke kun den større fleksibilitet og minimerede risiko for krydskontaminering, men også de kortere produktionstider og de betydeligt lavere investeringsomkostninger. Desuden er det ikke længere nødvendigt med komplekse rengørings- og steriliseringsprocesser (CIP og SIP), hvilket reducerer rengørings- og energiomkostningerne.

Fra et operatørsynspunkt bør et "ideelt" single-use-instrument indeholde følgende funktioner:

  • Problemfri integration i en eksisterende digital infrastruktur
  • Prækalibreret og klar til brug uden manuel indgriben
  • Kompatibel med ikke-indgribende kalibrerings- og integritetstest, der kræves af kunder og tilsynsmyndigheder
  • Målekvalitet svarende til eller bedre end traditionel sensorteknologi til flergangsbrug
Proline Promass U 500 Coriolis-måleteknologi ©Endress+Hauser

Single-use inden for biovidenskab

I de senere år har den biofarmaceutiske industri i stigende grad benyttet sig af fleksibel produktion for at imødekomme varierende produktionskrav. Dette skift har drevet udviklingen og indførelsen af single-use-teknologi, som gør det muligt hurtigt at skalere fra kliniske forsøg og små batches til konventionelle store batchstørrelser på op til 2.000 liter. Desuden har teknologi til single-use udviklet sig markant, og nye systemer forbedrer produktiviteten og tilpasningsevnen med design, der er optimeret til fleksible anlæg, som kan opskaleres.

Omkostningerne til gentagne indkøb af single-use-komponenter bliver generelt mere end opvejet af, at man undgår rengøring, sterilisering, validering, tilhørende tidstab samt den reducerede fleksibilitet, der følger med anlæg til flergangsbrug. Systemer til single-use er derfor nu en integreret del af den moderne biofarmaceutisk produktion, herunder især inden for udvikling og fremstilling af produkter baseret på animalske cellekulturer. Dette skift åbner nye muligheder inden for avancerede terapier som celle- og genterapier, skræddersyet medicin og monoklonale antistoffer.

Single-use del tilPromass U 500 ©Endress+Hauser

Coriolis-måleteknologi

Coriolis-måleteknologi er ideel til biofarmaceutiske single-use applikationer, hvor der kræves præcis og pålidelig måling af masseflow samt overholdelse af strenge industristandarder. Sammenlignet med andre teknologier har Coriolis-måleprincippet flere fordele, der gør teknologien til et overlegent valg til biofarma-applikationer til single-use i life science-industrien:

  • Giver betydeligt højere præcision og mulighed for at måle flere variabler (flow, temperatur og massefylde) under forskellige forhold
  • Forbedrer processtyring og -overvågning takket være multivariable funktioner
  • Gør det muligt at sterilisere målerørene (f.eks. ved hjælp af gamma, røntgen eller autoklavering), hvilket eliminerer enhver risiko for krydskontaminering
  • Giver økonomiske fordele på grund af uovertruffen præcision inden for batching- og doseringsapplikationer, hvilket har tjent sig selv hjem inden for kort tid
  • Kræver ingen lige ind- eller udløb og forbliver upåvirket af ændringer i væskeegenskaberne (ledningsevne, densitet eller temperatur)

Proline Promass U 500

Til pålidelig flowmåling med høj præcision i biofarmaceutiske single-use applikationer er Proline Promass U 500 den optimale løsning:

  • Uovertruffen måleydelse (præcision ±0,5 %; repeterbarhed ±0,25 %)
  • Multivariabel måling (masse/volumenflow, densitet, temperatur)
  • Fleksible installationsmuligheder, herunder en indbygget version til frontpanelmontering på skids og en bordpladeversion med kabinet til laboratoriebrug
  • Gammasteriliserbart målerør fremstillet af 316L (1.4435) rustfrit stål
  • Single-use komponenter i fire nominelle diametre (DN 04 / 1/8"; DN 06 / 1/4"; DN 15 / 1/2"; DN 25 / 1") passer ind i en basisenhed, der dækker flowhastigheder fra 0,12 til 135 kg/min og sikrer maksimal fleksibilitet og standardisering

Plug and measure

Få mere at vide om Proline Promass U 500 – den første flowmåler til single-use med førsteklasses ydeevne og cGMP-kompatibilitet til biofarmaceutiske produkter.

Yderligere læsning

Promass U 500-engangsdel med emballage

Single-use-teknologi med en overraskende bæredygtighedsbalance

Vand- og energiforbruget reduceres betydeligt, fordi rengørings- og steriliseringsprocesser bortfalder sammenlignet med teknologi til flergangsbrug.

Promass U 500 under i brugtagning

Ibrugtagning af Promass U 500 i felten

Et paradigmeskift fra traditionel teknologi: Heartbeat Verification bekræfter gyldigheden af fabrikskalibreringen – dette trin er fuldt automatiseret.

Kapacitiv skumdetektor Liquicap FTZ61

Yderligere tilbud til single-use til biofarmaceutiske applikationer

Endress+Hausers yderligere single-use-produkter omfatter innovative analyseværktøjer til Raman-spektroskopi og den ikke-indgribende, kapacitive skumdetektor Liquicap FTZ61.

Spørgsmål og svar: Forbedring af biofarmaceutisk produktionseffektivitet med single-use-instrumenter

I dette interview diskuterer Bethany Silva, Life Sciences Industry Marketing Manager hos Endress+Hauser USA, den voksende rolle, som single-use-teknologier spiller, og hvordan Endress+Hausers innovationer inden for flowmåling understøtter moderne biofarmaceutisk produktion.

Vil du vide mere?

Kontakt os via formularen nedenfor.

Slutnoter

Se mere