Processtabilitet ved hjælp af løsninger til PLA-måling
Måleinstrumenter spiller en central rolle i stabiliseringen af PLA-produktionen. Løsninger til PLA-måling muliggør løbende kvalitetsovervågning og giver tidligt indblik i processtabilitet og produktkonsistens. Det er afgørende at opretholde stabile driftsforhold gennem hele fermenterings-, rensnings- og polymeriseringsprocessen for at opnå ensartede PLA-egenskaber og en pålidelig anlægsdrift.
Kontinuerlig måling af flow, pH, tryk, niveau og sammensætning giver operatører mulighed for at opdage afvigelser i god tid, opretholde den biologiske aktivitet og beskytte de efterfølgende procestrin mod svingende råvarekvalitet. Med procesindsigt i realtid kan fabrikkerne mindske variabiliteten, forbedre gentagelsesnøjagtigheden fra batch til batch, begrænse mængden af materiale, der ikke overholder specifikationerne, og fremme en mere energieffektiv batchproduktion i hele PLA-værdikæden.
Fermentering/bioreaktor
Optimer fermenteringsstabiliteten med pålidelig styring af tilførslen
Præcis styring af tilførslen er afgørende ved mælkesyrefermentering, da udsving i tilgængeligheden af substrat eller tilførselsforholdene har direkte indflydelse på mikroorganismernes metabolisme og syreproduktionen.
- Stabiliser tilgængeligheden af substrat for at sikre en optimal fermentering: Promass E 300 muliggør Coriolis-masseflowmåling, der er uafhængig af ændringer i densitet eller viskositet, hvilket sikrer en stabil, støkiometrisk regulering af fermenteringssubstratet
- Opdag variationer i råmaterialet, før de påvirker bioreaktoren:Promass F 300 leverer højpræcis inline-densitetsmåling, hvilket muliggør tidlig påvisning af variationer i råmaterialet og stabile fermenteringsbetingelser
- Reguler tilførselstemperaturen for at undgå metabolisk stress:iTHERM TM131 med hurtig reaktionstid sikrer stabil forbehandling af råvarerne selv ved ændringer i belastning eller sammensætning
Bevar den biologiske ydeevne ved stabile fermenteringsbetingelser
Mælkesyrefermentering kræver nøje overvågning af de biologiske parametre og gashåndteringsparametrene for at opretholde produktiviteten gennem hele produktionsforløbet, uanset om der er tale om batchdrift eller kontinuerlig drift.
- Overvåg koncentrationerne af næringsstoffer og metabolitter direkte i fermentoren: Den integrerede Raman Rxn4-analysator måler flere vigtige procesparametre for at sikre et optimalt udbytte og ensartethed fra batch til batch
- Regulering af pH-værdien for at beskytte den mikrobielle aktivitet: Memosens CPS11E kombineret med Liquiline CM448 sikrer en stabil, inline-baseret pH-måling uden afvigelser, der er velegnet til biologiske medier
- Overvåg udviklingen i biomassen for tidligt at opdage faldende fermenteringsydelse:OUSAF11 understøtter kontinuerlig overvågning af turbiditet, mens Liquiline CM44P muliggør integration af spektroskopiske koncentrationsdata til analyse af fermenteringstendenser
- Oprethold et stabilt arbejdsvolumen, og undgå forstyrrelser forårsaget af skum:Micropilot FMR62B, der er udstyret med Heartbeat-teknologi til forebyggende vedligeholdelse, sikrer pålidelig niveaumåling i bioreaktorer
- Stabiliser gasudledningen for at sikre en stabil fermenteringsproces: Cerabar PMP51B sikrer pålidelig trykovervågning i fermenteringsbeholdere og gasudledningslinjer
- Overvåg CO₂-udviklingen for at kontrollere fermenteringens forløb: MCS300P muliggør kontinuerlig overvågning af CO₂ i udledningsgassen, hvilket understøtter tidlig påvisning af afvigelser i fermenteringen
Stabiliser separationen i de efterfølgende processer med en ensartet kvalitet af fermenteringsvæsken
En stabil rensningsydelse afhænger af en forudsigelig sammensætning af fermenteringsvæsken og kontrollerede overførselsbetingelser.
- Opdag ioniske urenheder tidligt for at sikre en optimal separationsydelse: Memosens CLS82E kombineret med Liquiline CM442 giver pålidelig måling af ledningsevnen til overvågning af udviklingen i urenhedsniveauer
- Overvåg fermenteringsvæskens sammensætning for at identificere urenhedsindhold og ufuldstændig fermentering:Raman Rxn4-analysatoren muliggør overvågning i realtid af vigtige organiske komponenter og tendenser i urenhedsindholdet, hvilket understøtter en stabil drift af efterfølgende rensningsanlæg
- Stabiliserer flowet for at sikre en jævn tilførsel til rensningsenhederne: Promag H 300 sikrer pålidelig elektromagnetisk flowmåling ved overførsel af fermenteringsvæske til rensning
Ofte stillede spørgsmål om løsninger til PLA-måling
Disse ofte stillede spørgsmål omhandler almindelige tekniske overvejelser i forbindelse med valg af måleteknologier til PLA-produktion. De forklarer, hvorfor bestemte instrumenteringsmetoder er velegnede til fermenterings-, rensnings- og polymeriseringsprocesser.