Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimeret produktion af syntetisk gummi ‑ sørg for, at hvert eneste batch bliver et godt batch

Raman-analyse i realtid af polymerisationskinetik og mikrostruktur gør det muligt at gribe ind tidligere for at øge udbyttet, sikre en mere ensartet kvalitet og forkorte cyklustiderne i produktionen af syntetisk gummi.

Billede af fabrik, der fremstiller syntetisk gummi af kemiske polymerer
Introduktion

Hvor risikoen begynder i polymerisation af syntetisk gummi

Ved produktion af solution-styren-butadiengummi (SSBR) og emulsion-styren-butadiengummi (ESBR) opstår de største tab i udbytte, konsistens og produktivitet under batchprocessen, hvor reaktionskinetikken og udviklingen i mikrostrukturen ikke kan observeres i realtid. Uden denne indsigt går man glip af mulighederne for at iværksætte kontrolforanstaltninger på et tidligere tidspunkt og for at fastslå reaktionsslutpunktet hurtigere, mens batchet stadig er i gang, og det forsinker beslutninger, der ellers kunne øge rum-tid-udbyttet og den effektive reaktorkapacitet. Vigtige beslutninger såsom påvisning af endepunkter eller korrigerende handlinger forsinkes ofte på grund af offline-prøveudtagning og laboratoriernes behandlingstid. Disse forsinkelser påvirker ikke blot kvaliteten ‑ de optager også værdifuld reaktortid, efter at reaktionen reelt har nået sit optimale slutpunkt, hvilket begrænser, hvor mange batches reaktoren kan producere om året.

Da de afgørende egenskaber ved syntetisk gummi dannes under polymerisationen, kan forpassede reaktionsvinduer ikke genvindes. Størstedelen af gummiproduktionen foregår ved hjælp af en stopmekanisme for at undgå overpolymerisation, dvs. at reaktionerne standses i god tid inden den optimale omdannelsesgrad er opnået. Dette medfører manglende produktomdannelse og øget variation mellem de enkelte batches, og det kræver dyre rensnings- og genvindingsprocesser. Resultatet er materiale af ringere kvalitet eller specifikationsafvigende materiale, og begge dele forringer direkte reaktorudnyttelsen, produktionskapaciteten og driftsmarginen.

Indblik

Hvad bliver synligt med inline Raman-spektroskopi?

Inline Raman-spektroskopi integrerer kemisk intelligens direkte i reaktionszonen i reaktorer til syntetisk gummi og sikrer præcision i overvågningen af reaktionsslutpunktet for at opnå de fastsatte mål for Mooney-viskositet og omdannelsesgrad. Raman-sonder måler den kemiske sammensætning i selve reaktionsmassen under de faktiske temperatur- og trykforhold, mens processen er i gang. Dette giver et kontinuerligt in situ-indblik i reaktionskinetikken og udviklingen af mikrostrukturen præcis dér, hvor polymerkæderne dannes, i stedet for at adfærden skal udledes ud fra forsinkede eller eksterne prøver.

Raman-overvågning i realtid gør følgende synligt:

  • Forbrug af monomerer (butadien og styren)
  • Reaktionskinetik gennem hele batchet
  • Udvikling af mikrostruktur (cis, trans, vinyl, styryl)
  • Isomerfordelinger, der påvirker glasovergangstemperaturen (Tg)
  • Risici for tidlig dannelse af polymerklumper og agglomerering

Da målingerne foretages inline og løbende, kan reaktionsadfærden observeres i realtid i stedet for at blive rekonstrueret ud fra laboratorieprøver, der vurderes med forsinkelse.

Handling

Hvordan reaktionens synlighed påvirker de operationelle beslutninger

Da disse data genereres inde i reaktoren under produktionsforløbet, behøver operatørerne ikke længere at forlade sig på ekstrapoleringer fra laboratorieprøver, der er taget med flere timers mellemrum.

Når reaktionskinetikken og mikrostrukturen kan overvåges løbende under produktionsprocessen, skifter driftsstyringen fra at være reaktiv til at være proaktiv. Operatørerne behøver ikke længere at vente på at få indblik i, hvad der allerede er sket; de kan gribe ind under batchet, inden afvigelser breder sig.

Raman-indsigter muliggør disse handlinger:

  • Større sikkerhed mht. slutpunkter
  • Øjeblikkelige justeringer af fødemængderne eller driftsforholdene, når mikrostrukturen ændrer sig
  • Beslutninger om godkendelse eller afvisning i realtid under produktionen
  • Beslutningsrelevant indsigt i, om man bør fremskynde reaktioner, der er gået i stå (f.eks. tilsætning af initiator eller monomer)
  • Afskaffelse af manuel prøveudtagning af farlige stoffer fra reaktorer med høje temperaturer og højt tryk

Datadrevne bestemmelser af slutpunkter er ikke blot en forbedring af styringen, men også et kapacitetsredskab. Når slutpunkterne valideres i realtid, kan batchene afsluttes, så snart den ønskede omdannelse og mikrostruktur er opnået, i stedet for at vente på laboratoriebekræftelse. Hver time, der spares i unødvendig reaktionstid, giver direkte et større rum-tid-udbytte og øger den årlige produktionskapacitet ud fra den samme reaktorvolumen. Værdien ligger ikke i at generere flere data, men i at skabe beslutningsrelevant indsigt netop i det øjeblik, hvor reaktionsadfærden ændrer sig.

Billede af en kemisk reaktor til fremstilling ©Endress+Hauser

Konstrueret batchstyring inde i gummireaktoren

I fremstillingsprocessen for syntetiske polymerer er det under selve reaktionen, at der er størst risiko for, at kvaliteten og produktiviteten i det enkelte batch forringes. Ved at gøre monomeromdannelsen og udviklingen i mikrostrukturen synlig kontinuerligt inde i reaktoren, flytter inline Raman-overvågning styringen fra forsinket laboratoriebekræftelse til indsigt i realtid på batch-niveau. Endepunkter registreres, mens batchkørslen stadig er i gang , hvilket gør det muligt at fastlægge et tidligere, valideret afslutningspunkt baseret på den faktiske reaktionsstatus frem for forsinkede laboratorieresultater. Der kan foretages korrigerende handlinger, inden der produceres specifikationsafvigende materiale, og beslutningerne gennemføres under selve reaktionen og ikke først bagefter.

Dette muliggør mere forudsigelige batchcyklusser, bedre kontrol med egenskaberne og en højere effektiv reaktorgennemstrømning, hvilket reducerer omkostningerne og øger udbyttet pr. tidsenhed gennem selve designet — ikke ved korrektion efter batchets afslutning.

Målbar værdi

Fra viden om reaktioner til målbar indvirkning på produktionen

Ved SSBR- og ESBR-polymerisation medfører forsinkede beslutninger direkte, at man må anvende en stopmekanisme, og det medfører lange holdetider for batches, længere cyklustider, større variation og tabt udbytte. Ved at identificere slutpunkter med større præcision og løbende overvåge mikrostrukturen reducerer inline Raman-spektroskopi varigheden af batchene og forbedrer samtidig ensartetheden.

Producenterne kan i den daglige drift påvise:

  • Tidligere påvisning af slutpunkter og frigivelse af batches
  • Mindre variation mellem de enkelte batches
  • Højere udbytte uden at gå på kompromis med kontrol over egenskaberne
  • Bedre udnyttelse af reaktoren takket være kortere cyklustider
  • Sikrere drift ved at undgå manuel prøveudtagning

Disse resultater opnås under selve batchet, ikke gennem efterbehandling efter processen.

I praksis betyder en tidligere valideret afslutning af produktionsbatchene flere salgbare tons pr. reaktor pr. år, hvorved procesindsigten omsættes til konkret økonomisk afkast.

Hvordan realiseres denne værdi i industrielle anlæg til fremstilling af syntetisk gummi?

Inline Raman-spektroskopi anvendes ved hjælp af:

  • ATEX-godkendte Raman-analysatorer og nedsænknings- eller bypass-sonder
  • Kontinuerlig måling under høj temperatur og højt tryk
  • Spektralmodeller i realtid, valideret mod gaskromatografi (GC) og kernemagnetisk resonans (NMR)
  • Trinvis implementering fra laboratorie- → pilot- → produktionsmiljø, hvor modeller og procesviden bevares

I stedet for at erstatte eksisterende styresystemer supplerer Raman dem ved at gøre tidligere usynlige reaktionsvariable tilgængelige til styring og optimering under batchene.

Gennemprøvet inden for polymerisation af syntetisk gummi

Inline Raman-overvågning har i årtier været anvendt i produktionsprocesser for syntetisk gummi, herunder butadienbaseret gummi og nitril-butadien-gummi. Måling i realtid af monomeromdannelsen og mikrostrukturen har gjort det muligt at overføre nye kvaliteter hurtigere fra laboratoriet til produktionen, sikre en mere ensartet styring af Tg-kritiske egenskaber og opnå en mere sikker drift ved at fjerne manuel prøveudtagning fra farlige trin.

Implementering i driften

Er Raman-spektroskopi en god løsning til din proces?

Se, hvordan du forbereder dig på implementering, samt en kort tjekliste til selvvurdering, så du kan vurdere den potentielle værdi af Raman-spektroskopi i dine kemiske processer.

Produktfremhævninger

Udforsk vores Raman-spektroskopisystemer

/
Vores ekspertise

Hvorfor Endress+Hauser?

Endress+Hauser hjælper producenter af syntetisk gummi med at udvikle forudsigelige batch-processer med høj ydeevne ved at integrere procesanalyseteknologi (PAT) direkte i polymerisationsarbejdsgangene.

  • Dybdegående ekspertise inden for polymerisation og elastomerkemi
  • Robuste Raman-systemer til farlige miljøer
  • Stærk applikationsudvikling og langvarige partnerskaber
  • Et omfattende globalt servicenetværk med stærk lokal teknisk support

Fra udvikling til fuldskalaproduktion sørger vi for, at hvert batch kontrolleres, mens det stadig gør en forskel.

Ofte stillede spørgsmål

Alt, hvad du behøver at vide

Næste trin

Kontakt os

Drøft dine driftsmæssige udfordringer med vores eksperter inden for kemisk industri. Vi er her for at hjælpe dig.

Slutnoter

Dette kunne også interessere dig