Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Kontinuerlig overvågning af emissioner med henblik på en bæredygtig drift af anlægget

Driftssikre løsninger, der understøtter målene om at reducere CO₂-udledningen og sikrer overholdelse af lovgivningen

Teaser-billede: Fokusemne – emissionsovervågning
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Systemer til kontinuerlig emissionsovervågning: Gennemprøvet måleteknologi til overholdelse af lovkrav og driftsindsigt

De lovgivningsmæssige krav til overvågning og rapportering af emissioner bliver stadig strengere i næsten alle lande verden over. Løsninger til analysesystemer overvåger emissioner, sikrer overholdelse af grænseværdier og begrænser udledningen af andre stoffer til miljøet.

For at reducere emissionerne renses udluftningen i forskellige processer. Intelligente sensorløsninger sikrer, at røggasrensningssystemerne forbrænder effektivt og fungerer optimalt.

Inden for affaldsbranchen gælder der forskellige krav afhængigt af forbrændingsanlæggets og affaldets type, f.eks. husholdningsaffald, industriaffald eller farligt affald. Forurenende stoffer som HCl, HF, NOx, SO2, VOC (flygtige organiske forbindelser) og støvbelastning samt O2 og/eller H2O skal måles kontinuerligt i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser. Samtidig bliver det stadig vigtigere at sikre kontinuerlig overvågning af en yderligere parameter – det samlede kviksølvindhold (Hg).

CEMS solution from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
CEMS solution from Endress+Hauser

CEMS overvåger forurenende stoffer i udstødningsgasser

Indsigt

Kontinuerlig overvågning af emissioner af alle relevante forurenende komponenter i udstødningsgasserne

Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS) såsom MCS200HW eller MCS100FT foretager samtidig realtidsmåling af kviksølv og alle andre relevante forurenende stoffer i udstødningsgassen, hvilket sikrer pålidelig overholdelse af grænseværdierne. Enkel betjening og minimale vedligeholdelseskrav sikrer en stabil drift af anlægget på lang sigt.

Analysesystemet kan konfigureres præcist til den pågældende måleopgave. Resultatet er et skræddersyet analysesystem, der både er meget økonomisk og ydelsesmæssigt stærkt. Hvis der i fremtiden opstår behov for overvågning af yderligere forurenende stoffer, f.eks. som følge af en opdateret anlægstilladelse, kan analysesystemet udvides fleksibelt. Der kan tilføjes nye målekomponenter på stedet, hvilket minimerer både driftsstop og omkostninger.

Kontinuerlig måling af kviksølv ©Endress+Hauser
Kontinuerlig måling af kviksølv

Måling af kviksølv med MERCEM300Z

Indsigt

Overvågning af kviksølv i emissioner

I visse lande såsom Tyskland er det også obligatorisk at foretage løbende målinger af det samlede kviksølvindhold på anlæg til affaldsforbrænding.

Gasanalysatoren MERCEM300Z er egnethedstestet i overensstemmelse med EN 15267-3 med et måleområde fra 0 til 10 µg/m³ for det samlede kviksølvindhold. Den største fordel ved MERCEM300Z er, at den omdanner oxideret kviksølv til elementært kviksølv uden tilsætning af kemikalier eller omformere, hvilket reducerer vedligeholdelsesbehovet betydeligt i forhold til andre målesystemer.

Kontinuerlig måling af støvemissioner ©Endress+Hauser
Kontinuerlig måling af støvemissioner

Løsning til støvovervågning

Indsigt

Måling af støvkoncentration i tørre og våde gasser

Støv kan måles kontinuerligt ved udtagningsmetoden, når der er tale om fugtige gasser, eller in-situ under tørre udstødningsforhold. Endress+Hauser leverer gennemprøvede løsninger til begge anvendelsesområder. Til standardanvendelse med tør røggas (over syre-dugpunktet) er DUSTHUNTER S (måleprincip baseret på spredt lys) og DUSTHUNTER T (måleprincip baseret på transmission) de bedst egnede løsninger i overensstemmelse med de lokale bestemmelser og kravene til emissionsmålinger. Ved våd røggas (under syre-dugpunktet) anvendes støvmåleren FWE200DH. Her ledes den gas, der skal måles, ud af luften via en bypass, opvarmes til over syre-dugpunktet og måles løbende.

Måling af gasflowet i luften ©Endress+Hauser

Måling af gasflowet i luften

Indsigt

Pålidelig måling af gasflow

Den mest nøjagtige løsning til måling af gasflowet, som er nødvendig for at foretage en præcis beregning af fragtomkostninger og desuden spiller en vigtig rolle i forbindelse med emissionshandel.

FLOWSIC100-volumenstrømsmåleren måler løbende gasflowet i luften. Enheden kræver kun minimal vedligeholdelse takket være den anvendte ultralydsteknologi. Det er afgørende, at flowmålingen er af høj kvalitet, da koncentrationerne af forurenende stoffer angives i forhold til den målte røggasmængde og i sidste ende opgives i kg/t.

I lyset af de strenge krav til kontrol med drivhusgasemissioner (GHG), der vil blive stillet i fremtiden, vil det blive endnu vigtigere at have en så nøjagtig flowmåling som muligt.

Billede af kombisonde fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Billede af kombisonde fra Endress+Hauser

Kombineret måling af støv, volumenflow, tryk og temperatur

Indsigt

Pladsbesparende løsning til måling af støv, flow, tryk og temperatur

Med CP100-kombisonden kan der måles støv, flow, tryk og temperatur i røgrøret med et minimalt pladsbehov. Denne løsning indebærer installation af en DUSTHUNTER SP100 (måleprincip baseret på spredt lys), en FLOWSIC100 PR (ultralydsflowmåler), en temperatursensor og en tryksensor på en kombineret flange (DN250 PN6). Dette gør det unødvendigt at bruge ekstra flanger. Denne pladsbesparende løsning viser sig især at være en fordel, når der er behov for en redundant udformning af måleudstyret.

Billede af løsning til overvågning af emissionsdata fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Billede af løsning til overvågning af emissionsdata fra Endress+Hauser

System til dataindsamling og -håndtering

Indsigt

Håndtering af emissionsdata

MEAC-systemet til dataindsamling og -håndtering (DAHS) er udviklet til brug ved registrering, lagring, normalisering, evaluering, visning og overførsel af emissionsmåledata. Det findes i flere varianter, som udarbejder rapporter i overensstemmelse med de lokale krav.

MEAC300 er TÜV-testet og -certificeret og leverer dataanalyse, der blandt andet anvender QAL3-data til afdriftkontrol, samt løsninger, der involverer MEAC til redundant drift. Til digital dataoverførsel til styresystemet er alle standardprotokoller til datatransmission tilgængelige.  

Billede af moderne affaldsforbrændingsanlæg ©Endress+Hauser
Billede af moderne affaldsforbrændingsanlæg
Indsigt

Måling af biogent CO2: De vigtigste årsager

Der findes i dag systemer til emissionshandel (ETS) som EU ETS, det britiske miljøagenturs retningslinjer for forureningsopgørelser, den tyske BEHG og Kinas Certified Emission Reduction (CCER). Lovgivningen er forskellig for fossilt kul og vedvarende kul. For at fastslå andelen af vedvarende energi er det nødvendigt at foretage løbende prøveudtagning af biogent CO2 efterfulgt af C14-analyse i laboratoriet. Anlæg til termisk affaldsbehandling med kulopsamlingsenheder vil yde et væsentligt bidrag til negative CO2-emissioner på grund af den biogene andel i det heterogene råmateriale. Netto-nuludledning af drivhusgasser kan kun opnås, hvis der er betydelige negative CO2-emissioner, som opvejer de resterende drivhusgasser (f.eks. fra landbruget). Det er ønskeligt at kende de negative CO2-emissioner så præcist som muligt. Med henblik på yderligere udnyttelse af opsamlet CO2, er den grønne del vigtig for en økologisk, biobaseret evaluering. Desuden er den andel af vedvarende energi, der genvindes ved affaldsforbrændingsanlæg, af stor offentlig interesse. I nogle europæiske byer beregnes affaldsmængden pr. indbygger ud fra den andel, der stammer fra fossile brændstoffer. Det er desuden nødvendigt at bestemme de fossile og biogene CO2-fraktioner.

Endress+Hauser har indgået et samarbejde med Genius5-Instruments GmbH vedrørende globalt salg og service af PmCTrace-systemet til måling af biogent CO2, som i fremtiden vil indgå i CEMS-systemer i termiske affaldsbehandlingsanlæg.

Vigtigste produktegenskaber

Se vores produkter til emissionsovervågning:

/
RWE’s Ewen Kindness i samtale med Rhodri Jones fra Endress+Hauser
Casestudie

Overvågning af emissioner i realtid sikrer, at RWE overholder lovgivningen

RWE benytter Endress+Hausers PowerCEMS100 på sit anlæg i Didcot til at levere nøjagtige realtidsdata for NOx, SO₂, CO og CO₂, hvilket sikrer pålidelig drift og overholdelse af lovgivningen.

Ofte stillede spørgsmål

Alt, hvad du behøver at vide

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Måske vil du også finde dette interessant