Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimering af styringen af forbrændingsprocessen med henblik på at sikre en stabil og effektiv affaldsforbrænding

Præcis måleteknologi sikrer en stabil og effektiv forbrænding i overensstemmelse med lovgivningen i affaldsforbrændingsanlæg

Overvågning af en præcis og kontrolleret forbrænding
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Styring af forbrændingsprocessen

I et affaldsforbrændingsanlæg kan de forskellige røggasrensningssystemer kun fungere effektivt, hvis der er et velfungerende styresystem, som sikrer, at systemerne overholder emissionsgrænseværdierne. Dette kræver overvågning af procesparametrene, som skal være hurtig og præcis. Reduktionen af emissionerne starter allerede med en kontrolleret forbrænding, hvilket kræver overvågning af CO og O2. CO dannes ved ufuldstændig forbrænding, når der er for lidt ilt. For meget ilt i brænderen betyder, at denne overskydende luft også skal opvarmes, hvilket er dyrt. O2-måling ved kedeludløbet muliggør regulering efter forbrændingen.

Måling af gasflowet i luften med FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Ultralydsflowmåler monteret på væggen i røggasrøret til kontinuerlig overvågning af gasflowet med minimalt vedligeholdelsesbehov.

Indsigt

Regulering af primær og sekundær luftstrøm til olie- og gasbrændere

Måling af primær og sekundær luftstrøm i affaldsforbrændingsanlæg er afgørende for at optimere forbrændingseffektiviteten, sikre fuldstændig udbrænding af affaldet, kontrollere emissionsniveauerne, styre ovntemperaturerne og opretholde kedelstabiliteten. Det giver mulighed for præcis regulering af luft-brændstof-forholdet, hvilket forhindrer problemer som slaggerdannelse og samtidig sikrer størst mulig energibesparelse.

Mål gasflowet i luften kontinuerligt og med høj nøjagtighed ved hjælp af FLOWSIC100-ultralydsflowmåleren.

Ultralydsmålinger er særligt pålidelige, da de gør det muligt at måle det repræsentative volumenflow over hele røgrørets tværsnit. Det er afgørende, at målingen er af høj kvalitet, da koncentrationerne af forurenende stoffer angives i forhold til den målte røggasmængde og i sidste ende opgives i kg/t. Et lovkrav i henhold til den gældende EU-standard (IED 2010/75/EU).

O2-koncentrationsmåling til kontrol efter forbrænding ©Endress+Hauser
O2-koncentrationsmåling til kontrol efter forbrænding

Vægmonteret gasanalysator til pålidelig og kontinuerlig overvågning af forbrændingen.

Indsigt

O2-koncentrationsmåling til kontrol efter forbrænding

Forbrænding kræver ilt, som reagerer med brændstoffet under forbrændingen. Måling af O₂-koncentrationen ved udløbet af forbrændingskammeret er en afgørende reguleringsvariabel i relation til stabilisering af processen, da den primære og sekundære luftstrøm justeres ud fra denne værdi.

De stationære gasanalysatorer ZIRKOR100 og ZIRKOR200 sikrer hurtig, pålidelig og kontinuerlig O₂-måling direkte i røggassen. Deres realtidsdata muliggør en præcis iltstyring, hvilket sikrer en stabil forbrænding og gør det muligt løbende at optimere luftfordelingen gennem hele processen.

Trykmåling med Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Robust og præcis trykmåling i omgivelser med høje temperaturer

Indsigt

Pålidelig trykmåling til sikker og effektiv forbrænding

I enhver forbrændingsproces er trykmåling af afgørende betydning, da den sikrer stabile trækforhold, forhindrer tilbagestrømning af røggasser og sikrer, at brænderne fungerer inden for sikre grænser. Præcis trykregulering forbedrer blandingen af brændstof og luft, reducerer emissionerne og beskytter udstyret mod termisk eller mekanisk belastning – hvilket gør det til en afgørende faktor for en pålidelig og effektiv forbrænding i overensstemmelse med lovgivningen.

Tryktransmitterne Cerabar PMP51B og Cerabar PMP71B er konstrueret til krævende forbrændingsmiljøer og anvendelser ved høje temperaturer og udviser enestående modstandsdygtighed over for temperaturskift og vibrationer.

Højtemperaturmåling med iTHERM FlameLine TAF12D i en SRU/Claus-ovn ©Endress+Hauser
Højtemperaturmåling med iTHERM FlameLine TAF12D i en SRU/Claus-ovn

Pålidelig måling af høje temperaturer i forbrændingsanlæg

Indsigt

Temperaturmåling: En afgørende faktor for stabil forbrændingsstyring

Temperaturovervågning er afgørende for en stabil og effektiv forbrænding, da den sikrer, at brændstoffet forbrændes fuldstændigt, beskytter udstyret mod termiske skader og holder emissionerne inden for de lovmæssige grænser. En præcis temperaturregulering bidrager til at opretholde processikkerheden, reducere brændstofforbruget og forhindre kostbare driftsstop – nøglefaktorer for en pålidelig forbrænding.

Produktoversigt

Se vores produkter til styring af forbrændingsprocesser:

/
Ofte stillede spørgsmål

Alt, hvad du behøver at vide

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Måske vil du også finde dette interessant