billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer leverer en hurtig, præcis og meget nøjagtig måling af sammensætning, der skal bruges til LNG-grundlast med høj værdi til custody-transaktioner. Vores årtier med erfaring inden for procesautomation sætter os i stand til at tilbyde kunder nøglefærdige installationer og omfattende løsninger til forbedring af deres processer.
Oversigt over løsninger:
Til:
Olie & Gas / marine
Hardware og software:
Raman Rxn4-analysator – med Raman RunTime med indlejret kontrol – Modbus TCP/IP eller RS485 – der er kompatibel med 19" rackmonteret hardware
Raman Rxn-41-probe
Op til 500 m fiberoptisk kabel
Sæt til surrogatvalidering
Tjenester:
Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
Projektstyring og teknisk udvikling
FAT og SAT
Igangsætning af projekt
Verifikationsservice af systemydelse
Kundeuddannelse
Stort set vedligeholdelsesfri
med tilsvarende præcision som topydende GC'er/fordampere
Vores Raman-analysatorsystemer leverer præcis sammensætningsmåling af LNG i væskefasen uden vedligeholdelsesbyrden som i traditionelle GC'er/fordampersystemer. Nyd et kompakt analysatoraftryk med let installation og uden nogen analysatorforbrugsstoffer og håndtering af prøver. Raman kan levere tilsvarende nøjagtige resultater, men reducerer samtidig den samlede OPEX, da der ikke er behov for at vedligeholde en fordamper med vakuumisoleret rørføring.
Præcis måling af din LNG-sammensætning og energiindholdet ved målepunkter for custody transfer af nøglegrundlast uden omkostningstung installation og vedligeholdelse af fordamper.
Sikker og velgennemprøvet
Brug en sikker, afprøvet LNG-måleteknik – verificeret af GERG
Reducer CO2-aftrykket
Eliminer emissionerne fra udtagning af prøver eller afbrænding ved fordampning
Mål hele overførslen
Mål hele overførslen af LNG – immun over for variationer af LNG-flow, tryk eller temperatur
Reducér OPEX
Forenkl vedligeholdelse med let, årlig verifikation – automatiseret, intern kalibrering; ingen bevægelige dele eller isolerede overførselslinjer, der skal vedligeholdes
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer hjælper med at forstærke sikkerheden af dit netværk af naturgasrørledninger ved at forhindre tæring og ved minimering af eksplosionsrisikoen.
Påfyldnings- og tømningssystemer til olietankskibe
Lær, hvordan Endress+Hausers løsninger giver havneanlægget en højere effektivitet og hurtigere tømning af væske fra skibe
Måleplatform til påfyldning og tømning
Udforsk Endress+Hausers løsninger til nøjagtig og sikker custody transfer af råolieprodukter fra lastvogne og tog i industrien.
Fugtanalysator til dehydrering af glykol i naturgas
Se, hvordan de hurtige, pålidelige målinger fra vores TDLAS H2O-analysator forbedrer dehydreringsprocesser, opretholder overholdelse iht. kvalitetsspecifikationerne med øget gennemstrømning, sikkerhed og effektivitet.
Registrering af H2O i molekylærsigtetørrere
Lær, hvordan du øger effektiviteten og reducerer udgifterne i dit LNG- og NGL-anlæg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning til registrering af H2O i molekylærsigtetørrere.
Måling af LNG-sammensætning ved nedlukning af tank
Find ud af, hvordan Måling af LNG-sammensætning med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimere kondenseringsprocessen og forbedre lagersikkerheden.
H2S-analysator til naturgasrensning
Find ud af, hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere udgifter og større langtidsholdbar driftstabilitet til gasrensningsprocesser i olie- og gasindustrien.
Bunkringssystemer med masseflowmåler til søtransport af brændstof
Der pumpes dagligt enorme mængder bunkerbrændstof i brændstoftankene på skibsfartøjer. Selv den mindste unøjagtighed i målingen forårsager "huller i kassen". Vores løsning sikrer transparens.
Tankmålingssystem
Få effektiv custody transfer og opbevaring af bulkvæsker med tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser.
LNG-tankmåler i verdensklasse til flydende gas
Tankmåling og driftsikkerhed til LNG-lagerstyring
Overvågning af skyllevand fra skibenes udstødningsgasskrubbere
Har dine kunder behov for at overvåge skyllevandskvaliteten i et rengøringssystem til marineudstødningsgas (EGCS)? Se vores robuste og kompliante overvågningssystem til skrubbbervand.
Registrering af H2O i rørledninger med naturgas
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS-løsninger til måling af fugt hjælper med optimering af gennemstrømningen i naturgasrørledningen, mens sikkerhed og oppetid maksimeres.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .