Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Registrering af H2S i naturgasrørledninger

Hurtig H2S-måling i realtid med lav vedligeholdelse for sikker og konstant levering af naturgas

SS2100 TDLAS gas analyzer

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Endress+Hauser-løsninger til registrering af H2S i rørledninger tilbyder sikkerhed og økonomisk ro i sindet. Vores berøringsfri TDLAS-analysatorer leverer konstant måling med få sekunders reaktionstid. Denne TDLAS-teknologi kræver ingen feltkalibrering, har ingen forbrugsstoffer og har ingen bevægelige dele og har en ekstra lang levetid.

Oversigt over løsninger:

Tilgængelig for:
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • TDLAS-gasanalysatorer – alarm, analog og RS-485-output – Modbus RTU over Ethernet – differentialspektroskopi
  • Prober til ekstraktion af prøver
  • Transport og forberedelse af prøver
  • Pumper til biogas og anvendelse med lavtryk
  • Flydende Liquid knockout-systemer (fjernelse af tung fugt og kulbrinte)
  • Prøveudluftning af rør (til flare eller sikkert område)
  • Solskærmsracks, skabe og afskærmninger
  • Strøm og kommunikationsdistribution
  • PLC'er og strømskiftesystemer

Services:

  • Rådgivning om anvendelse – migrering og overvågning af sted
  • Projektstyring
  • Komplet design af projektstyring der skal udføres
  • Dokumentation
  • FAT & SAT
  • Kundeuddannelse (projektspecifik)
  • Idriftsættelse af projekt

Hurtig aflæsning døgnet rundt for sporing af H2S

med en enkelt teknologi

Endress+Hausers H2S-målinger i realtid, der er fri for interferens, sikrer, at gaskvaliteten opfylder overensstemmelsesspecifikationerne, hvilket hjælper med til at reducere spild og undgå downstream-konflikter. Minimerer nedlukninger, reducer OPEX, og øg gennemstrømning ved konstant at modtage pålidelige H2S-aflæsninger på et øjeblik uden dyre forsinkelser med vedligeholdelse.

Få fordele af Endress+Hausers nøglefærdige installationer og omfattende løsninger til forbedring af dine processer. Med vores TDLAS-teknologi får du pålidelig H2S-måling i rørledningerne med lave ejerudgifter og let vedligeholdelse. Forbedr person- og aktivsikkerheden imens du maksimerer gennemstrømning i driften af din naturgasrørledning.

Pålidelig automatisering

af naturgasbehandling og kvalitetskontrol

Pålidelig overvågning

Præcis (lave ppm-niveauer/sporingsniveau), pålidelig og øjeblikkelig (få sekunder) H2S-overvågning

Konstant måling

under skiftende driftsbetingelser og gassammensætninger uden interferens

Ingen forbrugsvarer

eller feltkalibrering

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
TDLAS analyzers for natural gas processing
TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement
download icon Download
document icon
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
download icon Download
document icon
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
Learn about the benefits of using TDLAS / QF analyzers to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
download icon Download
document icon
TDLAS and QF analyzers application guide
Follow this guide to find out what TDLAS and QF technology application notes are available for the Oil & Gas and Chemical industries.
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter

Udforsk andre løsninger