Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Rensningsanlæg

Beluftning ved spildevandsrensning med et effektivt ressourceforbrug

Bedre måling af ilt og næringsstoffer optimerer beluftningsprocessen og sikrer overholdelse af lovkrav

Cirka 60 % af et rensningsanlægs samlede energiforbrug bruges på beluftning af spildevand. Energiforbruget er den største omkostningspost for spildevandsrensning, og optimering af energiforbruget er en af de mange udfordringer, som anlægsoperatører hele tiden står over for sammen med stadig strammere lovkrav til sikkerheden. Vores onlineløsninger til måling af ilt og næringsstoffer gør det muligt at styre beluftningen og spare energi og gør de biologiske processer mærkbart mere effektive.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores avancerede overvågningsløsninger giver optimal styring af beluftningsprocessen, reducerer energi- og kemikalieforbruget og sikrer overholdelse af alle gældende lovkrav.

  • Avanceret overvågning af miljøparametre for pålidelige bakteriologiske processer

  • Forbedret styring af nitrificeringsprocessen, så ammoniumforbruget reduceres

  • Præcis oxygenmåling og optimeret energiforbrug for blæseren

Anvendelser

Enkel overvågning af beluftningsprocessen

Pålidelig beluftning kræver nøjagtig overvågning af alle de nødvendige miljøparametre, som sikrer optimale bakteriologiske processer, herunder ilt, pH, temperatur og opslæmmede stoffer. Denne form for overvågning gør det ikke mindre komplekst at drive et moderne rensningsanlæg.

Enkel overvågning af beluftningsprocessen
Vores ekspertise

Vores fuldt integrerede løsninger til overvågning af spildevandsrensning fjerner kompleksitet for alle beluftningsprocessens nødvendige analysemålepunkter og sikrer anlægget en mere effektiv og pålidelig drift.

  • Problemfri vedligeholdelse og kalibrering af overvågningssystemet

  • Administrer op til otte målepunkter med ens eller forskellige parametre med vores transmitter med flere kanaler

  • Åbne kommunikationsgrænseflader giver nem systemintegration og betjening

Reducerede ammoniumniveauer

Det første trin i nitrogenfjernelse, nitrificering, kræver præcis overvågning af ammoniumreduktion. Denne type væskeanalyse kræver ofte inddragelser af flere væsker for at muliggøre målingerne og udgør dermed en betydelig omkostningspost.

Reducerede ammoniumniveauer
Vores ekspertise

Vores pålidelige, brugervenlige og robuste teknologier til måling af ammoniumkoncentration under nitrificeringsprocessen gør det muligt for operatøren at reagere hurtigt på forstyrrelser i ammoniumniveauet.

  • Integration af pålidelige sensorer med høj gentagelighed

  • Overvågning med brugervenlige instrumenter

  • Optimerede livscyklusomkostninger med mindre vedligeholdelse og færre forbrugsvarer

Fleksibel og nøjagtig oxygenstyring

Overvågning og fastholdelse af oxygenniveauer, som er en forudsætning for en pålidelig beluftningsproces, kan være forbundet med betydelige energiomkostninger for rensningsanlægget. Anlægsoperatørerne er afhængige af hurtige reaktionstider og udstyr med lav vedligeholdelse.

Fleksibel og nøjagtig oxygenstyring
Vores ekspertise

Vores løsninger til oxygenovervågning kan nemt tilpasses til jeres behov og hurtigt give jer pålidelige og nøjagtige resultater.

  • Oxygenniveauerne styres ved at sammenligne den målte oxygenkoncentration med referencepunktet for oxygen.

  • Installation af optiske og amperometriske sensorer afhængigt af behovet

  • Optimeret anvendelse af blæsere og lavere energiforbrug

Læs mere om spildevands- og beluftningsprocessen

Spildevandsproces ©Endress+Hauser
Biologisk behandling ©Endress+Hauser

Fordele

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af instrumenter med forskellige måleprincipper og til forskellige anvendelser. Kombineret med avancerede digitale teknologier kan selv komplekse behandlingsprocesser overvåges pålideligt og præcist, så effektiviteten forbedres, og omkostningerne reduceres. Og efterfølgende er vores serviceteknikere til rådighed med omfattende serviceydelser, inklusive sporbar og akkrediteret kalibrering og kontrol på stedet, i hele anlæggets levetid.

  • 30 %

    af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring

  • Over 7.000

    patenter og patentansøgninger

  • 10 millioner

    instrumenter installeret på verdensplan
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
Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher