Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Compact Line kendetegnes af høj ydeevne i et kompakt design. Produktsortimentet omfatter Micropilot FMR43, en kompakt radarenhed til berøringsfrie niveaumålinger med 80 GHz eller 180 GHz, samt den gennemprøvede punktniveausensor Liquiphant FTL43 og den pålidelige Cerabar PMP43 til måling af tryk og hydrostatiske niveauer. Da vores løsninger er designet specifikt til at imødekomme kravene i hygiejniske applikationer, forøger de produktiviteten, sikkerheden og enkelheden i processer.

Fordele

  • Enestående enkelhed takket være digital assistance
  • Øget fleksibilitet på grund af kompakt design
  • Sikrere produkter og processer takket være hygiejnisk design
  • Maksimeret produktivitet med Heartbeat-teknologi
  • Målrettet standardisering takket være en identisk brugerflade
Produktivitet: Særligt kompakt, særligt skalerbar ©Endress+Hauser

Yderst kompakt, suverænt skalerbar

Fra den første solgte batch gennemgår produkter forskellige processer kombineret med beholdere af forskellige størrelser og krav. Med Compact-serien anvender du en konsistent produktserie bestående af små lager- og procesbeholdere op til store tanke og siler. Dette bidrager til en målrettet standardisering af hensyn til en forbedret konsistens, omkostningseffektivitet, vedligeholdelsesvenlighed og forbedret skalerbarhed. Anvend de samme måleinstrumenter gennem forskellige produktudviklingsfaser, fra lille til stor skala.

Produktivitet: Højt præsterende, overordentlig effektiv ©Endress+Hauser

Yderst produktiv, ekstremt effektiv

Vedligeholdelse kan medføre procesforsinkelser eller nedetid, som resulterer i store økonomiske tab. Heller ikke her går Compact-serien på kompromis, når det gælder om at forbedre anlægsydelsen og reducere driftsomkostninger. Heartbeat Technology muliggør en sporbar og dokumenteret on-demand verificering iht. ISO9001 på mindre end tre minutter uden at forstyrre processen.

Produkt- og processikkerhed: Særligt hygiejnisk, særligt pålidelig ©Endress+Hauser

Udpræget hygiejnisk, særligt kompatibel

I kompromisløst hygiejniske applikationer er sikker og enkel rengøring afgørende for produkt- og processikkerhed, effektivitet og omkostninger. Takket være Compact-seriens hygiejniske design er det muligt at opnå en langvarig sterilisering på stedet (SIP) og rengøring på stedet (CIP). Alle dele, som kommer i kontakt med processen, opfylder kravene iht. EHEDG, 3-A certificeringer og ASME BPE. Sporbarheden af alle materialer, som kommer i kontakt med processen, er sikret og fuldt dokumenteret og opfylder kravene iht. FDA, EC1935/2004 eller cGMP.

Enkelhed: Exceptionelt effektiv, utrolig enkel ©Endress+Hauser

Enestående kapabel, fantastisk enkel

Compact Line kræver ikke nogen specialist for at konfigurere og betjene instrumenter. Farvedisplayet giver et fremragende overblik og en intuitiv touchbetjening, hvilket gør det nemt at bruge. Guider letter ibrugtagningen og vedligeholdelsen og hjælper således med at forhindre fejl. Betjeningen sker nemt via SmartBlue-appen på smartphones eller tablets ved hjælp af Bluetooth®-teknologi. Takket være den samme brugerflade på tværs af alle måleteknologier kan du spare penge på kurser.

Måleudstyr til kontinuerligt niveau, punktniveau og trykapplikationer

Læs mere om Compact Line.

Compact Line i life science industrien ©Endress+Hauser

Life Science

Kræver dine processer et kompromisløst aseptisk design og en optimal ydeevne, selv når installationspladsen er trang? Compact Line kombinerer præcise målinger, højeste kompatibilitet og kompakthed med optimal effektivitet. Opnå en forbedret produktivitet og en kortere lanceringscyklus ved at standardisere på basis af det mest komplette sortiment på alle niveauer.

Læs ekspertinterviewet om life science industrien og lær mere om Compact Line fra vores produkteksperter.

Compact Line i fødevareindustrien ©Endress+Hauser

Fødevarer

Inden for produktion af sodavand eller alkoholiske drikkevarer, mælkeprodukter, olier eller andre fødevarer er reducerede driftsomkostninger en afgørende konkurrencefordel. Absolut fødevaresikkerhed må ikke kompromitteres. Endvidere er omkostningseffektive og pålidelige produktionsprocesser af afgørende betydning. Compact Line understøtter dig med de bedste hygiejniske måleinstrumenter i klassen, der imødekommer alle industrikrav.

Læs ekspertinterviewet om fødevareindustrien og lær mere om Compact Line fra vores produkteksperter.

Den perfekte løsning til din hygiejniske applikation

/

Vil du vide mere?

Kontakt os venligst via formularen nedenfor.

Slutnoter

Læs mere om Compact Line