Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. measurement distanceLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultralydsniveaumåling
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Ultralydsniveaumåling med Prosonic-sensorer giver kontinuerlig, kontaktfri og vedligeholdelsesfri niveaumåling af alt fra væske, pasta, slam og pulveragtige til grove bulkmaterialer. Målingen påvirkes ikke af dielektrisk konstant, densitet, fugtighed eller akkumulering på grund af sensorernes selvrengørende effekt. Se det store udvalg af Prosonic-enheder til ultralydsniveaumåling, og klik på knappen nedenfor.
Ultralydsmetoden er en gennemprøvet og omkostningseffektiv løsning til niveaumåling for væske og bulktørstoffer. Instrumenterne fås som kompakte eller separate versioner. Dette måleprincip er kendetegnet ved nem planlægning og montering, hurtig og sikker ibrugtagning, lang levetid og reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Typiske anvendelser inkluderer slibende og aggressive medier, selv under krævende omgivende forhold.
Ultralydsmåleprincip med time-of-flight
Ultralydsmåling: måleprincip
Prosonic er baseret på time-of-flight-princippet. En sensor udsender ultralydspulser, mediets overflade reflekterer signalet, og sensoren registrerer det igen. Time-of-flight for det reflekterede ultralydssignal er direkte proportionel med afstanden. Niveauet kan beregnes med den kendte tankgeometri.
Ansvarlig produktchef
Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132
Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309
Fordele
Kontakt- og vedligeholdelsesfri måling
Målingen påvirkes ikke af medieegenskaber som f.eks. DC-værdi eller densitet
Kalibrering uden påfyldning eller udledning
Selvrengørende effekt på grund af vibrerende sensormembran
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .