Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Niveaumåling med rotationsswitch

Punktniveaudetektering i bulktørstoffer

Rotationsswitch
1 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Niveaumåling med drejebladsafbryder

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om niveaumåling med drejebladsafbryder

Den universalt anvendelige drejeblads-punktniveauafbryder Soliswitch bruges som alarm for fuld, tom og påfyldning i siloer med bulktørstoffer. Se serien af Soliswitch-enheder til bulktørstofapplikationer, og klik på knappen nedenfor.

Der fås forskellige varianter af drejebladsafbrydere til punktniveaudetektering i bulkmaterialer. Det robuste polymerhus og det kompakte design betyder, at det er en ideel sensor til alarm for fuld, tom og efterfyldning i applikationer med bulktørstoffer. De optimerede materialer betyder, at enheden er ekstremt robust og derfor er egnet til brug i områder med risiko for støveksplosion. Den er ideel til bevægelse af bulktørstoffer op til en kornstørrelse på 50 mm (2").

Måling med drejebladsafbryder: måleprincip

Drejebladets rotation stopper, når det dækkes af tørstoffer. Dette aktiverer et relæ.

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309

Fordele

  • Måleprincip for enkle applikationer
  • Ingen kalibrering påkrævet