Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

iTHERM TrustSens TM37x

Verdens første selv-kalibrerende temperaturføler 100% Overensstemmelse – 0% Arbejde 


Maksimal produktsikkerhed og proceseffektivitet ved inline selv-kalibrering
Den seneste udvikling eliminerer unødvendige kalibreringer og optimerer den tid, det tager at foretage manuelle kalibreringer. Læs mere her på siden omkring teknologien og hvilke fordele den tilbyder.

Fordele

  • Risiko og omkostningsreduktioner takket være selv-kalibrering og "Heartbeat Technology"

  • Ingen produktions nedetid på grund af en automatiseret og fuldt sporbar inline selvkalibrering

  • Automatiseret dokumentation, hukommelse til 350 kalibreringer

  • Printbar kalibreringscertifikat - revisionsdokumentation

Læs mere omkring iTHERM TrustSens TM37x i vores artikel

Vi har lavet en artikel omkring iTHERM TrustSens TM37x, som beskriver teorien og hvorfor denne temperaturføler kan udføre en selv-kalibrering og ikke blot selv-verificering. Artiklen blev oprindeligt udgivet i Processing magazine, november 2017. Rigtig god læselyst! Teknisk artikel omkring iTHERM TrustSens TM37x

Fik du set vores video, om hvordan iTHERM TrustSens fungerer?

Mange kunder bliver overraskede over at temperaturføleren rent faktisk kan udføre en fuldt ud godkendt selv-kalibrering. Se videoen og få forklaringen hvordan. Video omkring iTHERM TrustSens TM37x

Vil du dele nyheden omkring iTHERM TrustSens?

Vores brochure omkring iTHERM TrustSens TM37xbeskriver den overordnede teori omkring iTHERM TrustSens. Så vil du dele den gode nyhed blandt dine kollegaer, vil vi klart anbefale at du downloader denne brochure: iTHERM TrustSens brochure

Næsten for godt til at være sandt!.....

.....Denne reaktion får vi fra mange af vores kunder og det er det næsten også, men iTHERM TrustSens TM37x er simpelthen genial. Har du lyst til at se den i virkeligheden, så tag endelig kontakt med os for at arrangere et besøg af en af vores salgsingeniører.

Lær mere omkring teknologien via iTHERM TrustSens TM37x videoen

Verdens første selv-kalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 100% Overensstemmelse – 0% arbejde

Verdens første selv-kalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - Temperatursensor til fødevareindustrien

Verdens første selv-kalibrerende  temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - Temperaturføler til alle hygiejniske og aseptiske applikationer

Verdens første selv-kalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - Temperaturføler til den farmaceutiske industri

Verdens første selv-kalibrerende  temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - Sikkerhed i din applikation

Kontakt