Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Rent og sikkert vand i vandværker og spildevandsanlæg

Uanset om du bruger klordioxid, ozon, frit brom, frit eller totalt klor, tilbyder vi den rigtige sensor til din desinfektionsovervågning.

spildevandsrensningsanlæg

Vand er liv! For at garantere rent og sikkert vand hver dag skal vandværker og spildevandsanlæg overholde de lokale regler for vandkvalitet og samtidig være i stand til at fungere omkostningseffektivt. Vores desinfektionssensorer med Memosens 2.0-teknologi giver dig en hjælpende hånd med det.

Fordele

  • Kontinuerlige og præcise værdier: Ved hjælp af amperometriske sensorer kan du overvåge din proces i realtid uden de afbrydelser, der er forbundet med kolorimetrisk måling. Det muliggør en endnu mere præcis og effektiv dosering af desinfektionsmidlet.
  • Hurtig idriftsættelse fører til høj anlægstilgængelighed: Prækalibrerede sensorer kan nemt tilsluttes via plug & play. Takket være en optimeret polarisationstid opnås en stabil måleværdi hurtigere, og anlægget er hurtigt tilgængeligt igen.
  • Effektiv processtyring: Mange amperometriske sensorer er langsomme til at reagere efter lange perioder uden klor. Vores sensorers korte responstid gør det muligt at reagere øjeblikkeligt på ændringer og dermed garantere effektiv processtyring og sikkerhed.
  • Nem vedligeholdelse: Sensorerne er udstyret med Memosens 2.0 og gemmer store mængder data, f.eks. om kalibreringer. Du kan bruge elektrolyttælleren til at optimere vedligeholdelsesstrategien. Desuden minimerer den robuste, konvekse membran vedligeholdelseskravene.
  • Reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Sammenlignet med kolorimetriske målesystemer har du ikke brug for nogen reagenser, og der er ingen tilhørende bortskaffelse. Mindre vedligeholdelse og færre målte fejl reducerer også omkostningerne til målepunktet.

Samlet set hjælper disse fordele med at optimere doseringen, reducere antallet af medarbejdere og den nødvendige tid og føre til lavere driftsomkostninger for målepunktet i vand- og spildevandsapplikationer, som f.eks:

Spildevandsrensningsanlæg med udsigt over bassiner ©Endress+Hauser

Rensningsanlæg: Pålidelig selv efter fravær af klor

Afhængigt af den lokale lovgivning er det nødvendigt at bestemme det frie eller totale klorindhold i spildevandet. Det kan ske, at kloren er blevet fjernet i en sådan grad, at den ikke længere kan detekteres. Udfordringen for klorsensorer er at levere pålidelige målinger, selv efter lange perioder, hvor der ikke er klor til stede. Vores klorsensorer, for eksempel Memosens CCS53E til totalklor, løser dette ved ikke at blive deaktiveret under sådanne forhold - i modsætning til andre sensorer.

Anlæg til behandling af drikkevand ©Bodensee-Wasserversorgung

Vandværk: Omkostningseffektivitet gennem ideel dosering

Ozon er ofte det foretrukne middel til desinfektion i vandværkets behandlingsproces, fordi det er meget reaktivt. Det særligt stabile målesignal fra Memosens CCS58E ozonsensor (repeterbarhed 0,055 mg/l) giver mulighed for endnu mere præcis dosering: høj nok til at eliminere patogener. Og samtidig så lav som muligt for ikke at bringe menneskers og miljøets i fare - og for at holde omkostningerne så lave som muligt.

Rørsystem til distribution af drikkevand ©Bodensee-Wasserversorgung

Drikkevandsnetværk: Præcise værdier selv på sporniveau

Når drikkevandet skal transporteres ud til brugerne, tilsættes en lille mængde desinfektionsmiddel ved vandværkets udløb. Det danner aflejringer og forhindrer, at vandet bliver forurenet igen under transporten. Desinfektionen her er ofte på sporniveau. Sporsensorversionerne af Memosens CCS50E til klordioxid og Memosens CCS51E til frit klor er særligt velegnede til dette formål. De leverer præcise resultater selv på sporniveau med en ekstremt høj selektivitet for desinfektionsmidlet.

Afsaltningsanlæg til havvand ©Endress+Hauser

Afsaltning: Komplet måling takket være brom-måling

Havvand skal desinficeres før afsaltning for at minimere den biologiske aktivitet og dermed maksimere driftstiden for de efterfølgende filtre og afsaltningsanlægget. En særlig egenskab ved saltvand er, at det indeholder en større mængde bromidsalte, som også har en desinficerende effekt. Derfor undervurderer overvågning af rent klor desinfektionsydelsen. En supplerende måling af frit brom ved hjælp af sensoren Memosens CCS55E løser dette problem.

I spotlyset

/

Læs mere om applikationsmulighederne indenfor vores desinfektionsportefølje

Slutnoter

Mere information om vores portefølje