Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Hurtig sammensætning af måling af brændstoftilførsel i gasturbine

Præcis, ikke-destruktiv analyse af sammensætning af brændstoftilførsel i gasturbine

Raman Rxn5 analyzer

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Raman Rxn5-analysatoren, der er udstyret med en Rxn-30-probe, leverer hurtig måling af sammensætning af brændstoftilførsel i gasturbine. Reducer risiko, optimer driftsbetingelser for turbine, og overhold kvalitetsspecifikationerne.

Oversigt over løsninger:

Tilgængelig for:
Kraft og energi

Hardware og software:

  • Raman Rxn5-analysator
  • Raman RunTime med indlejret kontrolsoftware med Modbus TCP/IP eller RS485
  • Raman Rxn-30-probe
  • Fiberoptisk kabel op til 150 m
  • Solskærmsracks, skabe og afskærmninger
  • Kalibrering med referencegas
  • Strøm og kommunikationsdistribution
  • HTTPS-fjernadgang

Services:

  • Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
  • Projektstyring og teknisk udvikling
  • FAT & SAT
  • Idriftsættelse af projekt
  • Verifikationsservice af systemydelse
  • Kundeuddannelse

Måling af multi-komponenter på et øjeblik

for optimeret turbineeffektivitet

Endress+Hausers Raman Rxn5-analysator udfører måling af fuld sammensætning af brændstoftilførsel i gasturbine, uden at det går ud over hastigheden. Med hurtige resultater kan du hurtigt registrere udsving i sammensætningen af brændstof og udføre vigtige ændringer for at optimere driftseffektiviteten. Det er let at justere forbrændingsbetingelserne for at tilpasse dem til egenskaberne i det blandede brændstof. Hurtig justering af flammehastigheden, og reducer risici for flashback. Minimér risikoen for turbineproblemer som f.eks. nedtrapning, udblæsning eller overskydende udledning.

Øg sikkerheden og effektiviteten af din gasturbinedrift med en hurtig og pålidelig sammensætning af måling i realtid med lave krav til vedligeholdelse.

Registrer hurtigt forbigående hændelser

ved at modtage resultater på få sekunder.

Simultan måling

Samtidig måling af H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu og Wobbe-indeks fra ét system

Undgå kondensat og koks i brænderen

Beregn kulbrinte-dugpunktet via måling af sammensætning

Udfør minimal prøvekonditionering

Begrænset vedligeholdelse, sjælden kalibrering, ingen prøveoverførsel og ingen bæregasser

Undgå skader

Undgå potentiel skade på injektionsdyser forårsaget af flamme-flashback

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 
Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 
download icon Download
document icon
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
download icon Download
document icon
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter