Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Proline 300/500 – flowmålingsteknologi til fremtiden

Til varige højere niveauer af sikkerhed, produktkvalitet og tilgængelighed i dit processystem

Publiceringsdato: 01.12.2016

I 45 år har Endress+Hauser tilbudt et af de mest omfattende produktsortimenter på verdensplan til flowmåling af væsker, gasser og damp. Proline serien har bidraget væsentligt til denne succes med unikke innovationer for at sikre højeste proces- og produktkvalitet. Proline 300/500-transmitterne kombinerer Proline-sensorer, som har bevist sit værd med den nyeste transmitterteknologi.

Proline 300/500 muliggør universel flowmåling i alle applikationer i procesindustrien – fra masseflowmåling og procesovervågning til custody transfer-applikationer. Proline giver også indblik i processen og sikrer, at anlægsoperatører modtager et væld af vigtige diagnostiske data og procesdata. Brugerne nyder godt af dette på mange forskellige måder: via optimal procesovervågning, færre perioder med nedetid og dermed en mere effektiv processtyring.

Multivariable sensorer af høj kvalitet

Proline 300-/500-transmittere kan frit kombineres med Coriolis, elektromagnetiske, ultralyds- og termiske sensorer, så brugerne nemt kan betjene enhederne uden at benytte forskellige grænseflader. Flere procesvariabler kan måles samtidigt afhængigt af det tilsvarende måleprincip og sensor. Hvert instrument kontrolleres vha. akkrediterede og sporbare kalibreringsfaciliteter (ISO/IEC 17025). Dette er ikke set andre steder i verden.

Merværdi takket være information ude fra felten

Proline 300/500 giver kunden en maksimal mængde procesinformation. Det er ikke alene muligt at hente data om instrumentet, diagnostik, service eller procesdata via kontrolrummet, men også on-site takket være en integreret Ethernet eller WLAN, der giver mulighed for direkte forbindelse via webserver. Webserveren er en innovation, der forenkler service af et instrument og dermed sikrer effektiv vedligeholdelse

Heartbeat Technology™ – altid fingeren på pulsen i processen

Heartbeat Technology™ er endnu en fordel. Denne kontrolfunktion er integreret i alle Proline-enheder og muliggør permanent selvdiagnose sammen med en attesteret og sporbar verifikation under drift. Operatøren behøver ikke være til stede on-site: verificering kan startes når som helst via alle tilgængelige grænseflader. Det gør det muligt f.eks. at forlænge applikationsspecifikke kalibreringsintervaller, hvorved man sparer tid og penge.

Klar til industri 4.0

Proline 300/500 har et unikt udvalg af signaloutput og protokoller: HART, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS og FOUNDATION fieldbus. Det sikrer, at alle Endress+Hauser-flowmålere på en enkel måde kan integreres i eksisterende automatiseringssystemer. Takket være det transparente flow af diagnostik- og måledata – fra sensoren til processtyringssystemet – bliver hidtil ukendte muligheder nu til virkelighed, hvilket sikrer en sikker, effektiv og omfattende processtyring.

Downloads

    Proline 300/500 - Innovations brochure

    Den fremtidsorienterede flowmålingsteknologi

    Proline in industries (eBook)

    Innovative produkter til din virksomhed

Presseliste

Få de nyeste pressemeddelelser og nyheder direkte i din indbakke. Hold dig opdateret ved at opdateret på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt