Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Jo enklere, jo bedre: Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B

Måleinstrumenterne til dem, der ønsker sig mere tryghed og færre bekymringer.

Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B, Micropilot FMR30B, 80 mm antenne

Har du brug for en radarsensor, der er enkel og let at installere til din applikation?

De kompakte 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B radarsensorer forenkler din niveaumåling og øger din proceseffektivitet. Vejledning med opsætningssekvenser (kaldet “wizards”) gør det muligt at udføre en opstart på mindre end tre minutter. Måleinstrumentet kan let betjenes enten med fjernadgang via en smartphone, en tablet eller ved at bruge farvetouchdisplayet. Heartbeat Technology reducerer afbrydelser og øger produktiviteten.

Micropilot FMR30B, Bluetooth-opkobling, silo, applikation til faste stoffer ©Endress+Hauser

Mere enkelhed, mindre arbejdsindsats.

Med vores nye Micropilot-familie er indkøring og driftsprocesser forenklet takket være fjernadgang og direkte adgang på måleinstrumentet. Enhedsidentifikation er mulig under Bluetooth-forbindelse takket være en blinkende LED eller et display (“Det er mig-funktion”). Wizards er ikke kun til forenklet indkøring af måleinstrumentet; de fører dig også gennem prøvetests og verficeringer. Derudover dækker de tre enheder i den nye produktfamilie alle dine behov, og hver enkelt enhed er egnet til både flydende og faste stoffer – hvilket gør valget lettere og fjerner behovet for at have mange reserveenheder på lager.

Micropilot FMR20B, 80 mm antenne, indkøring, niveaumåling, anlæg til håndtering af spildevand ©Endress+Hauser

Øget effektivitet, lettere at installere.

Installation og fornyelse af de nye radarenheder er let at udføre takket være muligheden for 1:1-udskiftning med de tidligere enheder og applikationsbestemt tilbehør, som f.eks. monteringsbeslag eller et display til fjernvisning RIA15.

Heartbeat Technology øger effektiviteten på dit anlæg. Verifikation og diagnostik kan udføres uden procesafbrydelse – via en smartphone eller en tablet - på mindre end tre minutter. Denne procedure er certificeret, verificerbar og dokumenteret i overensstemmelse med ISO 9001.

Oversigt over fordele

Hurtig opsætning af enhed

Hurtig indkøring på under tre minutter takket være guider, der fører dig gennem hvert enkelt trin i processen.

Forenklet betjening

Let og pålidelig fjernbetjening eller betjening på måleinstrumentet. Bluetooth-opkobling gør det muligt at anvende krypteret, trådløs fjernadgang. Farveberøringsdisplayet på Micropilot FMR30B leverer desuden komfortabel adgang på stedet.

Intelligent tilkobling

Enhedsidentifikation under Bluetooth-forbindelse takket være “Det er mig-funktionen” (blinkende LED eller display).

Fleksibel egnethed

Let valg af enhed takket være tydelig segmentering, let konfiguration og universel egnethed til flydende og faste stoffer.

Øget effektivitet

Heartbeat Technology har adgang til on demand-verifikation og diagnostik, der er udført med guide og kan udføres uden procesafbrydelse.

Jo enklere, jo bedre.

Læs mere om fordelene i din applikation.

Micropilot FMR10B, vandbehandlingsanlæg, åben kanal, niveaumåling ©Endress+Hauser

Lav kompleksitet for vand og spildevand

Står du over for udfordringer med f.eks. lidt plads og miljømæssige påvirkninger eller turbulente overflader i dit anlæg til håndtering af spildevand?

Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B er de perfekte løsninger til forskellige krav til håndtering af afløb, gennemstrømning i åbne kanaler, pumpe- eller hæveanlæg, IBC'er og lagertanke i vand- og spildevandsindustrien. Med det kompakte design kan de anvendes selv i begrænsede rum med pumpeanlæg og i kloakker. Med radarsensorer kan man opnå uafhængighed fra miljømæssige påvirkninger og mulighed for højvandssikring og vejrbeskyttelse. For strømning i åbne kanaler kan de integrerede gennemstrømningskurver også bruges til direkte at beregne gennemstrømningshastigheden i enheden. Med 80 GHz radarteknologi kan man opnå meget nøjagtig måling, uanset betingelser som f.eks. skumdannelse eller turbulente overflader.

Micropilot FMR20B, lagre, niveaumåling, installation ©Endress+Hauser

Maksimal effektivitet til minedrift, mineraler og metal

Uanset om du har store variationer i materialernes kornstørrelse, meget skiftende fyldningsniveauer og udfordrende vejrbetingelser, tilbyder vi en pålidelig niveaumåling i applikationer til faste stoffer med en enkelhed som de bedste på markedet, når det drejer sig om valg af måleinstrument, indkøring, installation og drift. Med Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B kan du få kontrol over individuelle krav, uanset om det drejer sig om opbevaringssiloer, lagre, knusemaskiner, transportbånd, blandetårne og slambeholdere. Du garanteres en pålidelig måling med 80 GHz radarteknologi kombineret med en række tilbehør og antennemuligheder. F.eks. kan du med DNA80-antennen med snæver radius opnå et kraftigt signal, selv i høje siloer. Micropilot FMR20B og FMR30B er certificerede til eksplosionssikring vedr. støv og gas.

Passer perfekt til enkle applikationer

/

Vores supplerende kontrolenhed

Som supplement til dine Micropilot FMR10B-, FMR20B- og FMR30B-radarsensorer anbefaler vi kontrolenheden FlexView FMA90. Den understøtter tilslutning af op til to niveausensorer samtidigt og har 8 digitale skifteudgange. Den fås i tre husvarianter og sikrer problemfri installation i både felt- og kontrolskabsmiljøer.

Vil du vide mere?

Kontakt os via formularen nedenfor.

Slutnoter

Find ud af mere