Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Prosonic Flow P 500 – maksimal ydeevne i kompakte installationer

Den helt nye FlowDC-funktion sikrer ensartet nøjagtighed selv med minimale respektafstande

Prosonic Flow P 500 er velegnet til industrielle procesanlæg med kompakt rørføring. Takket være den unikke FlowDC-funktion, kræver denne clamp-on flowmåler kun minimale respektafstande og er derfor velegnet til kompakte installationer med begrænset plads. Enheden monteres direkte på røret uden procesafbrydelse. Det giver anlægsbyggere og operatører optimal fleksibilitet til at bruge Prosonic Flow P 500 overalt på anlægget.

Fordele

  • Ikke-invasiv flowmåling uden vedligeholdelse. Montering direkte på rørets ydervæg.

  • Velegnet til mange forskellige typer væsker, herunder kemikalier, flydende kulbrinter, opløsningsmidler, baser, alkali og vand. Særligt velegnet til korroderende, abrasive og giftige væsker.

  • Lang levetid uden vedligeholdelse: Robust, SIL-kompatibelt industrielt design til krævende miljøer

  • Meget stort nominelt diameterområde: DN 15 til 4000 (½ til 156")

  • Velegnet til rør i metal, plast, glasfiber eller kompositmaterialer med eller uden foring

  • Innovativ FlowDC-funktion, som sikrer ensartet målenøjagtighed selv med meget korte respektafstande ned til 2 × DN (i stedet for min. 15 × DN)

Ultralydsflowmålere med clamp-on sensorer har været populære i procesindustrien i mange år. Anlægsoperatører kan bruge Prosonic Flow P 500 til mange forskellige applikationer, herunder måling af mængde og volumen, sammentælling og balancering, procesovervågning, verificering af installerede flowmålere og lækagedetektering. Det gør Prosonic Flow perfekt til styring af processer i den kemiske og petrokemiske industri samt i olieindustrien.

FlowDC-funktion sikrer maksimal ydeevne ved forstyrret flow

Prosonic Flow P 500 er verdens første ultralydsflowmåler med FlowDC-funktion, som registrerer og kompenserer for effekterne af forstyrret flow, f.eks. efter rørbøjninger. Det gør det muligt at opretholde en ensartet nøjagtighed selv med markant reduceret respektafstande, f.eks. fra 15 helt ned til 2 x rørdiametre. Det giver anlægsbyggere og operatører maksimal fleksibilitet til at montere eller eftermontere clamp-on flowmåleren efter behov.

Passer til alle rørstørrelser

Prosonic Flow P 500 kan monteres på mange forskellige rørføringer. Den vedligeholdelsesfri kontaktfolie (sammenkoblingsplade) sikrer optimal lydoverførsel mellem sensoren og røret. Det giver en konstant høj signalstyrke, som sikrer stabile måleresultater over flere år. Sensorerne leveres med forskellige ultralydsfrekvenser (0,3 – 0,5 – 1– 2 – 5 MHz) afhængigt af rørstørrelsen, væsken og rørmaterialet, så brugerne er sikret maksimal signalkvalitet, nøjagtighed og repeterbarhed.

Heartbeat Technology – for maksimal driftssikkerhed

Heartbeat Technology er et andet højdepunkt. Selvtestfunktionen er integreret i alle Proline-måleinstrumenter og muliggør permanent selvdiagnostik med den højeste diagnosticeringsdækning (> 95 %) samt sporbar instrumentverificering uden procesafbrydelse. Det reducerer kompleksitet og risici og sikrer anlægget større pålidelighed og tilgængelighed.

Tidsbesparende service med webserver og HistoROM

Proline 500-transmittere har en webserver som standard. Det giver brugerne adgang til diagnosticerings-, konfigurations- og instrumentdata via et Ethernet-kabel og en laptop uden behov for yderligere software eller hardware. Det gør samtidig vedligeholdelse og service mindre tidskrævende. Alle instrumentdata gemmes sikkert i HistoROM-datalagermodulet og indlæses automatisk efter udført vedligeholdelse. Det gør det nemt at installere reservedele uden procesafbrydelse.

Billede af ultralydsflowmåleren Proline Prosonic Flow P 500/9P5B – DN 80 til 4000 (3 til 156") ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 til rør i størrelsen DN 80 til 4000 (3 til 156")

Billede af ultralydsflowmåleren Proline ProsonicFlow P 500/9P5B – DN 15 til 65 (½ til 2½") ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 til rørstørrelser fra DN 15 til 65 (½ til 2½")

Prosonic Flow P 500 med FlowDC-funktion

Ultralydsflowmålingsprincippet

Downloads

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel