Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
produktbillede af ultralydsflowmåleren FLOWSIC100

FLOWSIC100
-ultralydsflowmåler

Enheder til måling af volumenflow til kontinuerlig emissionsovervågning

IFL100
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Oversigt over specifikationer

  • Measured variables

    Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions,
    gas velocity, speed of sound, gas temperature

  • Measuring range

    Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s

Anvendelsesområde

FLOWSIC100 var designet til emissionsovervågningsopgaver. "H"-versionerne er velegnede til rør med stor diameter og anvendelser med højt støvindhold. Ultralydstransducerne i "PR"-sondetypen er monteret med fast strenglængde på en sender-/modtagerenhed (målesonde). "AC"-versionerne er udstyret med et innovativt internt kølesystem og er velegnede til gastemperaturer på op til 450 °C. De rensede "Px"-versioner anvendes til gasser med høje koncentrationer af klæbende eller vådt støv.

  • Emissionsovervågning i den kemiske industri og den kulbrinteforarbejdende industri (HPI)

  • Emissionsmåling i forarbejdningsindustrien (cement, jern og stål, glas)

Enhedsegenskaber:

  • Robuste titaniumomformere med lang levetid

  • Korrosionsbestandigt materiale til brug med aggressive gasser (ekstraudstyr)

  • Integreret måling via kanaldiameter for typerne H, M og S

  • PR-version af sonden til omkostningsbesparende, ensidig montering i kanalen

  • Automatisk driftskontrol med nul- og referencepunktstest

Fordele

  • Pålidelig flowmåling til rørføringer med små op til meget store diametre

  • Kræver ikke udluftning ved anvendelser med gastemperaturer op til 260 °C

  • Minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

  • Nøjagtige måleresultater under vanskelige måleforhold

  • Måling uden tryktab og dermed ingen indvirkning på processen

  • Brugervenlig betjening via SOPAS ET-softwaren

  • Pålidelig funktionsovervågning takket være forbedret diagnosticering

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products