Memosens CUS71E er en ultralydssensor til overvågning af sedimenter i bassiner, tanke og reservoirer. Præcis registrering af grænsefladeniveauet mellem vand og sedimenter sikrer pålidelig processtyring. Manuelle målinger er ikke længere nødvendige, anlæggets tilgængelighed øges, og den integrerede sensorrensning sikrer ensartede måleresultater. Den unikke sedimentationsfaktor fungerer som kvalitetsindikator for udfældningsprocessen og optimerer kemikaliedoseringen.
Memosens CUS71E måler grænsefladen mellem vand og sedimenter og understøtter dermed automatiseringen af sedimentationsprocesser inden for følgende anvendelser:
Rensning af spildevand
Drikkevandsbehandling
Minedrift
Vandkraft
Fordele
Gør det usynlige synligt, og opnå bedre processtyring: Memosens CUS71E måler grænsefladelagene pålideligt selv ved store dybder og under barske forhold, så processen kan styres og optimeres.
Høj anlægstilgængelighed takket være pålidelig måling og rengøring: Automatisk måling og integreret rengøring øger anlæggets tilgængelighed og sikrer samtidig ensartede måleresultater med minimal manuel indsats.
Bredt anvendelsesområde til krævende miljøer: Overvåg grænsefladelag inden for en lang række anvendelser. Fra drikkevand til eksplosionsfarlige områder, med en komplet løsning bestående af armatur og transmitter, der understøtter en sikker drift.
Pålidelige resultater under krævende forhold: Høje temperaturer og saltholdige medier medfører måleafvigelser, hvis der ikke kompenseres korrekt for dem. Integreret temperatur- og mediekompensering sikrer stabile målinger under skiftende procesforhold.
Problemfri integration og nem idriftsættelse: Idriftsættelsesguiden fører dig gennem processen trin for trin og sikrer hurtig integration selv under ukendte forhold.
Optimer kemikaliedoseringen med en unik sedimentationsfaktor: Få bedre indsigt i processen ved hjælp af sedimentationsfaktoren som kvalitetsindikator. Optimer brugen af udfældningskemikalier, og reducer driftsomkostningerne uden at gå på kompromis med processtabiliteten.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .