Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Nivector FTI26

Capacitance
Point level detection
Nivector FTI26

For all types of powdered and fine-grained solids especially in the food industry

FTI26
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes
5-års garanti

Skabt til tillid

Vores Fundamental Selection-instrumenter leveres med en udvidet 5-års garanti – et klart bevis på vores tillid til deres langvarige pålidelighed og ydeevne.

Skulle der opstå en garantisag, kan du forvente en hurtig udskiftning og minimal administration – det giver dig ro i sindet, når det gælder, og hjælper med at holde driften kørende.

Garantibetingelser gælder

Den udvidede garanti er underlagt specifikke betingelser. De fulde detaljer fremgår af de lokalt gældende generelle vilkår og betingelser (GTC), som findes på den relevante landeside på vores hjemmeside.

Oversigt over specifikationer

  • Process temperature

    -20°C...+80°C
    (-4°F...+176°F)

Anvendelsesområde

The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.

For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent

  • Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter

  • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +86psi)

  • International explosion protection certificates (Dust Ex), hygienic certificates

Fordele

  • Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design

  • Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)

  • IO-Link reduces costs and complexity with an easy configuration of the devices via engineering tools

  • Best build-up performance in class and high sensitivity

  • No individual adjustment to each medium necessary

  • LED signalization for on-site function check

Videoer

  • IO-Link digital kommunikationsteknologi
    IO-Link-kommunikation

    IO-Link gør grundlæggende feltudstyr digitalt tilgængeligt og understøtter offline-parameterisering, datatransparens og udskiftning af udstyr efter "plug-and-produce-princippet.

Fundamental

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products