Måling af kvalitet og kvantitet for våd damp, mættet damp og overophedet damp
Damp har længe været en uundværlig energikilde i procesindustrien. Her bruges hele 40 procent af de fossile brændstoffer til at generere damp. Med Prowirl F 200 får du fuld kontrol over energi- og omkostningseffektiviteten for dit dampsystem. Denne animation viser hvorfor og forklarer, hvordan Prowirl som den første i verden kan måle kvalitet og kvantitet for våd damp, mættet damp og overophedet damp.
Fordele
Som en multivariabel flowmåler kan Prowirl 200 aflæse værdier direkte fra eksterne trykenheder og er udstyret med en temperatursensor og flowcomputer med gemte damptabeller, som opfylder de internationalt accepterede standarder.
Alt dette muliggør præcis beregning af masseflow og energiflow med en enkelt enhed. Med den unikke måling af våd damp registrerer Prowirl 200 også risikoen for vandhammer og sikrer dermed størst mulig driftssikkerhed.
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Fra måling og overvågning til avanceret kedelstyring
Integrerede løsninger til moderne dampbehov – vi kan hjælpe jer med at udnytte dampapplikationer til fulde og tilbyder integreret dampkedelstyring.
Håndbog om damp: generering og distribution af damp
Denne brochure har til formål at give et omfattende teknisk indblik i, hvad damp er i alle dens former, hvordan den måles, samt hvor og hvorfor den bruges til industrielle processer.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .