Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Cerabar PMP50 - product picture

Cerabar PMP50 – pressure transmitter

Pressure transmitter with metal membrane for highly accurate measurement of liquids and gases

PMP50
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Oversigt over specifikationer

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.065 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F...+257°F)
    Diaphragm seal:
    -70°C...+400°C
    (-94°F...+752°F)

  • Material process membrane

    316L, AlloyC, Gold

  • Measuring cell

    1 bar...400 bar
    (14.5 psi...5800 psi)

Anvendelsesområde

The Cerabar PMP50 is a pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive and safe operating functions.

  • Pressure measuring range: up to 400 bar (6000 psi)

  • Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal

  • Accuracy: up to +/-0.055%

Fordele

  • Software wizard enables fast and easy commissioning

  • Devices developed in accordance with IEC 61508

  • Flexible write protection via hardware and/or software wizard

  • Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation

Lean

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products