Virksomhedshistorie
Syv begivenhedsrige årtier
Fra nystartet virksomhed til global aktør: Endress+Hauser har både oplevet enorm vækst og turbulente tider. Bæredygtig succes har dog hele vejen igennem været central for virksomheden.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/31044/k/8f8b9970a11b3da4d2df49a3407ebd3f802d1960/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/L.jpg)
1953 Virksomheden L Hauser KG blev grundlagt i Lörrach, Tyskland, den 1. februar 1953. Den solgte Tektor- og Telstor-niveaumålere, som blev fremstillet af den britiske virksomhed Fielden Electronics.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17282/k/db1b41a809e51658977ea855711562e2f4606ee7/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20at%20Loerrach.jpg)
1955 Georg H. Endress ansøgte om sit første patent ved det schweiziske forbundskontor for intellektuel ejendom.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17285/k/dc32a1106c36c848d70d2a52a49e1734183abd13/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20at%20Loerrach.jpg)
1956 Lanceringen af Nivotester og Silometer. Enhederne bliver produceret i et tidligere snedkerværksted i Lörrach.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17283/k/6798072723d44f7b9d42005ca2689d38c05eb6bf/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20at%20Loerrach.jpg)
1957 Den unge virksomhed fik navnet Endress+Hauser. Der blev generet salg for mere end 1 million D-mark.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/9670154/k/1a3f63c6f3ae850eea15dec6670a5d73c40d9e46/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/11_netherlands_1960s.jpg)
1960 De første salgscentre åbnede i udlandet, i Holland og Schweiz. Frankrig og Belgien fulgte kort tid efter.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17329/k/ee2926d33caed219f17e04931be4eddf92786ad9/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Vehicles.jpg)
1960 Udstilling på hjul: En minibus transporterede produktporteføljen ud til kunden.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17343/k/d30123f836e1615126bdc4d0a5658051706eab75/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20at%20Maulburg.jpg)
1961 Virksomheden med 120 medarbejdere flyttede til nye lokaler i Maulburg, Tyskland.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17434/k/23e2c3434f02658dbbd4a47d8888ddb4e27efcfb/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Training.jpg)
1968 Koncernen etablerede en holdingstruktur. Nettoomsætningen oversteg 13 million D-mark. Efter to år ekspanderede koncernen til USA og Japan.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17461/k/7173990ff2ce457dad9c0847c7555f2ba418b7fc/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20at%20Maulburg.jpg)
1974 Oliekrisen får kraftig indflydelse på Endress+Hausers økonomi. 74 af 710 medarbejdere afskediges midlertidigt. I 1975 dør Ludwig Hauser i en alder af 80. Familien Endress bliver eneaktionær.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17397/k/101bbc878451680cd9088cb9372caf9018a97cef/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20of%20Flowtec%20at%20Reinach.jpg)
1976 Overtagelse af Wetzer (målingsregistrering) i Nesselwang. Endress+Hauser Flowtec (flowmålingsteknik) grundlægges i Reinach. Opkøb af Conducta i Gerlingen (væskeanalyse).
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/9670156/k/31dd6e3d7ae1ec4f48c5055fc258edab974ffdde/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/24_computer_1982.jpg)
1982 Informationsteknologien vinder indpas hos Endress+Hauser på et tidligt tidspunkt – på det kommercielle område men også i produktionen og R&D.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17509/k/364f95958a9b70c797125eb06ddd57cd279c8289/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility.jpg)
1984 Avanceret knowhow: Endress+Hauser erhverver tidlig ekspertise i kalibrering.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/4537600/k/3c5b752d7bc0af3826c5c3bcd5107bdf2588765c/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Milestone_1989_Asia.jpg)
1989 Fokus på Asien: Efter Hongkong, Malaysia og Singapore blev der oprettet salgscentre i Thailand, Kina, Korea og Indien.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17575/k/6798ad317bf1030d9299bb680faf3cb0e8e9eb33/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility.jpg)
1990 Med 4.000 medarbejdere overstiger virksomhedens nettoomsætning 500 millioner schweizerfranc. Med nye datterselskaber i Canada og Spanien har virksomheden nu i alt 20 salgscentre.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17847/k/e5792252e380b20da38f89c94d4a0b09954309d2/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Endress%20family.jpg)
1995 Generationsskifte: Klaus Endress – her med sine brødre Urs, Hans-Peter og George (fra venstre) – overtager den driftsmæssige ledelse af virksomhedsgruppen fra sin far.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17720/k/8dc55b7e62de50b1dabf7e20d63af4a32302fa73/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20of%20Flowtec%20at%20Aurangabad.jpg)
1999 Nye produktionsfaciliteter i Aurangabad, Indien. Etablering af Endress+Hauser Process Solutions (automationsløsninger) i Reinach.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17741/k/4563b48713c40f66cb2c9b324411d59aa5739870/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Endress%20family.jpg)
2006 Familien Endress' aktionærer udarbejder deres eget charter.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/17094/k/d35e33ea91114cf070c751c19f68317a26edd968/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Georg%20H.jpg)
2008 Virksomhedsgrundlæggeren Dr. Georg H. Endress dør i en alder af 84 år.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/16728/k/5c10d649e7ab3c85ff160a4d2621ad4177c6dbe5/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility%20of%20Flowtec%20at%20Suzhou.jpg)
2009 Produktionsknowhow i én pakke: I Suzhou, Kina, fremstiller Endress+Hauser tryk-, niveau-, flow- og temperaturmålingsinstrumenter.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/42355/k/9ac213808b12036fcaa36eca11ffb367682c1c52/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/APC%20Brazil.jpg)
2012 Et nyt produktionscenter åbner i Itatiba, Brasilien. Opkøb af det amerikanske selskab SpectraSensors (gasanalyse).
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/90345/k/a048aa3b68f968e2c512af89cfa4517dba7c708b/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/Analytik_Jena_Life_Science.jpg)
2013 Med opkøbet af Analytik Jena, Tyskland, og Kaiser Optical Systems, USA, udvikler Endress+Hauser yderligere sine produkter til analyseområdet.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/47889/k/edfe7067b54e903654a28f79e8a27b6c6b47a514/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/EH_2013_Endress_Altendorf.jpg)
2014 Matthias Altendorf overtager rollen som koncernens CEO; Klaus Endress påtager sig rollen som Tilsynsrådets formand. Endress+Hauser beskæftiger 12.000 medarbejdere på verdensplan.
![Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie Seks begivenhedsrige årtier: Endress+Hausers historie](/__image/a/4534075/k/3f40d9110b7be347128b489f9f7e49e29d307b84/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Milestones_2017_Sensaction.jpg)
2017 Virksomheden styrker sin portefølje med opkøbet af SensAction AG, som er en tysk producent af innovative systemer til måling af væskers koncentration.
![Syv begivenhedsrige årtier Syv begivenhedsrige årtier](/__image/a/9337136/k/5b6d899cc02be005b5553ca3bf1ee183012b5649/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/EH_2021_digitalization_1.jpg)
2018 Endress+Hauser Netilion, som er et Cloud-baseret IIoT-økosystem til Industry 4.0-applikationer, introduceres.
![Syv begivenhedsrige årtier Syv begivenhedsrige årtier](/__image/a/8621232/k/5d136285974e0af8a84a2c6278d33dca109803ac/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/EH_water_challenge_1.jpg)
2019 Endress+Hausers Vandudfordring lanceres: Medarbejdere i hele verden arrangerer fundraising-events for at give mennesker adgang til rent vand.
![Syv begivenhedsrige årtier Syv begivenhedsrige årtier](/__image/a/9670162/k/41c72127183b2b7c68d0e23da89a2607c4d211ca/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/56_covid_2020.jpg)
2020 Endress+Hauser forbliver i stand til at levere under Corona-pandemien og bevarer kontinuerligt evnen til at yde kundesupport, endda på fjerndistancen.
![Syv begivenhedsrige årtier Syv begivenhedsrige årtier](/__image/a/9670164/k/88d6c33faf0b94a6a81ad949ca5007d2065742d2/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/58_training_initiative_2022.jpg)
2022 Endress+Hauser lancerer et uddannelsesinitiativ, hvor fem procent af alle stillinger er reserveret til praktikanter, elever, trainees og studerende: Dobbelt så mange som hidtil.
![Syv begivenhedsrige årtier Syv begivenhedsrige årtier](/__image/a/9584671/k/68a76ed28ef210221e5474d8ba80917c518dc84f/ar/16-9/w/771/t/jpg/b/ffffff/fn/EH_2022_genge_endress_small.jpg)
2022 Generationsskifte i Tilsynsrådet: Sandra Genge, som er barnebarn til virksomhedens grundlægger, erstatter Hans-Peter Endress som familiens nye repræsentant.
I 1953 gik to tilsyneladende forskellige mænd sammen om at oprette en ny virksomhed i en privat lejlighed i Lörrach, Tyskland: Den ene var den schweiziske ingeniør Georg H. Endress, blot 29 år gammel, høj og stærk, og den anden var den 58-årige tyske bankdirektør Ludwig Hauser, tydeligvis ældre og slank af statur.
Et stærkt team
Disse usædvanlige forretningspartnere viste sig at være det perfekte match. Endress’ vision og Hausers forsigtighed viste sig at udgøre hjørnestenene til succes. Den unge ingeniør så tydeligt de muligheder, som den nye elektroniske niveaumålingsteknologi kunne tilbyde. Indtil da skulle de målte værdier aflæses og måles manuelt. Den erfarne bankmand havde en forsigtig tilgang til forretning og styrede virksomheden sikkert gennem de turbulente tidlige år.
Ydmyg start
Startkapitalen for L Hauser KG var 2.000 D-mark. Den første "driftsfacilitet" var et lokale i Hausers lejlighed i Lörrach. Firmaets navn kom i øvrigt fra Ludwig Hausers kone Luise: I handelsregisteret af 10. februar 1953 angives hun som aktionær. Virksomheden drev først virksomhed under navnet Endress+Hauser i 1957.
Find ud af, hvordan Endress+Hauser fejrede sit 70-års-jubilæum i 2023.
Dynamisk vækst
Georg H. Endress stod i spidsen for virksomheden i fire årtier. Han åbnede for nye markeder og anvendelsesområder og udviklede virksomheden – til specialisering i niveaumåling og leverandør af komplette løsninger til procesindustrien. I 1995, da han overdrog ledelsen af virksomheden til sin ældste søn, Klaus, var virksomheden fra baglokalet blevet til en global virksomhed med 4.300 medarbejdere.
International struktur
Klaus Endress (*1948) fortsatte målbevidst sin fars arbejde og udviklede det. Med tiden efterlod han sit eget ledelsesmæssige aftryk. Han imødegik succesfuldt udfordringerne i en globaliseret verden og internationaliserede salg og produktion, og han forstod betydningen af service og virksomhedsløsninger. Klaus Endress nærede et kontinuerligt engagement for stærk virksomhedskultur og fortsatte på en familiedrevet rejse, på hvilken aktionær-familien udtalte: Endress+Hauser skal forblive en familieejet virksomhed.
Digitalisering og analyseteknologi
Matthias Altendorf (født 1967) overtog posten som CEO for Endress+Hauser i 2014; Klaus Endress påtog sig en ny rolle som formand for tilsynsrådet. Virksomheden Analytik Jena, som specialiserer sig i laboratorieanalyse, var allerede blevet del af koncernen på daværende tidspunkt. Yderligere opkøb styrkede procesanalyse og målingen af kvalitetsparametre. Derudover promoverede Matthias Altendorf digitalisering i forbindelse med produkter, kundeinteraktioner og virksomhedsprocesser.
Ændring i toppen
I 2024 afsluttede Klaus Endress sin aktive rolle i familievirksomheden og blev afløst af Matthias Altendorf som bestyrelsesformand. Den nye CEO for koncernen er Dr. Peter Selders, som tidligere var direktør for kompetencecenteret for niveau- og trykmålingsteknologi.
Sandra Genge og Steven Endress, to medlemmer fra tredje generation, vil repræsentere familien i bestyrelsen. Som aktionær og formand for Family Council, som bestemmer i vigtige sager i forholdet mellem familien og virksomheden, vil Klaus Endress fortsat være tæt knyttet til virksomheden.
Globalt fodaftryk
I dag er Endress+Hauser en førende leverandør af måle- og automatiseringsteknologi til proces- og laboratorieområdet. Med næsten 17.000 medarbejdere generede virksomheden en omsætning på 3,7 milliarder euro i 2023. Virksomhedens egne salgscentre yder support i mere end 50 lande og har salgsrepræsentanter i yderligere 70 lande. Endress+Hausers produktionscenter har fremstilling på fire kontinenter.