Succesfuld akkreditering af kalibreringslaboratoriet i Yamanashi
Endress+Hausers kalibreringslaboratorie i Yamanashi er blevet akkrediteret til den internationale standard ISO/IEC 17025:2017 med start i 2023.
En unik akkreditering indenfor niveaumåling
Akkrediteringen af produktfamilierne Proservo og Prothermo er unik indenfor niveaumåling og sparer kunder både tid og penge. Den dækker den dimensionale målestørrelse (niveau) og den termodynamiske målestørrelse (temperatur). En ofte påkrævet udstyrsinspektion før og på installationsstedet overflødiggøres med Endress+Hauser-instrumenter, da virksomheden er den eneste virksomhed i verden, der tilbyder et sporbart kalibreringscertifikat for niveaumåling i overensstemmelse med ISO/IEC 17025.
Velegnet til custody transfer
De intelligente tankniveaumålere i Proservo-familien er designet til højpræcisionsmåling af væskeniveauet i custody transfer og lagerkontrol. De opfylder alle relevante krav i henhold til OIML R85 og API 3.1B. Enheden er præcist skræddersyet til lagerstyring af tankbeholdning og tabskontrol og er optimeret med hensyn til omkostningsbesparelser og driftssikkerhed.
Prothermo NMT81 måler gennemsnitstemperaturen af et medium og kan, hvis det ønskes, også måle niveauet. En kapacitiv føler med en længde på op til to meter leverer opdateret information. Takket være den yderst præcise gennemsnitstemperaturmåling er Prothermo NMT81 sammen med tankniveaumålere såsom Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 og tanksidemonitoren NRF81 særdeles velegnet til custody transfer og lagerkontrol.
En investering i kundetilfredshed
Endress+Hauser investerede i 2014 2,7 millioner Euro i den nye målingsbane til kalibrering af højpræcisions tankniveaumålere, der er udviklet og produceret af anlægget i Japan. Anlægget er udstyret med den nyeste laserteknologi og kan præcist måle afstande på op til 40 meter. For at skabe den nødvendige plads til en måleafstand af denne længde er der lavet en cirkulær skakt under bygningen, hvor den faktiske måling kan udføres.
Målepræcision og pålidelighed er afgørende faktorer, særligt i olie- og gasindustrien. Med målingsafdelingen og akkrediteringen af kalibreringslaboratoriet imødekommer virksomheden kundernes behov endnu hurtigere, hvorved virksomheden skiller sig tydeligt ud fra andre leverandører.
Årtier med knowhow
Yamanashi-anlægget, som er beliggende midt i Japan, har bredt knowhow indenfor måleteknologi til måling af tankniveau. Virksomheden blev grundlagt i 1955 som Sakura Instruments Co. Ltd. og har været del af Endress+Hauser-gruppen siden 1978. I 2008, blev anlægget forbundet med Endress+Hauser Maulburg, som er virksomhedsgruppens kompetencecenter for niveau- og trykmålingsteknologi.
Læs mere om lignende emner
Presseliste
Få de nyeste pressemeddelelser og nyheder direkte i din indbakke. Hold dig opdateret ved at opdateret på Endress+Hausers presseliste.
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer