Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fortum Waste Solutions A/S fjerner farlige stoffer fra affald

Hos den finskejede virksomhed Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg har de mere end 40 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra affald, så det er muligt at genanvende flere værdifulde materialer.

Fortum Waste Solutions A/S tilbyder kundespecifikke løsninger, der optimerer ressource- og omkostningseffektivitet. ©Endress+Hauser

  • Hos Fortum anses Endress+Hauser som en af de samarbejdspartnere, der udveksles ideer og muligheder med.

Fortum Waste Solutions A/S tilbyder kundespecifikke løsninger, der optimerer ressource- og omkostnings effektivitet. I de krævende processer anvendes betragtelige ressourcer på at sikre både medarbejdere, miljø og produktion. Hos Fortum anses Endress+Hauser som en af de samarbejdspartnere, der udveksles ideer og muligheder med.
Under produktion er Fortum afhængige af en løbende overvågning af flere forskellige parametre.

Mange af processerne er yderst krævende og flere af dem fordrer et meget højt sikkerhedsniveau. Dette indebærer at flere zoner i produktionen er ATEX-klassificerede. Det er af yderste vigtighed, at den ansvarlige operatør løbende har adgang til realtids information om processen. Det kan være parametre såsom flow, temperatur, niveau og tryk.

Med ekstern leverandør modtager Fortum løbende forskellige flydende medier af varierende beskaffenhed. Mediet pumpes ind i en række opbevaringstanke og da sikkerheden på virksomheden altid er i højsædet, er der installeret en række sikkerhedsforanstaltninger, som bl.a. skal forbygge tørløb af pumpen. En af disse foranstaltninger er den nyeste generation af Liquiphant niveauswitche fra Endress+Hauser.

Ny niveauswitch Liquiphant FTL51B

Switchen er nylig lanceret, men Fortum har været involveret længe, da de var med til at betateste switchen. Da installationen skal håndtere mange forskellige typer medier, er den ATEX Zone 1 klassificeret og det samme er switchen selvfølgelig. ”Da Endress+Hauser henvendte sig og spurgte om vi ville hjælpe med at teste deres nye switch, sagde vi ja tak. Vi har tidligere beta-testet instrumenter for Endress+Hauser. Den nye switch tilbyder desuden en række nye features, som Heartbeat og Bluetooth, som vi desværre endnu ikke har fået idriftsat”, forklarer Steffen Lyder.