I bestræbelserne på at nå en CO₂-neutral økonomi er brint en lovende energiform til at reducere CO₂-udledninger i olie- og gasindustrien. Brint stiller særlige krav til transport, opbevaring og brug og kræver ekspertrådgivning for at sikre nøjagtige og pålidelige målinger. Vores produkter giver jer sikker betjening med optimal ydeevne samt overholdelse af lovkrav og miljøkrav med tilhørende sporbarhed og dokumentation.
Vigtige fakta
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)
Brintens økosystem
Brint muliggør dekarbonisering, integration af vedvarende energi og nuludledning. Brintens renhed og brede anvendelighed understøtter en holistisk tilgang til ren energi. Der er global efterspørgsel efter brint fra blandt andet raffinaderier og anlæg, som producerer ammoniak. Kilder til brintproduktion omfatter fossile brændstoffer, industrielle processer, biomasse og vedvarende energi. Brint klassificeres som enten grå, blå eller grøn afhængigt af kilden og transporteres via rørledninger, lastvogne eller skibe i gas- eller væskefasen (LH2).

Nøjagtig måling i produktionen og i forbindelse med transport og lagring er afgørende for effektiviteten og pålideligheden i hele brintens værdikæde.

Overholdelse af brintkvalitet fra elektrolyseanlæg
Grøn brint kan produceres og lagres på grønne elektrolyseanlæg, der kører på eksempelvis sol- eller vindkraft, og bruges efter behov. Elektrolyse er en proces, hvor vand adskilles til brint og ilt ved hjælp af elektricitet. Brint, herunder særligt brint i brændstofceller, er underlagt strenge kvalitetsstandarder afhængigt af den anvendte transportmetode og slutbrug (ISO 14687:2019).
Vores ekspertise i felten
Få robuste og pålidelige optiske teknologier til måling af fugt (H2O) og ilt (O2) uden behov for vedligeholdelse. Endress+Hausers måleinstrumenter til optisk analyse har følgende fordele:
- Meget hurtige responstider ved identifikation af urenheder i processer
- Der er ingen elektrolytter eller bevægelige dele, og optikken har lang levetid, så behovet for vedligeholdelse er særdeles lille
- Meget pålidelig konstruktion med sensorelementer for faststoffer, som sikrer ekstra høj oppetid
- Nem installation og ibrugtagning med Heartbeat Technology til overvågning af tilstanden for aktiver og vedligeholdelsesfri betjening i mange år

Injektion af brint til naturgasnettet
Brint kan transporteres via den eksisterende naturgasinfrastruktur afhængigt af rørføringen. Der frigives en mindre mængde metan og dermed CO₂, hver gang der indsprøjtes brint i et brændstofsystem eller en rørledning med naturgas. De lovbestemte injektionsmængden kan variere fra 10 til 20 procent. Det er afgørende at kunne måle flowets kvantitet og kvalitet meget præcist.
Vores ekspertise i felten
Coriolis-flowmålere fra Endress+Hauser gør det nemt at foretage nøjagtige og stabile målinger af flowet af brint til naturgasnettet og styre processen effektivt. Blandingsforholdet bestemmes med Raman-spektroskopi, som dækker de typiske naturgaskomponenter og måler gassens sammensætning.
- Sikker måling af sammensætning med Raman-spektroskopi: Raman-analysatoren har op til fire tilgængelige kanaler og fiberoptiske længder på op til 150 meter og kan også måle brintsammensætningen i lange rørledninger efter injektion
- Bedre operatørsikkerhed og hurtige responstider med integreret måling: Proben er adskilt fra analysatoren, så prøven ikke skal transporteres til analysatoren
- Coriolis-flowmålere kan udføre multivariable målinger i gasstrømme, herunder af masseflow, densitet,
temperatur og korrigeret volumetrisk flow

Måling af vandkvalitet til produktion af grøn brint
Elektrolyseprocessen kræver ultrarent vand. Til fremstilling af 1 kg brint skal der bruges 9 kg ultrarent vand, svarende til omkring 30 kg havvand. Vand, som ikke lever op til kvalitetskravene, kan påvirke elektrolyseanlæggets effektivitet og øge driftsomkostningerne. Den vigtigste kvalitetsparameter er konduktivitet. Konduktiviteten skal generelt være < 1 μS/cm for alkaliske elektrolyseanlæg og < 0,1 μS/cm for PEM-elektrolyseanlæg.
Vores ekspertise i felten
Saltvand er en vigtig kilde i betragtning af manglen på ferskvand i mange dele af verden. Der er derfor behov for flere behandlingstrin til at nå den vandkvalitet, som elektrolyseanlægget kræver. Kvaliteten af fødevandet til membranen med omvendt osmose (RO) skal overvåges tæt af hensyn til effektiviteten, og der skal udføres rensning eller regenerering efter behov for at beskytte vandkvaliteten. Endress+Hauser har et bredt udvalg af sensorer og analysatorer til overvågning af disse processer.
- Brugervenlighed og fleksibilitet gør transmitterplatformen med flere kanaler perfekt til installationer med flere Memosens 2.0-kvalitetssensorer
- pH anvendes til at opretholde den kaustiske elektrolytopløsning i forbindelse med alkalisk analyse, og avanceret Memosens 2.0-teknologi sikrer pålidelig drift og høj oppetid
- Industrielle brintanlæg kræver også stadig mere nøjagtig måling af organisk forurening (TOC) og urenheder som silikat og natrium i elektrolyseanlæggets fødevand

LOHC – nem distribution og lagring af brint
Flydende organiske brintbærere (LOHC) er organiske forbindelser, som absorberer og frigiver brint gennem kemiske reaktioner. LOHC er en metode, som bruges til at lagre og transportere brint over lange afstande ved hjælp af den eksisterende infrastruktur.
Vores ekspertise i felten
Der genereres høje temperaturer i forbindelse med både hydrering og dehydrering. Det er afgørende at have flere målepunkter til overvågning og kontrol af reaktionen. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre proceseffektiviteten, sikkerheden og produktkvaliteten.
- Bredt sortiment af produkter, services og løsninger
- Coriolis-flowmålere, varmeflowmålere og vortex-flowmålere med indbygget onlineverificering optimerer hydreringsprocesserne
- Nøjagtig niveaumåling i lagertanke

Flyderservoteknologi til tankmåling af flydende brint
Opbevaring af brint i flydende form er en fryseproces, som stiller krav til lagermålingen i betragtning af den ekstreme temperatur på -253° C (-423,4° F), den store gasfordampning og damptrykket. Pålidelige niveaumålere og målere med overfyldningsalarmer er afgørende for sikker betjening af tanken og præcis lagermåling.
Vores ekspertise i felten
Servomålere fra Endress+Hauser sikrer en kontaktmetode til måling af det nøjagtige væskeniveau. Målemetoden og -teknologien påvirkes ikke af damptryk og temperatur og er dermed en sikker, pålidelig og nøjagtig metode til måling af niveau og densitet for flydende brint.
- Bedre sikkerhed med pålidelig og nøjagtig måling af niveau og densitet for flydende brint
- Periodisk verificering uden procesafbrydelse
- Sikker og præcis tankbetjening

Damp-reforming af methan (SMR) og blå brint
Damp-reforming af methan (SMR) er den mest udbredte proces til raffinering af brint. Processen er udfordret af bl.a. høje temperaturer, tilstedeværelsen af en katalysator og behovet for at kunne kontrollere processen med minimale afvigelser. Produktion af blå brint involverer damp-reforming af methan med kulstoffangst og -lagring i proceskæden.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers produktsortiment optimerer effektiviteten for jeres reforming-processer og reducerer drivhusgasudledningerne. Raman-spektroskopi forbedrer effektiviteten og reducerer udledningerne for SMR-processen:
- Samtidig måling af indgående naturgas og syntesegas, herunder H2, optimerer SMR-processen
- Måling ved prøveudtagningshanen fjerner risikoen for overophedede prøveoverførselslinjer
- Ingen bærergas i modsætning til traditionelle løsninger
- Ingen gasafbrænding med ikke-destruktiv analyse ved højt tryk til måling af gas, der returneres til processen
Sådan kan vi hjælpe
Det er afgørende, at der anvendes måleinstrumenter med stor pålidelighed i hele værdikæden for brint fra produktion til slutbrug. Den overførte brintmængde bestemmes præcist af Coriolis-målere, som sikrer fair transaktioner og afregning. Måling af brintkvalitet er også afgørende for at overholde kvalitetsstandarder. Endress+Hauser tilbyder skræddersyede instrumenter og løsninger til brintproduktions- og fortætningsanlæg.
- Bredt produktsortiment: Højeffektivt måleudstyr fra samme leverandør
- Vi tilbyder nøjagtig og pålidelig måling af kvalitet, mængde og sammensætning
- Problemfri integration med avancerede kommunikationsprotokoller på tværs af alle målepunkter
- Nem installation og ibrugtagning med Endress+Hauser Heartbeat Technology til overvågning af tilstanden for aktiver og vedligeholdelsesfri betjening
- Kontrollerede og sikre data til custody transfer