Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Høj anlægstilgængelighed i brintproduktion

Derfor fungerer trykmåling i dampreformeren pålideligt og enkelt hos Messer Industriegase

Messer producerer brint i en dampreformer. Anlægget har et stort antal beskyttelses- og sikkerhedsanordninger, hvor trykværdier spiller en vigtig rolle. Endress+Hausers måleinstrumenter løser alle udfordringerne ved brintproduktion blandt andet takket være den guldbelagte membran. De er pålidelige og leverer brugervenlige funktioner, der gør arbejdet nemmere for medarbejderne hos Messer.

På stedet ved Messers brintproduktion: Fabrikschef Guido Kniepper og produktionschef Florian Wagner taler med Endress+Hauser om deres arbejdserfaringer.

Trykmåling i dampreformeren fungerer pålideligt og enkelt hos Messer Industriegase. ©Endress+Hauser

Fabrikschef Guido Kniepper med en medarbejder fra Endress+Hauser ved Messer Industriegases brintproduktionsanlæg.

Fordele

  • Høj tilgængelighed for anlægget

  • Præcise og pålidelige målinger i selv meget små trykområder

  • Tidsbesparelser på grund af enkel betjening af instrumenterne

  • Minimalt træningsbehov

  • Længere vedligeholdelsesintervaller

Guido Kniepper, fabrikschef hos Messer Industriegase GmbH

“Trykmålingsinstrumenterne fra Endress+Hauser er præcise og pålidelige, selv for små trykmåleområder. De er intuitive og sikre at anvende takket være de digitale assistenter.”

Guido Kniepper, Fabrikschef
Messer Industriegase GmbH

Kundeudfordring

Trykmåling er en krævende opgave i dampreformeringsprocessen. Der kræves blandet andet temperaturer op til 900 °C under produktionen og tryk op til 200 bar under påfyldning. Trykket i reformerovnen ligger ofte i millibar-området. Brintdiffusion udgør en vanskelig udfordring. Brintatomer kan penetrere den metalliske membran på de oliefyldte sensorer. Bobler dannes derved i påfyldningsvæsken. Dette medfører et nulpunktsskift og resulterer muligvis i en fejl.

Vores løsning

De anvendte tryk- og differenstryksensorer i Messers brintproduktion omfatter Cerabar PMP71B og Deltabar PMD75B. Endress+Hauser har installeret trykmålere i Messers dampreformer, som opfylder de særlige krav for brintproduktion:

  • En guldbelægning med en tykkelse på 25 µ forebygger på pålidelig vis brintdiffusion gennem membranen ind i trykcellen.

  • Instrumenterne overvåger sig selv automatisk uden at afbryde anlægsdriften.

  • En digital assistent giver brugere trinvis vejledning i forbindelse med ibrugtagning, vedligeholdelse og SIL-systemprøvning.

  • Bluetooth-tilslutningen giver nem adgang til instrumentet.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?