Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
produktbillede af flowmålesystemet FLOWSKID

FLOWSKID-
flowmålesystem

Pålidelig nøglefærdig løsning til forbrugsmåling

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Oversigt over specifikationer

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Anvendelsesområde

FLOWSKID-flowmålesystemer udgør et komplet sortiment af systemer til måling af gasflow. De leveres som en nøglefærdig løsning til måleformål. Systemerne er fleksible i deres udformning og leverer meget nøjagtige måledata. De fremstilles i overensstemmelse med ISO-standarder og med fokus på den højeste kvalitet i henhold til de nyeste DIN-, ANSI- og ASME-standarder. Det betyder, at systemerne overholder de lokale regler og krav

  • Anvendelser inden for måling af naturgas

  • Måling af boil-off-LNG-gas

  • Procesgasmålesystemer

  • Maritim gasmåling

Enhedsegenskaber:

  • Det er muligt at foretage en fuldstændig kalibrering

  • Tilpasning af instrumentering, herunder gasanalysator, gaskromatograf og overvågningscomputer

  • Problemfri integration med flowcomputeren Flow-X

  • Fås i klasserne 150 til 2500

  • Modulært design

Fordele

  • Modularitet ved valg af måleplatforme

  • Fleksibilitet i udformningen af flowmålesystemet

  • Som leverandør af løsningen tager vi ansvaret for projektet, hvilket mindsker kundens arbejdsbyrde under gennemførelsen

  • Kunden har til enhver tid fuld kontrol over projektet takket være dedikeret projektledelse

  • Lavere forsendelsesomkostninger og mindre besvær ved FLOWSKID600-compact

Videoer