Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

HART-kommunikationsprotokol

HART er en kommunikationsprotokol, der anvendes inden for procesautomation, og som overfører et analogt signal på 4-20 mA samt digital kommunikation via det samme ledningspar.

HART-kommunikationsprotokollogo

På grund af sin store globale udbredelse er HART bredt etableret inden for procesautomation.

Selvom HART-kommunikationsprotokollen er kendt for sin anvendelse til parameterisering, kan den meget mere end det. Med de rette værktøjer kan brugerne få adgang til enhedsstatus, diagnostik og information om processer med flere variabler fra både nyt og eksisterende feltudstyr. Afhængigt af den valgte arkitektur kan data fra HART-enheder integreres i styresystemer og værktøjer til anlægsstyring.

Vigtige tekniske egenskaber

Protokolkategori

Kommunikation mellem hybride enheder

Primære varianter

4-20 mA / HART

HART multidrop

Typisk anvendelse

Anlægsstyring inden for procesautomatisering

Kommunikationsprincip

2-wire 4-20 mA med FSK-modulering (Frequency Shift Keying)

Netværkstopologi

Punkt-til-punkt eller Multidrop

Netværkskomponenter

HART-kompatible IO-enheder

Understøttede bithastigheder

1,2 kbps

Mulighed for egensikkerhed

Ja

Styresystemintegration

4-20 mA, universelle kommandoer

Integration af anlægsforvaltning

EDD, FDT og FDI

Standardudviklingsorganisation (SDO)

Alle enhedsoplysninger kan tilgås via et FDI-værktøj eller et FDT-frame-program. Endress+Hauser tilbyder DTM'er og EDD'er til HART-enheder og stiller filer og certifikater til rådighed i download-området for hvert produkt.

Oplev Endress+Hausers brede og veletablerede sortiment af HART-kompatible måleinstrumenter.

256 Produkter
Sortér efter:
Filtrer