Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Produktbillede af: Liquiport 2000 Ex RPT22

Liquiport 2000 Ex RPT22

RPT22
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.

Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Transportabel, batteridrevet prøveudtager
til anvendelse i Ex-område;
tids-, flow- og hændelsesstyret
prøveudtagning med peristaltisk pumpe;
prøvevolumen 20...9999 ml;
menustyret betjening med "Quick-set-Up"
2 digitale ind-/udgange; 1 analogindgang
Standard yderdiameter/højde 480x700mm
Standard tom vægt:ca.25,5kg
Sugehøjde:6m, max.8m; længde max.30m
Tilslutning til slange Øi 10mm
Leveres med:
8m sugeslange, Øi 10mm