ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Bæredygtig beskyttelse af miljøet hviler på registrering og nøjagtig måling af emission af støv og partikler. Dette skyldes, at støvpartikler, især fra industrianlæg, har en stor påvirkning på mennesker og naturområder. Overvågning af partikler i luften i lokalet er af stadig større vigtighed. Med den omfattende produktportefølje til måling af små til store områder og gasrørdiametre tilbyder vi egnede løsninger, selv til svære måleopgaver, som f.eks. måling af støv i vådgasser. Egnethedstestede enheder og dem med automatisk nultest- og referencepunkt er selvfølgelig også tilgængelige. På nogle enheder kan funktioner som f.eks. overvågning af forurening eller automatisk selvjustering vælges, hvilket kompletterer de fremragende funktioner på vores støvmåleenheder.
Måling af støv
Afhængig af grænsebetingelserne, kan spredt lys eller transmittansmåling være mere egnet til registrering af støvkoncentrationer. Med transmittansmåleprincippet baseres måling på svækkelse af en lysstråle af lysabsorptionen i partikler. Med princippet med spredt lysmåling er der to muligheder at vælge blandt: tilbagegående spredning, lys reflekteret fra de målte partikler. Ved fremadrettet spredning, spredes strålingen af tilbagekastning eller afbøjning i fremadgående retning på lysbrydningshændelsen som målestørrelse. Vi tilbyder alle disse måleprincipper i støvmåleenhederne for at være i stand til på bedste vis at tilfredsstille de forskellige krav til måleopgaver.
Måling af spredt lys: Det rette valg til små koncentrationer af støv
Ved måling af spredt lys, spredes det udstrålede lys af partikler i gasblandingen og registreres af en følsom modtager. På grund af den høje følsomhed er princippet med spredt lys særligt velegnet til koncentrationer med lavt støv, selv under 1 mg/m³. Afhængigt af de systemspecifikke krav og partikelegenskaberne kan der anvendes der enten fremad- eller bagudspredning. Begge måleprincipper returnerer stabile og reproducerbare måleresultater uafhængig af gashastigheden, fugten eller ladningen af støvpartikler. Som erfaren fabrikant af støvmåleenheder leverer vi måleenheder både med fremadrettet og bagudrettet spredning.
Teknologi til transmittansmåling: Måling ved høj støvkoncentration og uhomogene medier
Teknologi til transmittansmåling registrerer lysdæmpning med støvpartikler. Transmittansstøvmåleenhederne er velegnede til mellemstore til store støvkoncentrationer og store kanaldiametre. Anvendelsesområder er emission og procesovervågning samt overvågning af luften i lokalet. Måleenhederne måler over hele diameteren af gasrøret, som delvis kompenserer for inhomogenitet i partikeldistributionen. Dette fører til et meget repræsentativt måleresultat. Enhederne stikker ikke ind i gasrøret og har derved ikke direkte kontakt med aggressive procesgasser. En ekstra korrektionsfunktion af forurening kompenserer for gradvis tilsmudsning af de optiske flader. Måleresultaterne kan udføres som støvkoncentration eller ved transmittans, absorbans og opacitet.
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Find ud af, hvordan et kraftværk i Kuopio moderniserede sin emissionsovervågning med MCS200HW-analysatorsystemet, der kombinerer pålidelig drift, overholdelse af lovkrav og reduceret vedligeholdelsesbehov.
Bæredygtig beskyttelse af miljøet hviler på registrering og nøjagtig måling af emission af støv og partikler. Lær, hvordan innovative måleteknologier kan give et værdifuldt bidrag.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .