Måling af støvemissioner - kan det også gøres nemt?
Bæredygtig beskyttelse af miljøet hviler på registrering og nøjagtig måling af emission af støv og partikler. Lær, hvordan innovative måleteknologier fra Endress+Hauser kan give et værdifuldt bidrag.
ArticleFlere industrier02.12.2025
I korte træk
Når det drejer sig om et bestemt aspekt, ønsker alle måleteknikere kun én ting: robuste måleinstrumenter, der leverer nøjagtige og hurtige målinger med høj tilgængelighed. Med en omfattende produktportefølje, der inkluderer alt fra enheder, der fungerer på basis af både kontinuerlige og diskontinuerlige måleprincipper til udstyr til støvmåling i våde røggasser, er Endress+Hauser i stand til at finde den rigtige løsning til selv komplekse måleopgaver.
Jo mere detaljeret den konkrete opgave kan beskrives, jo nemmere er det at tilbyde en sikker og omkostningseffektiv måling. Dette gælder ikke kun opstartsinvesteringen, men også for omkostningerne i enhedens samlede driftslevetid. Det gælder, uanset om udstyret bruges til tørre, ætsende eller varme røggasser, i processtyring til måling af fugtige emissioner, til den mindste koncentration af støv efter stof- og posefiltre eller til høje koncentrationer af støv i rågas før elektriske filtre.
Af hensyn til den personlige og arbejdspladsens sikkerhed skal fint støv med partikelstørrelser i det lave µm-område overvåges i luften i produktionshallerne. Støvmålingsenheder fra Endress+Hauser kan tilmed give effektive og nøjagtige målinger af den kraftige støvudvikling i knuselinjer i stenbrud.
IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse
Syv spørgsmål, som hjælper med at finde den korrekte støvmålingsenhed
For at kunne måle støv- og partikelkoncentrationer pålideligt og nøjagtigt, skal følgende kriterier tages i betragtning:
Syv spørgsmål, som hjælper med at finde den korrekte støvmålingsenhed
Valg af målested
En afgørende faktor for pålidelige og repræsentative målinger er fastlæggelsen af målestedet i anlægget. Dette kan have betydelig indflydelse på måleteknologien og støvmålingsenheden ved langvarig drift.
Målesektion
Er det meget små sektioner på f.eks. 0,25 meter eller skorstene med en diameter på f.eks. 12 meter, der skal måles på?
Flowforhold
Hvordan er flowet på målestedet? Er det et ensartet flow eller et turbulent flow med koncentrationer på >10 g/m³?
Koncentrationer
Er det meget små partikelkoncentrationer på <1 mg/m³ eller moderate til høje koncentrationer, der skal måles på?
Gassammensætning
Hvilken gassammensætning har målemediet? Er det omgivende luft eller aggressive medier?
Partikelegenskaber
Hvordan er partikelegenskaberne? Hvilke partikelstørrelser, kornstørrelser, former, farver, materialer eller tykkelser forekommer? Er partiklerne klistrede eller slibende?
Omgivende betingelser
Hvilke omgivende betingelser gælder på stedet? Hvor høj er den omgivende temperatur? Hvilken luftsammensætning forekommer? Er luften saltholdig, eller indeholder den fint støv?
Hvordan måles støv? De forskellige måleprincipper
Afhængig af grænsebetingelserne, kan scattered light eller transmittansmåling være mere egnet til registrering af støvkoncentrationer. Med transmittansmålingsprincippet baseres måling på svækkelse af en lysstråle af lysabsorptionen i partikler. Ved måling af scattered light, spredes det udstrålede lys af partikler i gasblandingen og registreres af en følsom modtager.
Teknologi til transmittansmåling: Måling ved høj støvkoncentration og uhomogene medier
Teknologi til transmittansmåling registrerer lysdæmpning med støvpartikler. Transmittansstøvmålingsenhederne er velegnede til mellemstore til store støvkoncentrationer og store kanaldiametre. Anvendelsesområder er emission og procesovervågning samt overvågning af luften i lokalet. Måleenhederne måler over hele diameteren af gasrøret, som delvis kompenserer for inhomogenitet i partikeldistributionen. Dette fører til et meget repræsentativt måleresultat. Enhederne stikker ikke ind i gasrøret og har derved ikke direkte kontakt med aggressive procesgasser.
Fastlæggelse af støvkoncentration ved hjælp af transmittansmåleteknologi
Måling af scattered light: Det rette valg til små koncentrationer af støv
På grund af sin høje følsomhed er måleprincippet scattered light særligt velegnet til lave støvkoncentrationer, selv under 1 mg/m³. Afhængigt af de systemspecifikke krav og partikelegenskaberne kan man benytte enten fremadspredning eller bagudspredning.
I nogle processer bliver røggasser renset i scrubberenheder, før de udledes. Det er særlig svært at registrere en pålidelig måling af støvkoncentration, når støvet er fugtigt. Konventionelle støvmålingsenheder kan ikke skelne mellem støvpartikler og vanddråber, og det medfører forstyrrelse af målingerne. Her er der kun én ting, der hjælper: at bruge et bypass-system til at trække mediet ud af luften, tørre det og måle det. Det er denne tilgang, der bruges i måleenheden FWE200DH til måling af scattered light ved udtrækning af støv. Den udtrækker røggas fra stakken på permanent basis, tørrer den på få sekunder ved hjælp af en termocyklon og måler særligt lave koncentrationer af støv nøjagtigt ved hjælp af scattered light med fremadspredning.
I nogle anvendelsesområder som f.eks. i gødningsindustrien indeholder den kondens, der dannes i prøvegassen, ofte høje niveauer af kalk eller salt, så slangerne og prøvegassonden bliver tilstoppet efter et stykke tid. Varianter af FWE200DH med tilbageskylningsenheder renser kredsløbet med luft eller vand med regelmæssige intervaller og sikrer dermed en høj tilgængelighed under svære måleforhold.
FWE200DH fungerer som et bypass-system. Fra gaskanalen udsuges via en prøvegassonde en delgasstrøm, der opvarmes i en termocyklon, så vanddråber og aerosoler fordamper.
Den rigtige løsning til forskellige måleopgaver
Ud over udvælgelsen af de bedste tilgængelige teknologier skal en række faktorer og krav tages i betragtning for at udføre en vellykket måleopgave:
Emissionsmålinger i tørre og våde røggasser
Forbrændingsanlæg spiller en vigtig rolle i mange industrielle processer. Enheder til kontinuerlig måling bruges ved støvfjernelse på anlæg. Denne type anvendelse stiller meget høje krav til måleenhederne, herunder i forhold til røggassernes sammensætning, temperatur og fugtindhold. Afhængigt af mediet og anlæggets driftstilstand kan dugpunktet for vand eller syre blive undervurderet, så det medfører korrosion på de dele af måleenheden, som kommer i kontakt med røggassen. Derfor skal både tørre og våde røggasser måles meget nøjagtigt - med den maksimale tilgængelighed og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Effektiv overvågning af elektriske filtre med DUSTHUNTER T200
Sikker overvågning af filtre
For effektivt at kontrollere filterets ydeevne og overvåge dets funktion måles støvkoncentrationen kontinuerligt direkte nedstrøms for filteret. Jo mere følsomt og hurtigt en måleenhed kan reagere på en ændring i støvkoncentrationen, jo bedre er anlægget i stand til at fungere uden støvindtrængning. DUSTHUNTER SP100 er ideel til denne anvendelse, da den nemt kan installeres fra den ene side. Sonden er konstrueret, så der ikke kræves mekanisk indstilling eller en partikelfri måleafstand.
Overvågning af filter synkroniseret med afstøvning
Det er vigtigt at identificere fejl på filtre på et tidligt stadie, så de tilladte emissionsgrænser ikke overskrides. Hvis det kun er den defekte pose eller gruppe af poser, der skal udskiftes, skal fejlens præcise placering identificeres. For at gøre dette skal støvkoncentrationen måles synkront med afstøvning af poserne, så fejl på filtre kan registreres gennem forekomsten af emissionsspidser. Det har DUSTHUNTER SP30 bevist at kunne leve op til.
Gas- og støvmåling: Fastsætte grænserne for eksplosion
I produktionsanlæggenes bearbejdnings- og forarbejdningsområder lægges der stadigt større vægt på at øge effektiviteten, og derfor udfører støvmålingsenhederne fra Endress+Hauser ikke kun traditionelle emissionsmålinger, men installeres også i stigende grad i lukkede systemer, containere, tanke og rum. Spåner, fnug, pulver eller støvpartikler kan danne en eksplosiv atmosfære, uanset om det er i fødevareindustrien, i medicinalindustrien, i farvestofindustrien eller ved bearbejdning af træ eller metal.
For at sikre, at der ikke er antændelseskilder til stede ved måling af gasser, må der kun bruges eksplosionssikre måleenheder. DUSTHUNTER SP100 findes også i varianter, der er godkendt til brug i Ex-zone 2/22 og 1/21.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .