Approved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
DUSTHUNTER SB100 er et typegodkendt instrument til måling af støv ved meget lave til middelhøje koncentrationer i krævende miljøer som for eksempel miljøer med varme eller ætsende gasser. Målingen er baseret på bagudrettet lysspredning. Installation sker kun fra den ene side. Der er mulighed for to forskellige indstiksdybder. Automatisk kompensation for baggrundsstråling, hvorfor der ikke er behov for en lysabsorber. Enheden indeholder en funktion til automatisk kontrol af nul- og referencepunktet .
Overvågning af emissioner fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
Overvågning af støvkoncentrationer efter filteranlæg
Overvågning af støvbelastningen på fabrikker og værksteder
Styring af anlæg til friskluftforsyning og udsugning
Enhedsegenskaber:
Til meget lave og middelhøje støvkoncentrationer
Installation på den ene side
Kontamineringskontrol
Automatisk gennemgående nul- og referencepunktstest
Automatisk kompensation for baggrundsstråling, hvorfor der ikke er behov for en lysabsorber
Til mellemstore til store kanaldiametre
Fordele
Nem installation, ibrugtagning og betjening
Måling uafhængig af gashastighed, luftfugtighed og partikelbelastning
Godkendt i henhold til EN 15267
Lavt vedligeholdelsesbehov takket være selvovervågning
Scattered light intensity: 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Process pressure
With MCU-P control unit: –50 hPa…2 hPa With external purge air unit: –50 hPa…30 hPa With instrument air (provided by the customer): –50 hPa…100 hPa
Ambient temperature range
–40 °C ... +60 °C
Degree of protection
IP66 / TYPE4X
Conformities
Approved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .