Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

The Big Four

En omfattende opdatering af vort produktprogram

Publiceringsdato 23.08.2019
Det nye hus design på FTL41 sætter den fremtidige standard. ©Endress+Hauser

Universal niveau switch

Første skud på stammen blev lanceret i slutningen af juni måned. Her sagde vi velkommen til næste generation af vores anerkendte Liquiphant niveau switch. De to første varianter er den nye FTL41 og den nye FTL51B.
FTL41 er ”det nye barn i klassen”. Den er rettet mod standardapplikationer indenfor industrien og tilbyder den rette ”price/performance ratio” med features som:

  • Universal – kan anvendes i de fleste pumpbare væsker
  • Lang levetid – ingen bevægelige dele
  • ”Plug and play” funktionalitet
Det uændrede sensordesign på FTL51B sikrer fuld bagud kompatibilitet. ©Endress+Hauser

Opdatering

FTL51B er en opdateret efterfølger til de populære FTL50 og FTL51. Den er rettet mod de lidt mere krævende applikationer og fokuserer på optimeret proces sikkerhed, effektivitet og produktivitet. Det gør den ved, forhold til FTL41, at tilbyde yderligere features som:

  • Guided Proof testing via Bluetooth
  • Safety by design/SIL i.h.t. IEC 61508
  • LED indikering
  • Heartbeat Technology

”The Big Four” henleder normalt tankerne på Tysklands fire store bilproducenter, men i Endress+Hauser henviser det til fire af vores største produktlinjer, nemlig vores Liquiphant, vores Gammapilot, vores tryktransmittere og vores Time of Flight niveautransmittere. Over de næste år kommer vi her til at lancere en række banebrydende nyheder.

Liquiphant’en uberørt af mediet. ©Endress+Hauser

Gaffelføler teknologien i en ”nøddeskal”

En gaffelsensor vibrerer og opnår sin resonansfrekvens ved hjælp af et piezoelektrisk element. Frekvensen ændres, når en væske dækker gaflen. Denne frekvensændring analyseres og omdannes til et udgangssignal.

Liquiphant’en ”trigger/switcher” når den berøres af mediet. ©Endress+Hauser

Gammapilot FMG50 kan anvendes uden køling, selv ved højere temperaturer. ©Endress+Hauser

Den næste lancering fandt sted i slutningen af august måned. Her sagde vi velkommen til næste generation af vores radiometriske niveautransmittere FMG50, den første ægte 2-leder, loop forsynede kompakte gamma transmitter. FMG50 er til de vanskelige applikationer, hvor højt tryk og temperatur umuliggør anvendelsen af andre, mere konventionelle målemetoder.

  • Spar tid og penge under idriftsættelse og vedligehold
  • Øg din processikkerhed, effektivitet og oppetid
  • Reducer omkostninger til verificering og uplanlagte nedbrud
  • Guided Proof testing via Bluetooth
  • Safety by design/SIL i.h.t. IEC 61508

Læs mere om lignende emner

Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

Presseliste

Hold dig opdateret ved at opdateret på Endress+Hausers presseliste.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.