Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

TECOSOL opnår stabil biodieselproduktion med robust instrumentering

Pålidelig måleteknologi understøtter stabile processer under skiftende driftsbetingelser

Industri: Kemi
Biodieselproduktionsproces: stabil drift med integreret måleteknologi
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Resumé

TECOSOL er én af de førende biobrændstofproducenter i Europa. Virksomheden driver to anlæg og producerer biobrændstof, som giver markante CO₂-besparelser sammenlignet med fossil diesel. Yderst kontaminerede restprodukter og affaldsmaterialer, svingende råvaresammensætninger samt højtemperatur- og -vakuumforhold stiller store krav til biodieselproduktionsprocesserne og de tilhørende instrumenter. Ved hjælp af Endress+Hausers komplette produktportefølje driver TECOSOL GmbH et højt automatiseret anlæg i Wittenberge, som sikrer en omkostningseffektiv, sikker og stabil produktion.

Ralf Türck, administrerende direktør hos Tecosol

“Med biodiesel fra det nye anlæg i Wittenberge opnår TECOSOL CO₂-besparelser på over 90% sammenlignet med fossil diesel. Det repræsenterer én af de få effektive løsninger til dekarbonisering."

Ralf Türck, Administrerende direktør, TECOSOL GmbH

Udfordringen: biodieselproduktion med forskellige råmaterialer og krævende procesbetingelser

TECOSOL GmbH producerer biodiesel af kontaminerede restprodukter og affaldsmaterialer, som f.eks. opstår i træindustrien og den petrokemiske industri. Sammensætningen af disse råmaterialer varierer markant, hvilket kræver avanceret procesteknik. Sikker styring af højtemperatur- og højtryksprocesser er nødvendig for produktionen af biobrændstof af høj kvalitet.

Opbevaring og påfyldning medfører også betydelige udfordringer. Tankanlægget skal registrere alle beholdninger nøjagtigt og afspejle lager- og håndteringsprocesserne korrekt. Det skal også sikre transparent mængdeafregning i overensstemmelse med lovpligtig metrologisk kontrol for alle materialestrømme. Virksomhedens mål var at etablere et højt automatiseret anlæg til kontinuerlig overvågning af produkt og proces, selv under varierende råmaterialestrømme og komplekse procesforhold.

Vores løsning: instrumentering udviklet til pålidelig biodieselproduktion

Fra planlægning til idriftsættelse arbejdede TECOSOL GmbH, Endress+Hauser og den udpegede projektingeniør tæt sammen. Gennem intensiv vidensudveksling og tæt koordinering blev instrumenteringen udviklet til at opfylde de særlige krav fra varierende restprodukter og affaldsmaterialer, at modstå høje temperaturer, tryk og vakuum samt at kunne integreres problemfrit i automationssystemet.

Uanset om det gælder niveau-, grænseniveau-, flow-, tryk- eller temperaturmåling, dækker Endress+Hausers komplette produktsortiment alle anvendelser på anlægget i Wittenberge, herunder analysemåleteknologi og automationskomponenter.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Anvendte produkter og tjenester

/

Relaterede løsninger og teknologi

Temperaturmåling

Termofølere og transmittere til procesindustrien

Yderligere information

Softwareløsninger

Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.

Yderligere information

Pressure measurement

Pressure and differential pressure measurement for liquids, gases and vapors

Yderligere information

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Yderligere information

Hyppige spørgsmål og svar

Firmalogo af: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH er en af Europas førende producenter af biobrændstof. Med hovedkvarter i Ochsenfurt producerer virksomheden brændstoffer, som leverer betydelige CO₂-besparelser. På sit anlæg i Wittenberge har TECOSOL bygget et nyt biodieselanlæg fuldt udstyret med måleteknologi fra Endress+Hauser. Anlægget sætter nye standarder for bæredygtig produktion og den cirkulære økonomi.