Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser Flow i USA

Specialtilpasset produktion, kalibrering og logistik for flowmålingsinstrumenter

Fra fabrikken i Greenwood leverer Endress+Hauser Flow services og løsninger til USA, Canada, Mexico, Chile og andre latinamerikanske lande. I Greenwood fokuseres der på måleprincipperne elektromagnetisme, Coriolis, Vortex, ultralyd, termisk masseflow samt specialprodukter, kalibrering og logistiktjenester. Fabrikken har et af USA's største og mest præcise produktionskalibreringsanlæg.

Adm. dir.

Stefan Grotzer

Stiftelsesår

1996

Antal medarbejdere

203

  • Produktion

Kontakt os

Få mere viden fra vores eksperter

Endress+Hauser Flow (USA), Inc.
2330 Endress PlaceGreenwood, IN 46143USA
Tlf.nr. (hovednr.) +1 317 535 1376
Fax +1 317 535 14 85

Jeres produktcenter for flowmåling i USA

Endress+Hauser Flowtec AG Division USA ejes 100 % af Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

Suveræn kalibrering – Et af USA's største og mest præcise produktionskalibreringsanlæg med en spændvidde fra 1/12" til 48" (2 til 1200 mm)

Specialtilpasset FAT-test

Kvalitetssystemer: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025-akkrediteret (kalibreringslaboratorium) Miljøsystem: ISO 14001:2015 Sikkerhedssystem: ISO 45001:2018

Miljøsystem: ISO 14001:2015

Sikkerhedssystem: OSHAS 18001:2015

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
download icon Download
document icon
Faktaark: Endress+Hauser Flow USA
Dit produktcenter for flowmåling i USA
download icon Download