Opbevaring og distribution af olie og gas er præget af stor konkurrence. Den store konkurrence stiller større krav til anlægseffektiviteten end nogensinde før. Tankkapaciteten skal optimeres, der skal føres strengt tilsyn med lageret, og processer skal optimeres både i forbindelse med påfyldning og distribution. Med disse krav følger også øgede risici for driften og miljøet, så det er afgørende, at driftssikkerheden er i top. Endress+Hauser tilbyder forskellige produkter til enkel og sikker drift med optimal effektivitet.
Vigtige fakta
75 %
af verdens tankflåde er uafhængigt ejet. Desuden transporteres næsten alt inden for naturgastransport og opbevaringsnet via interstatslige rørledninger, der ejes af mindst 70 til 80 virksomheder, til over flere hundrede underjordiske opbevaringsfaciliteter. Det betyder, at opbevaring og transport er en sand labyrint, der kræver omhyggelige eftersyn samt overholdelse af standarder og bestemmelser.
Opnå større sikkerhed i opbevarings- og distributionsområderne
Opbevaring og distribution
Overvåg tanken sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent selvkørende system.
Gør jeres transaktion mere effektiv, pålidelig og sikker med custody-målesystemer til skibslæsning.
Sikker på- og aflæsning med lastvogn eller togvogn med custody-målesystemer.
Nøjagtig bunkertankning: direkte massemåling uden volumenkonvertering og større sikkerhed med forsegling af de enkelte instrumenter og hele målesystemet, så utilsigtet manipulation undgås.

Nøjagtig og sikker custody-måling
På- og aflæsningsprocesser kan give konflikter om både kvantitet og kvalitet. Det kan dog undgås med den store præcision og gennemsigtighed, som vores certificerede løsninger til custody transfer-måling tilbyder.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers Coriolis-flowmålere er både meget nøjagtige og pålidelige og kan måle flere parametre med minimal vedligeholdelse og genkalibrering. Det er muligt at øge overførselskapaciteten med garanteret gennemsigtighed, nøjagtighed og sikkerhed for processen.
- Håndter større mængder med større målerstørrelser
- Få mere sikker læsning takket være højere tolerance for luft-/gasindholdet end med mekaniske målere
- Få større anlægseffektivitet og -produktivitet
- Få optimal driftseffektivitet helt fra starten med administration af idriftsættelsesstedet

Pålidelig måling af bunkerbrændstof
Fejlbehæftede konverteringer mellem volumen og masse og luftlommer i brændstoffet kan gøre måling af bunkerbrændstof til en både dyr og usikker proces.
Vores ekspertise i felten
Udskiftning af traditionelle tilgange til mængdemåling med et målesystem til bunkerbrændstof, f.eks. Endress+Hausers Coriolis-flowmåler, kan forbedre gennemsigtigheden. Flere procesparametre kan overvåges samtidigt via et kontrolpanel under tankningen. Luftlommer fjernes endvidere fra målingen under tømning af tanken.
- Bedre indtjening
- Bedre måleresultater
- Større tillid mellem købere og leverandører

Optimeret beskyttelse mod overfyldning af opbevaringstanken
Tankoverfyldning kan udgøre en betydelig risiko og fare i forbindelse med håndtering af brændbare eller petrokemiske produkter. Systemer til forebyggelse af overløb spiller en vigtig rolle i imødegåelsen af disse risici.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser har indledt et samarbejde med Rockwell Automation om at udvikle en prækonfigureret løsningspakke med uafhængig sikkerhedscertificering for hele instrumenternes sikkerhedskredsløb fra måling og styring til elementkorrigering. Løsningen overholder bedste praksis i branchen og standarderne API 2350 og IEC 61511.
- Større pålidelighed og mindre driftsrisiko
- Optimal udvikling og opstart
- Reducer vedligeholdelsesomkostningerne med Heartbeat-verificering og instrumentverificering og/eller prøvningstjenester

Alsidig og effektiv terminalstyring
Markedsudvikling, hård konkurrence og ændrede lovgivningsmæssige og sociale miljøer øger behovet for terminalautomatisering.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder automatiseringssystemer til anlæg i alle størrelser og til alle anvendelsesområder fra læsseramper for lastbiler, tog og skibe til depoter og terminaler, herunder til styring af procesundersystemer og forbindelser til forretningssystemer.
- Færre installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
- Custody transfer-måleplatforme, der overholder API og MID
- Større nøjagtighed for volumen og masse
Fordele
Vi optimerer hele tiden vores processer og anvender innovative teknologier, så vi konstant er på forkant med udviklingen inden for måling, styring og automatisering. Vi tilbyder kunderne sikre og effektive værdiskabende løsninger.
Vigtige fakta
<5 min.
er den tid, det tager at foretage prøvning af 16 tanke
Vigtige fakta
Over 17
år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)
Vigtige fakta
24/7
er den synlighed, I får med vores løsninger til lagerovervågning
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af teknologier og installationer fra præcis og effektiv silo- og tankovervågning til meget nøjagtig custody transfer og terminalautomatisering med tilhørende skalerbare softwarepakker, som sikrer en effektiv og enkel drift uden at gå på kompromis med sikkerheden.
- Overholdelse af internationalt anerkendte standarder og anbefalinger som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Produktserier certificerer i henhold til standarder for farlige områder som: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
- Moderne teknologier (IEC 61508 SIL 2 og op til SIL 3 for homogen redundant anvendelse)