Engangsteknologi: fremskynder agil udvikling af bioprocesser
Fra agil procesudvikling til kommerciel skala: Sådan kan engangssystemer fremme fleksibilitet, præcision og overholdelse af lovgivningen
I korte træk
- Engangsteknologi (SUT) revolutionerer produktionen af biofarmaceutiske lægemidler ved at muliggøre hurtigere procesudvikling og mere fleksibel udformning af produktionsanlæg.
- SUT minimerer afhængigheden af traditionelle systemer i rustfrit stål, hvilket reducerer omkostninger, leveringstider og infrastrukturbegrænsninger.
- Engangskomponenter eliminerer rengørings- og steriliseringsprocesser, hvilket reducerer driftsstop og muliggør parallel behandling.
- Den fleksibilitet, som SUT giver, muliggør hurtig opskalering, udskalering og tilpasning til forskellige produktporteføljer.
- SUT mindsker risiciene ved investeringer og understøtter en effektiv produktion, som overholder gældende regler, uden at der gås på kompromis med kvaliteten eller dataintegriteten.
Mere end bare rustfrit stål: Fleksibelt anlægsdesign til moderne bioprocesser
Fremstillingen af biofarmaceutiske produkter står over for en dobbelt udfordring: at fremskynde markedsføringstiden og samtidig opretholde overholdelsen af lovgivningen og produktkvaliteten. Traditionelle systemer i rustfrit stål er ganske vist gennemprøvede, men medfører lange leveringstider, valideringscyklusser for rengøring og strenge kapacitetsbegrænsninger.
Engangsteknologi (SUT) muliggør en fleksibel udformning af anlægget ved at adskille kapacitet og produktsammensætning fra den faste infrastruktur. Ud over at fremskynde udviklingen muliggør det en hurtig tilpasning til markedets efterspørgsel gennem variable batchstørrelser, hurtige omstillinger og parallelproduktion. Dette øger anlæggets produktivitet og udnyttelsesgrad, samtidig med at produktionsomkostningerne sænkes ved at mindske driftsstop. For ingeniører handler det ikke om, hvorvidt SUT fungerer, men hvordan man implementerer det uden at gå på kompromis med steriliteten, skalerbarheden og dataintegriteten.
Derfor er engangsteknologi katalysatoren for agil udvikling af bioprocesser
Selvom man ved at fjerne CIP/SIP kan forkorte udviklingstiden, ligger den største fordel ved engangssystemer i driftsfleksibilitet og anlægseffektivitet. Modulopbyggede engangsenheder muliggør hurtige omstillinger, produktion af flere forskellige produkter og parallelle arbejdsgange, uden at det er nødvendigt at omkonfigurere den faste infrastruktur. Mindre hold-up-volumener forbedrer udbyttet, mens kompakte anlægsopstillinger mindsker anlæggets pladsbehov og forbruget af forsyningsmedier. Tilsammen øger disse faktorer produktionskapaciteten og udnyttelsen af produktionsmidlerne, hvilket muliggør en fleksibel produktion med lavere og mere forudsigelige produktionsomkostninger.
Med engangskomponenter kan ingeniører udforme fleksible arbejdsgange, der kan tilpasses varierende batchstørrelser og produktsortimenter uden de flaskehalse, der er forbundet med fast infrastruktur. Denne fleksibilitet forvandler udviklingen af bioprocesser fra en lineær, ressourcekrævende proces til en dynamisk, iterativ cyklus, som understøtter strategier for hurtig opskalering og udskalering.
Mens opstrømsprocesser ofte er udformet som lukkede og sterile systemer, foregår nedstrømsforarbejdningen typisk under kontrollerede forhold med hensyn til mikrobiel belastning; i denne artikel henviser "lukket forarbejdning" til minimering af kontamineringsrisikoen og manuelle indgreb snarere end fuldstændig aseptisk drift på tværs af alle procestrin.
Den økonomiske logik bag agile faciliteter: Styring af CAPEX-risiko gennem fleksibilitet i designet
Opførelsen af et biofarmaceutisk anlæg i rustfrit stål kræver typisk en startinvestering på flere hundrede millioner, lange leveringstider og en fastlåst infrastruktur, der begrænser tilpasningsevnen. For procesingeniører skaber dette et højrisikomiljø, hvor enhver ændring i produktsortimentet eller kapaciteten kræver kostbare ombygninger.
Engangsteknologi ændrer anlæggets omkostnings- og risikoprofil fundamentalt ved at mindske afhængigheden af faste anlæg i rustfrit stål og infrastruktur med stort forbrug af forsyningsressourcer. I stedet for at binde sig tidligt til store, ufleksible anlæg kan producenterne tage standardiserede, modulopbyggede enheder i brug, som muliggør gradvis kapacitetsudvidelse og tilpasning til en produktportefølje i konstant udvikling. Denne designfleksibilitet reducerer de indledende investeringsomkostninger (CAPEX), forkorter tiden indtil idriftsættelse og gør det muligt for anlæggene at tilpasse sig usikkerheder i rørledningsnettet uden kostbare eftermonteringer
Vigtigste pointer
SUT er ikke blot en omkostningsbesparende foranstaltning; det er et værktøj til risikoreduktion, der giver operationel fleksibilitet, samtidig med at det sikrer overholdelse af regler og beskytter procesintegriteten.
Effektivisering af procesudviklingen gennem fleksibel infrastruktur
Processudviklingen i de tidlige faser er ofte i mindre grad begrænset af videnskabelige forhold end af infrastrukturens tilgængelighed og fleksibilitet. Traditionelle løsninger i rustfrit stål knytter eksperimentering til anlægsaktiver, lange forberedelsesperioder og begrænset parallelisering. Engangssystemer (SUS) fjerner disse begrænsninger ved at muliggøre modulære procesopsætninger, der hurtigt kan omkonfigureres, og som understøtter hurtig iteration, tidlig vurdering af skalerbarheden og en smidigere teknologioverførsel – samtidig med at processtyringen forbliver i overensstemmelse med GMP.
Fremskyndelse af læringscyklusser i procesudviklingen
I procesudviklingen afhænger fremskridtet af, hvor hurtigt ingeniørerne kan teste, justere og gentage. Engangsmoduler understøtter dette ved at muliggøre hurtig omkonfigurering af arbejdsgange opstrøms og nedstrøms uden infrastrukturrelaterede driftsstop. Færdigmonterede engangs-flowbaner giver mulighed for:
- Finjustering af parametre for at optimere udbytte og robusthed
- Tidlig validering af skalerbarheden uden at lægge sig fast på udstyr
- Parallelle forsøg til sammenligning af procesvarianter og hurtigere udvælgelse
Ved at mindske afhængigheden af fælles ressourcer og faste indretninger forkorter SUS vejen til klinisk klarhed – uden at binde processerne til foreløbige anlægsplaner.
Den samme modularitet, de standardiserede procesforløb og den hurtige omkonfigurering, der fremskynder procesudviklingen, udgør også grundlaget for kontinuerlig forarbejdning.
Opretholdelse af sterilitet og integritet i lukkede systemer
Hastigheden er ligegyldig, hvis steriliteten svigter. De første produktionspartier er meget følsomme over for forurening, hvilket kan forstyrre tidsplanerne og øge omkostningerne. Lukkede engangsenheder mindsker denne risiko på følgende måde:
- Ved at anvende forsteriliserede komponenter for at minimere menneskelig indgriben
- Ved at garantere sikker væskeoverførsel og prøveudtagning under GMP-betingelser
- Ved at reducere forureningsrisikoen gennem validerede tilslutningsteknologier
Ved at integrere disse kontrolmekanismer i PD-arbejdsgangene forebygges fejl i produktionspartierne og sikres en ensartet kvalitet, hvilket muliggør en hurtigere udvikling fra idé til klinisk anvendelse uden at gå på kompromis med overholdelsen af lovgivningen.
Opskalering: Sådan sikres ensartethed fra pilotfase til kommerciel drift
Opskalering fra et pilotforsøg på 50 liter til en kommerciel batch på 2.000 liter er mere end blot en forøgelse af mængden; det er en kompleks teknisk udfordring, hvor konsistensen i produktkvalitet, udbytte og overholdelse af lovkrav skal opretholdes nøje i alle faser af livscyklussen. Selvom engangsbioreaktorer (SUB'er) forenkler infrastrukturkravene og fremskynder teknologioverførslen, afhænger succesen af præcisionen i design og styring. Det er afgørende at validere væskedynamikken, masseoverførslen og sensorernes ydeevne for at sikre, at processen opfører sig forudsigeligt, når den udvikles mod kommerciel skala.
Vigtigste pointer
I den efterfølgende forarbejdning ligger værdien af engangssystemer i lukkede, velkontrollerede flowveje, der bidrager til kontrol af mikrobiel belastning og sikring af proceskonsistens.
I den efterfølgende forarbejdning ligger værdien af engangssystemer ikke i aseptisk drift, men i lukkede, velkontrollerede flowveje, der understøtter kontrol af mikrobiel belastning og proceskonsistens. Engangsenheder mindsker behovet for manuel håndtering og åbne indgreb, samtidig med at de muliggør standardiserede procestrin på tværs af skalaer. For DSP flyttes de tekniske prioriteter i retning af at minimere hold-up-volumener, sikre ensartet flowdynamik og integrere skalerbare indbyggede sensorer. Disse faktorer har direkte indflydelse på udbyttet, skyllebehovet og produktkvaliteten, hvilket gør udformningen af flowvejen og sensorerne afgørende for en pålidelig opskalering og stabile produktionsomkostninger.
Sikker skalering: Geometri og overførbarhed
Udfordringen: At sikre procesnøjagtighed på tværs af skalaer
Opskalering af en bioproces er sjældent en lineær opgave. Det er afgørende at opretholde den geometriske lighed mellem bioreaktorernes størrelser for at kunne gengive blandingsmønstrene og mindske den cellebeskadigende forskydningsspænding. Den fysiske geometri alene er dog ikke nogen garanti for procesnøjagtighed. Hvis de analytiske prober leverer inkonsekvente data, når man skifter fra poser i laboratorieformat til poser i produktionsformat, bliver procesaftrykket fragmenteret. Denne uoverensstemmelse tvinger ingeniørerne til at udføre reaktiv fejlfinding, hvilket forsinker teknologioverførslen og medfører risiko for tab af produktpartier.
Løsningen: Standardisering af data ved hjælp af skalerbar dataindsamling
Standardiserede digitale sensorer løser skaleringsproblemet ved at prioritere sensorers overførbarhed. Ved at anvende standardiserede, digitale måleteknologier sikrer vi, at den analytiske ydeevne i en kommerciel produktion på 2.000 liter er i overensstemmelse med resultaterne i mindre skala. Integreret overvågning fungerer som en vigtig sikkerhedsforanstaltning, der muliggør den realtidsfeedback, som er nødvendig for en stram proceskontrol og overholdelse af GMP-kravene under opskalering.
Tekniske prioriteter for en vellykket opskalering:
- Sikring af datalinearitet: Anvend standardiseret sensorteknologi for at sikre sondens nøjagtighed og kalibreringsfri drift på tværs af alle beholdervolumener
- Validering af procesdynamikken: Bekræft, at væskernes adfærd er forudsigelig gennem CFD-modellering, konsekvent design eller empiriske forsøg
- Automatiser dataintegriteten: Angiv overvågningssystemer, der understøtter kontinuerlig dataintegritet
Disse egenskaber er lige så afgørende for kontinuerlig behandling, hvor stabil drift afhænger af ensartet procesdynamik, uafbrudte og sammenlignelige datastrømme samt automatiseret dataintegritet for at opretholde kontrollen uden batchbaserede nulstillinger eller manuelle indgreb.
Fordelen: Forudsigelig og hurtigere teknologioverførsel
Når dine sensorer "taler samme sprog" på alle niveauer, bliver overgangen fra udvikling til produktion forudsigelig. Samtidig med at vi sikrer de højeste standarder for produktkvalitet, betyder det følgende:
- Reducerede vedligeholdelsescykler
- Færre procesafvigelser
- En hurtigere vej til klinisk anvendelse
Håndtering af begrænsninger vedrørende masseoverførsel og blanding
I takt med at arbejdsmængderne stiger, bliver det sværere at kontrollere iltoverførslen, fordelingen af næringsstoffer og blandingseffektiviteten. Ingeniører skal optimere følgende:
- Impellerkonstruktion og omrøringshastighed for at opretholde homogeniteten
- Sparger-konfiguration for at sikre ensartet gasfordeling
- Sensorplacering for at sikre præcis feedback i realtid
Avanceret integreret overvågning og engangssensorer gør det muligt at opdage afvigelser på et tidligt tidspunkt og mindske risikoen under teknologioverførslen. Sammen med en solid modellering og validering sikrer disse foranstaltninger, at opskaleringen giver samme ydeevne som pilotforsøgene, uden at det går ud over produktkvaliteten eller overholdelsen af lovgivningen.
Håndtering af ekstraherbare og udvaskbare stoffer i engangsmiljøer
Engangssystemer kræver streng kontrol med ekstraherbare og udvaskbare stoffer (E&L) af hensyn til sikkerheden og overholdelse af lovgivningen. Alle kontaktmaterialer skal vurderes med hensyn til kemisk kompatibilitet og migrationsrisici.
En effektiv E&L-ramme bør omfatte følgende:
- Materialekarakterisering: At forstå alle komponenter og tilsætningsstoffer i fremstillingsprocessen for at sikre kompatibilitet under alle procesbetingelser.
- Risikobaseret strategi: Vurdering af komponenter ud fra proceskritikalitet, afprøvning af worst-case-scenarier og sikring af toksikologisk sikkerhed; en robust ændringskontrol er afgørende, da ændringer i materialer eller processer påvirker E&L.
- Overholdelse af lovgivningen: Overholdelse af globale standarder såsom USP <665>/<1665>, ICH og FDA/EMA-retningslinjer samt opretholdelse af sporbar dokumentation gennem hele udviklingsforløbet frem til GMP-produktion.
Tidlig integration af E&L mindsker valideringsrisici og bidrager til at sikre kvalitet og overholdelse af lovgivningen.
Ændringsstyring og validering ved implementering af engangsprodukter
Indførelsen af engangsteknologi flytter fokus i forbindelse med GMP-overholdelse fra rengøringsvalidering til styring af ændringskontrol, leverandørovervågning og dokumentation.
De vigtigste aspekter omfatter:
- Kontrol med komponentændringer: Enhver ændring kan påvirke E&L og ydeevnen, og derfor har ingeniørerne brug for rettidige opdateringer fra leverandørerne samt konsekvensanalyser.
- Valideringsdokumentation: Færdigsamlede systemer kræver stadig dokumentation for sterilitet, integritet og egnethed samt klar sporbarhed af materialerne.
- Leverandørkvalificering: Pålidelige leverandører er af afgørende betydning; formelle aftaler, revisioner og adgang til data letter risikostyringen og kontrollen gennem hele livscyklussen.
Tidlig planlægning inden for ændringsstyring og validering strømliner teknologioverførslen og styrker overholdelsen af GMP-kravene i takt med, at produktionen udvides.
Udskalering: Driftsmæssig fleksibilitet for anlæg med flere produkter
Horisontal skalering er en central strategi for at opnå fleksibilitet i den moderne biofarmaceutiske produktion. I stedet for at basere sig på en enkelt stor bioreaktor anvender anlæg til fremstilling af flere produkter i stigende grad modulopbyggede løsninger, der muliggør parallelle produktionslinjer. Uden de begrænsninger, som en fast infrastruktur af rustfrit stål medfører, har denne tilgang også klare fordele, såsom:
- Reduktion af operationelle risici
- Muliggør hurtigere omstillinger
- Gør det muligt at producere flere kliniske partier af forskellige behandlinger samtidig
Engangssystemer gør dette muligt ved at levere standardiserede engangsenheder, som hurtigt kan tages i brug og implementeres på tværs af flere produktionslinjer.
Brug af SUT til at udskalere parallelle produktionslinjer
Udskalering handler om mere end blot at duplikere beholdere; det kræver en standardiseret infrastruktur, der sikrer ensartethed og overholdelse af reglerne på tværs af alle linjer. Ved at anvende flere engangsbioreaktorer på 2.000 liter i stedet for én stor tank spredes risikoen, og produktionskapaciteten øges. Hver væskebane skal være udstyret med valideret måleudstyr til:
- Trykregulering og overtryksbeskyttelse
- Præcis niveauovervågning
- Pålidelig flowmåling til kritiske tilsætninger
I den efterfølgende forarbejdning er det afgørende, at der anvendes samme standardiserede instrumentering på alle parallelle linjer for at kontrollere flowfordelingen, minimere hold-up-volumenerne og sikre ensartet rensningsydelse, hvilket har direkte indflydelse på udbyttet, skylleeffektiviteten og risikoen for afvigelser.
Vil du gerne forenkle din udskaleringsstrategi?
Se nærmere på vores validerede engangsprodukter , der understøtter fleksibel produktion, mindsker rengøringsbehovet og sikrer ensartethed i processen på tværs af batches.
Standardisering på tværs af disse elementer sikrer procesintegriteten og forenkler kvalificeringen med henblik på overholdelse af GMP.
Agile skift: Skift hurtigt mellem monoklonale antistoffer og vacciner
Udfordringen: Kampagneflaskehalsen i miljøer med flere produkter
I miljøer med flere produkter udgør overgangen mellem forskellige lægemiddelkandidater – f.eks. når man skifter en produktlinje fra monoklonale antistoffer (mAbs) – traditionelt set en væsentlig flaskehals.
I anlæg af rustfrit stål medfører kravet om omfattende validering af Clean-in-Place (CIP) og Steam-in-Place (SIP) flere dages driftsstop i produktionsplanerne og medfører en betydelig risiko for krydskontaminering. Denne manglende fleksibilitet begrænser anlæggets evne til at tilpasse sig skiftende rørledningsbehov.
Løsningen: Parallel fleksibilitet gennem udskalering
Ved at udskalere produktionen med modulopbyggede engangsmoduler kan producenterne helt fjerne flaskehalsen i forbindelse med rengøringen. Da hver væskebane udgør et dedikeret, lukket engangssystem, er risikoen for krydskontaminering elimineret fra processen. Dette forebygger overførsel med væsentlige tekniske fordele ved hurtige overgange:
- Garanti for ingen overførsel: Forhåndssteriliserede engangskomponenter muliggør hurtige produktskift og sikrer, at ingen rester fra en tidligere produktionsserie kan kontaminere det næste parti
- Integritet i lukkede systemer: validerede konnektorer og engangsmoduler opretholder steriliteten under overgange, hvilket minimerer behovet for omklassificering af renrummet
- Timer, ikke dage: Afskaffelsen af CIP/SIP gør det muligt for producenterne at skifte mellem forskellige monoklonale antistoffer eller vacciner på få timer i stedet for dage, hvilket maksimerer udnyttelsen af anlægget og udstyrets driftstid
Fordelene: Højhastighedsrørledninger til flere produkter
Denne evne gør anlægget til et fleksibelt produktionscenter. Ved at udskalere med engangsprodukter sikres det, at skift mellem forskellige behandlingsformer bliver en standardprocedure i stedet for et højrisikoprojekt. Resultatet er en mere robust forsyningskæde og muligheden for at understøtte forskellige produktlinjer uden at gå på kompromis med GMP-standarderne.
Den digitale tråd: Sikring af dataintegriteten gennem hele livscyklussen
Fleksibilitet inden for fremstilling af biofarmaceutiske produkter skal gå hånd i hånd med overholdelse af lovgivningen og sporbarhed. Når processerne skaleres fra udvikling til GMP-produktion, sikrer opretholdelsen af en sammenhængende digital tråd, at hvert eneste datapunkt – fra de tidlige forsøg til de kommercielle partier – forbliver nøjagtigt, sikkert og klar til godkendelse i henhold til lovgivningen.
Problemfri teknologioverførsel: bevarelse af datalinearitet
Det er ofte i forbindelse med teknologioverførsel, at proceskontinuiteten bryder sammen. Hvis der er forskelle i analysemetoder eller sensorteknologier mellem udviklings- og GMP-miljøer, forringes datakompatibiliteten – hvilket påvirker valideringen og den lovgivningsmæssige tillid.
Løsning: Standardisering af måleprincipper på tværs af skalaer
For at undgå dette bør ingeniører gøre følgende:
- Indfør standardiseret sensorteknologi på alle niveauer
- Integrer indbygget overvågning til sporing af parametre i realtid
- Sørg for, at de kritiske målinger (pH, iltindhold, flow, tryk) forbliver ensartede fra laboratoriet til anlægget
Denne tilgang fastholder et præcist procesaftryk under udviklingen og bevarer det gennem opskalering, hvilket fremskynder valideringen og mindsker risikoen under teknologioverførslen.
Gennemførelse: Bedste praksis for væskestyring med høj præcision
I miljøer, hvor der anvendes engangsprodukter, bliver væskehåndtering en afgørende succesfaktor for procesintegriteten og overholdelsen af lovgivningen. Brug af sensorer med lav præcision medfører målevariationer, der kan føre til udbyttetab og kvalitetsafvigelser. For biologiske lægemidler af høj værdi er det afgørende at foretage målinger med høj præcision lige fra udviklingsfasen til den kommercielle produktion.
Fjernelse af måleflaskehalsen: i et agilt workflow
I et agilt produktionsmiljø er hastighed kun lige så værdifuld som præcision. Ved opskalering kan selv små unøjagtigheder i målingen af masseflowet føre til betydelige afvigelser i kritiske tilsætninger eller udbyttevolumener.
Mange traditionelle engangs-flowsensorer leverer kun omtrentlige værdier, som er meget følsomme over for ændringer i væskens massefylde, temperatur eller tilstedeværelsen af mikrobobler. Disse "omtrentlige" værdier udgør en kritisk flaskehals for ingeniørerne: Hvis målingen er upålidelig, skal hele den automatiserede sekvens for dosering eller udvinding sættes på pause, så der kan foretages en manuel kontrol.
Løsningen: Præcision i masseflowet ved hjælp af Coriolis-princippet
I stedet for at basere sig på volumetriske skøn, der svinger med temperaturen eller trykket, kan dette flaskehalsproblem løses ved at anvende Coriolis-princippet i engangssystemer. Direkte måling ændrer arbejdsgangen på følgende måde:
- Egenskabsuafhængig ydeevne: Direkte måling af masseflow uden brug af volumetriske skøn. Opnå absolut præcision uanset ændringer i mediets densitet eller viskositet. Dette sikrer, at tilførslen af buffer ved kampagnens start er lige så præcis som høstflowet ved kampagnens afslutning.
- Pålidelighed uden kalibrering: Forudkalibrerede sensorer, der eliminerer driftsstop i forbindelse med opsætning på stedet og muliggør hurtige "plug-and-play"-overgange, hvilket sikrer præcision for masseflow, massefylde og temperatur
- Handlingsrelevante digitale data: Realtidsfeedbackdata til lukket-sløjfe-styring og overholdelse af krav, hvilket sikrer, at producenternes automatiseringsarkitektur kan reagere øjeblikkeligt på ændringer i processen
Inden for bioprocesser har lav målenøjagtighed en direkte indvirkning på separeringseffektiviteten, hvilket tvinger operatørerne til at finde en balance mellem produkttab og overførsel af urenheder – hvilket i sidste ende mindsker udbyttet og øger driftsomkostningerne (COP) som følge af genbehandling, længerevarende skylning eller risikoen for afvigelser i produktionspartierne. Pålidelige målinger mindsker også den omfattende administrative byrde i forbindelse med overholdelse af cGMP-kravene.
Denne tilgang gør det unødvendigt at gætte og sikrer, at agile arbejdsgange forbliver effektive og overholder GMP-kravene uanset omfang.
Fordelen: Skalering uden usikkerhed
De nuværende engangssensorer er i vid udstrækning baseret på laboratoriedesign, hvor materialetilgængelighed og omkostninger spiller en større rolle end GMP-kravene. Som følge heraf tages der ikke altid tilstrækkeligt hensyn til robusthed, langsigtet stabilitet og procespålidelighed. I næste generation skal der anvendes en industriel designtilgang – hvor gennemprøvede principper omsættes til engangsformater, samtidig med at nøjagtighed, pålidelighed og omkostningseffektivitet opretholdes.
Ved at skifte fra "estimering" til "udførelse" undgår jeres anlæg det ekstraarbejde og de udbyttetab, der er forbundet med doseringsfejl. Denne præcision sikrer, at din måleteknologi fungerer som en drivkraft og ikke som en begrænsning, når du udvider dine produktlinjer med flere produkter.
Præcis flowregulering udviklet med henblik på skalerbarhed
Udfordringen: At udligne nøjagtighedsforskellen
Tidligere var ingeniører nødt til at vælge mellem engangsprodukternes fleksibilitet og præcisionen ved Coriolis-målere i rustfrit stål. Denne "nøjagtighedsforskel" førte ofte til procesafvigelser under teknologioverførslen, da de målinger, der blev anvendt i laboratoriet, ikke stemte overens med resultaterne i produktionen.
Løsningen: ensartet Coriolis-måling på tværs af skalaer
Avancerede Coriolis-målere til engangsbrug som dem, der er udviklet til biofarmaceutiske anvendelser, f.eks. Proline Promas U 500, giver den samme nøjagtighed, som man forventer af systemer i rustfrit stål, i miljøer, hvor engangsprodukter anvendes. De vigtigste tekniske fordele:
- Fuldstændig konsistens på tværs af produktionsskalaer: Fra PD i små partier til kommerciel produktion af store mængder
- Sporbar dataintegritet: Fuld integration med digitale overvågningssystemer sikrer, at systemet er klar til revision samt automatiseret batch-rapportering
- Feedback i høj opløsning: Mindsker risikoen for procesafvigelser ved at identificere uregelmæssigheder i flow, inden de påvirker produktkvaliteten
Opnå ensartet nøjagtighed i masseflowet i engangsprocesser
Se, hvordan Coriolis-baserede målinger eliminerer variabilitet og sikrer en pålidelig udførelse i alle skalaer med fuld cGMP-overensstemmelse.
Fordelen: Skalerbarhed uden kompromiser
Ved at integrere højpræcis flowstyring i engangsmoduler skaber ingeniørerne en sømløs sammenhæng mellem fleksibilitet og præcision, hvilket er afgørende for at opretholde produktkvaliteten under opskalering og udskalering.
Konklusion: Udnyttelse af engangsteknologi for at opnå fleksibilitet uden at gå på kompromis med præcisionen
Engangsteknologi har fundamentalt ændret produktionen biofarmaceutiske produkter ved aterstatte den faste infrastruktur af rustfrit stål med modulopbyggede engangssystemer , der muliggør hurtig opskalering og udskalering. Men agilitet fungerer kun, når den understøttes af præcise målinger, standardiseret dataindsamling og høj dataintegritet. Ved at kombinere SUT med pålideligt analyseudstyr og digital sporbarhed kan producenter trygt udvide deres produktion, samtidig med at de opretholder kvaliteten og overholder lovgivningen.
Samlet set peger disse udviklinger i en klar teknisk retning: en fuldstændig lukket, sammenkoblet behandlingsarkitektur, der i sidste ende kan understøtte kontinuerlig drift. For at opnå dette kræves der mere end blot engangsudstyr – det afhænger af standardiserede flowveje, pålidelig integreret måling, robuste reguleringsstrategier og dataintegritet fra start til slut. Selvom implementeringen fortsat vil foregå på en hybrid og trinvis måde, giver dette grundlag producenterne mulighed for at gå fra isolerede batch-trin til integrerede, kontrollerede proceskæder, hvilket mindsker behovet for manuel indgriben og reducerer variabilitet og driftsrisiko.