En ny teknologi, som giver øget pålidelighed og sikkerhed i dine processer
Den yderst nøjagtige Micropilot NMR81 er verdens første radarinstrument, der måler væskeniveauer vha. en sendefrekvens på 80 GHz. Enheden blev udviklet til yderst nøjagtig måling af niveauer for custody transfer-anvendelser og er certificeret til dette formål af uafhængige testmyndigheder. 80 GHz-teknologien har en række fordele.
Micropilot NMR81 bruger en skarpt fokuseret strålevinkel på 3°. Et 10 GHz-radarinstrument med en antenne i samme størrelse har en strålevinkel på 21°. Målingen er meget pålidelig, fordi radarstrålen undgår genstande som rør eller ledeplader på tankvægge.
Generelt er længere måleområder mulige end med andre teknologier – og nøjagtigheden forbliver den samme. Vores tankmålingsekspert, Micropilot NMR81, opnår en maksimal nøjagtighed på ±0,5 mm (±1/32 tomme) i måleområder på op til 30 m (98 fod).
Denne teknologi hjælper med at reducere det tekniske arbejde takket være nemmere integration af 80 GHz-radarenhed i tanke, uden at det er nødvendigt at håndtere genstande i tanken. Den øger også anlæggets tilgængelighed og produktivitet takket være yderst pålidelige måleresultater.
Process pressure / max. overpressure limitVacuum.....16 bar abs
Max. measurement distance70 m (230 ft) For calibration to regulatory standards: 30 m (98 ft)
Main wetted parts316L, PTFE
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .