Ethernet-APL
Ethernet-APL er et fysisk lag til Ethernet, der er udviklet med henblik på at opfylde procesindustriens krav.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B er en moderne tryktransmitter til måling af hydrostatisk niveau samt absolut tryk og overtryk i væsker og gasser. Den tilbyder to sensormuligheder: Den metalliske målecelle med Contite-teknologi giver enestående beskyttelse mod fugt og kondensat, hvilket gør den ideel til kolde procesforhold. Den alternative løsning har en membrantætning, der er udstyret med den gennemtestede TempC-membran, som reducerer påvirkningen fra temperatursvingninger betydeligt.
Takket være det robuste og hygiejniske design Cerabar er PMP63B ideel til anvendelser inden for føde- og drikkevareindustrien og biovidenskab som f.eks:
Hydrostatisk niveaumåling i kolde proces- og lagertanke
Trykovervågning af procesrør ved overførsel af produkter som f.eks. mælk eller farmaceutiske produkter
Måling af hydrostatisk niveau og hovedtryk i tryktanke til upstreamcellekultur- og fermenteringsprocesser
Overvågning af rent damprørstryk under SIP-processer
Høj målepålidelighed og driftssikkerhed takket være TempC-membran eller sensor med avanceret kondensationsmodstand (Contite-teknologi)
Fleksibel systemintegration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA og HART
Nem idriftsættelse med guidede opsætningssekvenser på enhedens display, via webserver eller SmartBlue-app
Mulighed for overvågning af enheds- og procesdiagnostik med Heartbeat Technology
Udviklet i henhold til IEC 61508 til brug i SIL2/3-sikkerhedsapplikationer og certificeret med international eksplosionsbeskyttelse
Standardprodukter
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Specialiserede produkter
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
| FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
|---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
|
Engelsk version - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.6 MB |
|
Filnavn: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
|
Engelsk version - 08/2025 |
Cerabar, Deltabar
| EN | DA | ||
|
29/08/2025
|
|
|
|
|
11/09/2020
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
29/08/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.5 MB |
|
Filnavn: |
EA01328PEN_0225-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.6 MB |
|
Filnavn: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Level, pressure, temperature
| EN | DA | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
01/06/2026 |
|
Filstørrelse: |
2 MB |
|
Filnavn: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.7 MB |
|
Filnavn: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.2 MB |
|
Filnavn: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2 MB |
|
Filnavn: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.2 MB |
|
Filnavn: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.1 MB |
|
Filnavn: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Procestrykmåling
4-20 mA HART
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Dansk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
957.5 KB |
|
Filnavn: |
KA01784PDA_0325-00.pdf |