Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Innovation, der beskytter hver eneste dråbe øl

Bryggeriet Riegele styrker deres globale distribution ved hjælp af hybrid fustagepåfyldning og avanceret målingsstyring

Med mere end 600 års bryggetradition er det Augsburg-baserede bryggeri Riegele kendt for sin kompromisløse produktkvalitet. Da den internationale efterspørgsel på deres specialøl steg, stod virksomheden over for en afgørende udfordring: Hvordan kunne de fylde og eksportere øl på engangsfustager og samtidig garantere en kompromisløs fødevaresikkerhed? For at sikre produktets integritet og understøtte den globale ekspansion indledte Riegele et samarbejde med m+f KEG Technik og Endress+Hauser om at implementere en avanceret, sikkerhedsorienteret løsning til fustagepåfyldning.

Innovativ løsning til fustagepåfyldning

Uanset om det drejer sig om engangs- eller returfustager, anvender Proline Promag H temperaturkompenseret konduktivitets-
måling for at sikre pålidelig påfyldning af øllet

Brygmester Frank Müller, Brauerei S. Riegele ©Endress+Hauser

Fustagepåfyldningsmaskinen MICROMAT M 1/1-F Hybrid fra m+f KEG-Technik – med denne sørger førstebrygmester Frank
Müller for både fleksibilitet og produktsikkerhed

Resultater

  • Systemet forhindrer, at fremmede substanser overhovedet når frem til produktflowet – hvilket beskytter forbrugerne og eliminerer risikoen for tilbagekaldelser.

  • Adaptiv rengøring og præcis måling reducerer nedetid og ressourceforbrug.

  • Riegeles specialøl kan nu transporteres sikkert over lange afstande, hvilket understøtter bryggeriets internationale vækst.

  • Bryggeriet fortsætter sin århundredgamle tradition: at sikre, at kun perfekt brygget og absolut sikkert øl når ud til kunderne.

Frank Müller, brygmester hos Riegele-bryggeriet

"Gennem samarbejdet med m+f KEG Technik og Endress+Hauser som en del af fustagepåfyldningsprocessen kan vi garantere, at hver eneste fustage indeholder det bedste Riegele-øl og intet andet".

Frank Müller, Brygmester
Brauerei S. Riegele

Udfordring

Øl er et følsomt produkt, der kræver den højeste præcision i alle faser – fra udvælgelsen af råvarer til lagring og påfyldning. Selv den mindste kontaminering fra mikroorganismer, rengøringsmidler, filterproblemer eller rester i fyldeanlægget kan føre til bekostelige tilbagekaldelser, forstyrre eksporten og skade forbrugernes tillid. Stillet over for en stigende efterspørgsel fra fjerne markeder stod Riegele med den udfordring at finde en fleksibel, sikker og skalerbar påfyldningsløsning til forskellige formater af engangsfustager – uden at gå på kompromis med bryggeriets stolte tradition for uovertruffen kvalitet.

Realisering

Et langvarigt samarbejde med m+f KEG-Technik gjorde det muligt for Riegele at implementere en fremtidssikret fustagepåfyldningsløsning med maskinen MICROMAT M 1/1-F Hybrid. Den kan håndtere næsten alle gængse engangsfustager såvel som returfustager med en kapacitet på 40 til 50 fustager i timen. Maskinen understøtter både PET-fustager og fustager med indvendig pose, alt imens det hygiejniske design minimerer risikoen for kontaminering. Denne kombination af fleksibilitet, ydeevne og sikkerhed gav Riegele den nødvendige alsidighed uden på noget tidspunkt at gå på kompromis med produktets integritet.

For at sikre fyldeprocessen integrerede m+f KEG-Technik den elektromagnetiske flowmåler Proline Promag H fra Endress+Hauser, et instrument, der kombinerer måling af flow, temperatur og ledningsevne i én og samme enhed, og som sørger for temperaturkompenseret konduktivitet for at detektere selv de mindste spor af rester fra rengøringsmidler. Med fabrikskalibreret nøjagtighed og en automatisk nedlukningsfunktion, der stopper påfyldningen øjeblikkeligt, hvis værdierne overskrider de definerede grænser, sikrer systemet, at enhver kontaminering identificeres med det samme. Det beskytter både forbrugerne og varemærket Riegeles integritet.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?