Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Bevar værdifulde ressourcer og optimér omkostninger i forbindelse med forsyningstjenester

Læs mere om, hvordan energiovervågningsløsninger fra Endress+Hauser kan give en effektiv energistyring i dit anlæg

Måleteknologi for dampgenererings- og distributionsprocessen
Introduktion

Hvorfor er energistyring vigtig i dit anlæg?

Effektiv produktion afhænger primært af styring af energiforbruget og de dermed forbundne omkostninger. Præcise vurderinger og effektiv reduktion af det fremtidige energiforbrug kræver kontinuerlig overvågning, registrering og visualisering af disse værdier.

Varme-, køle-, damp- og trykluftanlæg er meget energiintesive systemer. Med konstant sigende omkostninger, og i visse industrisektorer, hvor energiudgifterne udgør op til 40% af de samlede produktionsomkostninger, bliver prioritering af energioptimering et afgørende fokuspunkt. Et centralt element i enhver optimeringsindsats er den omhyggelige registrering af energistrømme, et velkendt ansvar for den energi- eller bæredygtighedsansvarlige i en virksomhed. Energistyringssystemer omfatter strategisk planlægning og driftsstyring af energigenerering og -forbrug. De overordnede mål er ressourcebevarelse, klimabeskyttelse og omkostningsreduktion, som alt sammen opnås i forbindelse med opfyldelse af energikravene.

Vigtige anvendelser

Mulige forbedringer omfatter:

Køleanlæg

Køle- og svaleanlæg

Forøg køleanlæggets driftseffektivitet, og reducer energiforbruget med op til 5%​.

Produktionsmedarbejder kontroller et instrument

Kompressorer og trykluftsystemer

Reducer energitab i trykluftsystemer op til 10%.

Damp- og højtryksvarmtvandskredsløb, Prowirl 200 med detektering af våd damp

Varmeanlæg

Reducer energispild i industrielle varmesystemer op til 15%.

Måleteknologi til dampgenerering og distributionsproces

Dampanlæg

Boost dampgenereringseffektiviteten, og nedsæt energitab med op til 10%. 

Viden

Hvordan Pointon & Sons med succes sparer mere end GBP 400.000 om året

Endress+Hauser hjælper Pointon & Sons med at reducere gas-, elektricitets- og vandudgifter med en industriel enerstyringsløsning.

Håndter udfordringer

Anvend strategi til at håndtere udfordringer

Nøglen er at anvende ultrapræcise procesinstrumenter, som udfører konsistente målinger og leverer pålidelige procesdata over hele systemets livscyklus. 

Energiovervågning i realtid forbedrer effektiviteten ved at sendte øjeblikkelige advarsler til operatører i tilfælde af systemfejl, så det er muligt at gribe hurtigt ind for at forhindre energispild.

Kontinuerlig overvågning og dataanalyse muliggør også forebyggende vedligeholdelse, hvilket sikrer anlægseffektiviteten og minimerer ikke-planlagte afbrydelser. 

Operatører har adgang til registrerede data, analyser og alarmer når som helst, hvor som helst, takket være en webbaseret platform, som leverer information og funktionalitet på sikker vis fra produktionsmiljøet.

Er du interesseret i at implementere vores løsning?

Diskuter dine udfordringer med vores ekspert. Vores lokale Endress+Hauser-ekspert står klar til at hjælpe dig.

Vores løsning

Vigtige fordele ved implementering af vores løsninger

Energiovervågningsløsninger hjælper dig med at håndtere udfordringer og levere ekstra værdi som f.eks.:

Vær sikker på at overholde gældende regler og standarder

Mange industrier er underlagt miljømæssige regler fra myndigheder eller brancheorganisationer. ISO 14001 hjælper virksomheder med at overholde disse regler ved at stille en ramme til rådighed til håndtering af virksomhedernes miljøansvar. ISO 50001 hjælper virksomheder med at opfylde energistyringsregler og -standarder. Implementering af energistyringssystemer (EMS) kan hjælpe virksomheder med at identificere muligheder for at reducere energiforbrug, affaldsgenerering og ressourceforbrug.

Maksimér effektivitetsraten

Dampkedler anvendes ofte i industrielle processer til at generere damp til opvarmning, energiproduktion eller andre anvendelser. Ved at maksimere effektiviteten reduceres brændselsforbruget, hvilket bevarer energiressourcer og reducerer udledningen af drivhusgasser. Afbrænding af brændsel i kedler udleder forurenende stoffer som f.eks. kuldioxid, nitrogenoxider og partikler i atmosfæren. Ved at forøge kedeleffektiviteten kan virksomheder reduceres deres miljømæssige aftryk ved at nedsætte deres udledning pr. produceret enhed.

Reducer lækage og utilsigtede tab

Utilsigtede tab og lækager er spildt energi, som svarer til unødvendige udgifter for virksomheden. Ved at identificere og adressere disse tab gennem et energiovervågningssystem kan virksomheden reducere driftsomkostninger og forbedre deres bundlinje. Ved at reducere lækager og utilsigtede tab kan virksomheder nedsætte deres miljømæssige aftryk, reducere deres miljøpåvirkning og bidrage til bæredygtighedsindsatsen.

Opnå en bedre datastyring

En bedre datastyring muliggør bedre indsamling, organisering og analyse af energirelaterede data fra forskellige kilder i industrielle processer. Ved at analysere disse data kan virksomheder identificere mønstre, trends og ineffektivitet i deres energiforbrug, hvilket sætter dem i stand til at finde områder for forbedring. Avancerede datastyringssystemer muliggør realtidsovervågning af energiforbrug og produktionstal.

Hyppigt stillede spørgsmål og svar

Implementering af energiovervågning i dit anlæg

Slutnoter

Læs mere om mulighederne til at optimere energieffektiviteten