Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Brændstofstyring gør minedriften mere effektiv og sikker

Sikker og omkostningseffektiv brændstofstyring med belastningsmåleplatforme og lagerstyringsløsninger

Brændstofstyring for transportkøretøjer i mineindustrien
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Brændstofstyring er afgørende for mineindustrien. Brændstof forbruges i store mængder af minekøretøjer, herunder særligt lastvogne, og udgør dermed en stor omkostningspost. Samtidig kan en afbrydelse af brændstofforsyningen koste dyrt, ikke mindst for fjerntliggende miner. Nøjagtig overvågning af siloer under påfyldning er også afgørende af hensyn til personalets sikkerhed og miljøet. Endress+Hausers teknologier til brændstofstyring minimerer risikoen og fremmer effektiv minedrift.

Vigtige fakta

350 liter

dieselbrændstof forbruger et transportkøretøj i mineindustrien pr. time.

Enkel brændstofpåfyldning ©Endress+Hauser
Indsigt

Enkel brændstofpåfyldning

Brændstofpåfyldning kan være en usikker proces, som ofte involverer mekaniske flowmålere med begrænset nøjagtighed på kun 0,5 %, og som giver anledning til hyppige uoverensstemmelser mellem brændstofleverandører og minedriftsselskaber.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder forskellige teknologier, som fjerner usikkerhed i forbindelse med brændstofpåfyldning.

  • Integrer Coriolis-flowmåleren fra Endress+Hauser med en nøjagtighed på 0,1 %
  • Brug vores effektive densitetskalibrering til at registrere fortyndet eller urent brændstof
  • Få en mere effektiv brændstofpåfyldning med en nøjagtighed på 0,25 % med Endress+Hausers påfyldningsmåleplatform
Bedre brændstoflagerstyring ©Endress+Hauser
Indsigt

Bedre brændstoflagerstyring

Når brændstoffet er blevet leveret, er der behov for løsninger til lagring, overvågning og styring. Minedriftsselskaber har brug for nem adgang til onlinedata og realtidsdata af høj kvalitet for at kunne træffe optimale beslutninger om brændstofstyring.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder avancerede lagerstyringsløsninger til brændstoflagre.

  • Få intelligente systemkomponenter, f.eks. PLC'er og gateways
  • Implementer avancerede telemetrisystemer til fjerntliggende og utilgængelige steder
  • Få nøjagtige, sikre og pålidelige niveau- og temperaturmålinger
Effektiv forebyggelse af overløb Rockwell Automation
Indsigt

Effektiv forebyggelse af overløb

Overfyldning af siloer er ikke blot farligt for operatørerne og det omkringliggende miljø, men medfører også spild af værdifulde og knappe ressourcer.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af systemer, som beskytter effektivt mod overløb, for at imødegå disse risici.

  • Integrer radarinstrumenter til overvågning af brændstofmængden
  • Installer punktniveauafbrydere, som registrerer, når siloen er fuld
  • Få bedre sikkerhed med overholdelse af HSE-standarder og -regler

Fordele

Endress+Hauser har stor ekspertise inden for minedrift og olie-/gasindustrien og tilbyder specifikke løsninger til jeres brændstofstyringsudfordringer. Vores løsninger omfatter også både systemkomponenter og måleinstrumenter, som sikrer en enkel og pålidelig integration.

Vigtige fakta

0,25 %

målenøjagtighed for påfyldningsmåleplatform

Vigtige fakta

< 1 min.

reaktionstid på potentielle overløb

Vigtige fakta

<5 min.

for prøvning af 16 brændstoftanke

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Brændstof er minens livsnerve, men alligevel er der ofte store muligheder for forbedringer af brændstofstyring og -kontrol. Endress+Hauser tilbyder teknologier til forskellige anvendelsesområder, som giver en mere effektiv brændstofstyring og minedrift.

  • Påfyldningsmåleudstyr, som sikrer optimal brændstofpåfyldning fra leverandører
  • Lagerstyringsressourcer, som sikrer en konstant brændstofforsyning
  • Løsninger, som forhindrer overfyldning af siloer og beskytter både personalet og miljøet

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler