Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Sikker og pålidelig stålproduktion

Opnå forbedret sikkerhed i stålproduktionen med vores specialiserede måle- og softwareløsninger

Stålværk om natten
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Høje temperaturer, smeltet metal og kraftig belastning – stålproduktion er krævende for både mennesker og maskiner. Det er derfor kun naturligt, at sikkerhed og tilgængelighed er en af de vigtigste prioriteter for stålværker. Ikke alene for at forhindre, at der sker potentielt dødelige ulykker, men også for at sikre, at produktionen aldrig stopper i den ekstremt konkurrenceprægede branche. Det kræver robust måleudstyr, der giver pålidelige data, samt intelligente styreløsninger.

Vigtige fakta

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Stålproduktion ©Endress+Hauser
Indsigt

Sikker overvågning af kritiske kølevandskredsløb

Funktionsfejl i vandkredsløb kan være meget farligt for både udstyr og medarbejdere. Ikke mindst på stålværker, hvor de bruges til at styre de meget høje temperaturer for forskellige typer oxygenlansekøling i omformere og for væg- og loftpaneler i lysbueovne. Det er også nødvendigt at overvåge vandkvaliteten regelmæssigt for at forhindre algevækst eller legionella.

Vores ekspertise i felten

Sensorerne til overvågning af disse processer er udviklet til at modstå de barske driftsforhold på et stålværk.

  • Vores løsning til registrering af utætheder måler kredsløbets indløbs- og udløbshastighed ved hjælp af velegnede flowmålere enten elektromagnetiske flowmålere eller med ultralydsflowmålere. Indløbs- og udløbstemperaturerne indhentes fra sensorer, som er monteret i nærheden af flowmålerne.
  • Kølekredsløbets vandkvalitet kontrolleres ved at overvåge parametre som pH, silikataflejringer og oxygen. Vores serie til væskeanalyse omfatter digitale sensorer og transmittere, som leverer pålidelige måleresultater.
Syretanke ©Endress+Hauser
Indsigt

Måling af syreniveau og forebyggelse af overfyldning

Fremstilling af kvalitetsmetalplader involverer syrebehandling. Der anvendes forskellige typer syre til at fjerne urenheder. Håndtering af syrer er farligt ikke blot for miljøet, men også for sikkerheden. Det er frem for alt vigtigt at overvåge opbevaringstanke til syre tæt for at forhindre overfyldning.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder instrumenter til radarniveaumåling, som er udviklet specielt til at modstå aggressive medier og sikrer en effektiv installation med pålidelige resultater.
Vi tilbyder også en komplet automatiseringsløsning til overløbsbeskyttelse, som opfylder jeres krav til forebyggelse og sparer jer penge.

SIL (Safety Integrated Levels) ©Endress+Hauser
Indsigt

SIL-certificerede instrumenter

Processtyring er kun så effektiv som de instrumenter, der anvendes. Til vurdering af anlæggets sensorer kan operatører benytte branchestandarder som f.eks. IEC 61511. Den omfatter SIL-niveauer (Safety Integrity Levels), som er en etableret standard for et systems sikkerhedsintegritet.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder en af de mest omfattende serier af IEC 61508-certificerede instrumenter, som er udviklet iht. Safety by Design-standarder. Til udvikling af hardware og software har vi implementeret standardiserede metoder, som forebygger systematiske og hændelige fejl. Læs mere om vores SIL-serie.

Onlineovervågning med Netilion ©Endress+Hauser
Indsigt

Onlineovervågning af målepunkter

En helt grundlæggende vej til at forbedre sikkerheden for anlæggets medarbejdere er at begrænse den tid, de tilbringer i farlige områder.

Vores ekspertise i felten

Nye digitale teknologier til onlinemåling gør det muligt at fjernstyre processer. Endress+Hauser har udviklet forskellige digitale services, som kan sikre jer en mere effektiv drift.

  • Læs mere om vores digitale Netilion-servicesog vores industrielle tablets til praktisk overvågning og konfiguration.

Fordele

Sikkerhed og anlægstilgængelighed er følsomme emner, som kræver en pålidelig partner, som går efter et bæredygtigt samarbejde frem for blot kortsigtet profit. Det problem er nu løst for jer, for Endress+Hauser har i over 60 år været en pålidelig partner for stålvirksomheder i over 100 lande. Vores instrumenter og løsninger – som alle er designet i henhold til branchespecifikke krav – bruges i hele verden.

Vigtige fakta

Over 200.000

temperatursensorer installeret i sikkerhedskritiske stålproduktionsprocesser i hele verden.

Vigtige fakta

55.000

intelligente sensorer integreret i 65 digitale optimeringsprojekter.

Vigtige fakta

2,6 mio.

feltinstrumenter leveret alene til mineral- og metalprocesser siden 2007.

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Overhold sikkerhedsstandarderne IEC/EN 61508 (Safety integrity level, SIL) og IEC/EN 61511 i henhold til EN 13849. Vores proceseksperter vejleder jer under hele processen med valg af den optimale, brancheoptimerede kombination af instrumenter, serviceydelser og løsninger fra vores komplette sortiment, som bygger på mere end 60 års erfaring.

  • Sikker overvågning af kritiske kølevandskredsløb
  • Måling af syreniveau og forebyggelse af overfyldning
  • SIL-certificerede instrumenter
  • Onlineovervågning af målepunkter

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler