Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Måleinstrumenter og målemetoder til væskekølede datacentersystemer

Sådan bidrager præcise målinger af væsker, tryk, flow og temperatur til driftssikkerhed, energieffektivitet og sikker drift på datacentre med kølevand og væskekøling

Datacenter med serverstativer, der viser energieffektiv drift og netværksforbindelser
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Indledning

Sikring af effektiv og pålidelig køling til arbejdsbelastninger med høj tæthed

Den hurtige udvikling inden for kunstig intelligens, maskinprogrammering og højhastighedsberegning ændrer grundlæggende den måde, datacentre køles på. Platforme baseret på grafikkort (GPU) og Tensor Processing Unit (TPU) kræver op til 10 gange mere energi og kører med betydeligt højere effektdensitet end traditionelle it-belastninger baseret på centralprocessorer (CPU), hvilket ofte overskrider de praktiske grænser for luftkøling. Derfor er væskekøling ikke længere et valg, der tager sigte på optimering. I mange tilfælde er det et krav, der stilles af chip-producenten, og ikke noget, der afhænger af datacenteroperatørens præferencer. Blandt de første, der tog væskekøling i brug i stor skala, var TPU'er, der benyttede kølevand og køleanlæg til pålideligt at håndtere koncentrerede varmebelastninger. I dag vinder lignende kølemetoder indpas i både hyperscale- og virksomhedsmiljøer, i takt med at klynger med høj GPU-tæthed bliver mere udbredte og stiller krav, der ligner dem, som gælder for TPU'er.

I praksis anvender mange anlæg hybridkølesystemer. Væskekøling anvendes på chip- eller rack-niveau, mens varmen i sidste ende afledes ved hjælp af forskelle i omgivelsestemperaturen via tørkøler eller køletårne, når det er muligt. Disse hybridsystemer er afhængige af velregulerede kølevandskredse, der fungerer mere som industrielle forsyningssystemer end som traditionel it-infrastruktur eller VVS-anlæg.

I denne sammenhæng afhænger køleeffekt af en præcis regulering af væskeanalyse, tryk, flow og temperatur. Uden præcise måleinstrumenter risikerer operatørerne termisk ustabilitet, forkortet levetid for udstyret, ikke-planlagte driftsstop samt unødvendigt energi- eller vandforbrug. Endress+Hauser hjælper datacenteroperatører med måleløsninger i industriel kvalitet og digitale tjenester, der er udviklet til kontinuerlig drift i primære og sekundære kølevandskredse samt væskekølekredse med henblik på at øge strømudnyttelseseffektiviteten (PUE) og vandudnyttelseseffektiviteten (WUE).

Vigtige fakta

10×

større energibehov

fra GPU- og TPU-baserede platforme sammenlignet med traditionelle CPU-baserede it-opgaver

Kilde: DCD

Inline-sensorer til væskeanalyse og procesanalysatorer sikrer præcision og pålidelighed ©Endress+Hauser
Indsigt

Overvågning af vandkvaliteten for at sikre langvarig driftssikkerhed i kølevandssystemer

I takt med at datacentre i stigende grad anvender kølevand og væskekøling, bliver vandkvaliteten en afgørende faktor for driftssikkerheden. Dårligt reguleret pH-værdi, ledningsevne eller turbiditet kan fremskynde korrosion, aflejringer og tilstopning, hvilket mindsker varmeoverførselseffektiviteten og beskadiger køleplader, varmevekslere og pumper.

Væskeanalyse med Liquiline CM444-multiparameter-transmitter, kombineret med Memosens pH-, ledningsevne- og turbiditetssensorer muliggør kontinuerlig overvågning af kølevandskvaliteten i både primær- og sekundærkredsene. Digital Memosens-teknologi forbedrer målenøjagtigheden og forenkler vedligeholdelsen, hvilket understøtter forebyggende tiltag til beskyttelse af udstyr og sikring af systemstabilitet i væskekølede datacentre. Læs mere om overvågning af kvaliteten af kølevæsken på datacentre.

Deltabar PMD75-differenstryktransmitter, der anvendes til beskyttelse af væskekølet it-udstyr ©Endress+Hauser
Indsigt

Trykmåling til beskyttelse af væskekølet it-hardware

Stabile trykforhold er af afgørende betydning i væskekølesystemer, især i Direct-to-Chip (D2C)-arkitekturer, hvor køleplader og hurtigkoblinger er følsomme over for trykudsving. Unormale trykforhold kan være tegn på tilstoppede filtre, lækager, tilstoppede varmevekslere, nedsat pumpekapacitet eller indtrængning af luft.

Kontinuerlig trykovervågning i kølevandskredse og den sekundære væskekreds giver et realtidsbillede af den hydrauliske stabilitet. Endress+Hauser-tryktransmitter Deltabar PMD75B og tryktransducer Cerabar PMC21 understøtter tidlig fejlregistrering, sikre pumpeskift i redundante systemer og tilstandsbaserede vedligeholdelsesstrategier. Dette bidrager til at mindske risikoen for lækager, skader på udstyret og uplanlagte driftsstop i væskekølede miljøer.

Præcis flowmåling bidrager til at optimere køleeffektiviteten ved anvendelse af væske- og kølevandskøling i datacentre ©Adobe Stock/Sashkin
Indsigt

Flowmåling som grundlag for effektiv væske- og kølevandskøling

I væskekølede datacentre er varmeafledningskapaciteten direkte proportional med masseflowet af kølevand gennem køleplader, bagdørsvarmevekslere, kølefordelingsenheder (CDU'er) og centrale kølevandsanlæg. Et for lavt flow kan medføre lokal overophedning på chipniveau, mens et for højt flow øger energiforbruget til pumpning og driftsomkostningerne.

Moderne kølesystemer er ofte kendetegnet ved korte rørføringer, kompakte fordelere og hyppige retningsskift i flowet i forbindelse med skift til reservekredsen. Disse forhold er almindelige i sekundære væskekølekredse tæt på it-belastningen. Kompakte elektromagnetiske flowmålere som Picomag Inline er særdeles velegnede til disse anvendelser, da de sikrer nøjagtig, tovejs-flowmåling uden tryktab og uden krav om lige rørstrækninger. Til primær distribution af kølevand understøtter større elektromagnetiske flowmålere såsom Proline Promag W 300 hydraulisk afbalancering, redundansstyring og ydeevneovervågning på tværs af køleanlæg, varmevekslere og hovedfordelingsrør. Pålidelige flowdata er afgørende for at opretholde en stabil køleydelse, når kapaciteten inden for væskekøling udvides på tværs af haller eller campusområder.

Flowmåleteknologi til moderne kølesystemer på datacentre

Præcis temperaturmåling til energieffektiv køling med kølevand i datacentre ©Adobe Stock/Erik Isakson/Blend Images
Indsigt

Temperaturmåling til energieffektiv drift af kølevand

Temperaturen er en af de vigtigste reguleringsparametre i væskekølede og kølevandsbaserede datacentersystemer. Operatører indstiller ofte kølesystemerne til en konservativ drift for at undgå termiske risici, hvilket kan føre til unødvendig overkøling og øget energiforbrug.

Nøjagtige temperaturmålinger ved til- og returpunkter, CDU'er, varmevekslere og køleanlægsgrænseflader giver operatørerne mulighed for at overvåge delta-T og justere kølekapaciteten mere præcist. Dette er især vigtigt i hybridarkitekturer, hvor væskekølingen ved racken skal forblive stabil, selv når omgivelsesforholdene påvirker effektiviteten af varmeafledningen.

Endress+Hausers industrielle temperatursensorer og -transmittere såsom iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 og iTHERM SurfaceLine TM611 er designet til hurtig reaktionstid og langvarig stabilitet under varierende flowforhold. Pålidelige temperaturdata muliggør mere præcise styringsstrategier, hvilket hjælper operatørerne med at reducere energiforbruget og samtidig opretholde sikre termiske marginer for GPU- og TPU-arbejdsbelastninger.

Reducering af kompleksiteten i temperaturmålinger på datacentre

Dashboard til overvågning af datacentre på bærbar computer, der giver indsigt i ydeevnen i realtid ©Adobe Stock/Sashkin
Indsigt

Målekonsistens på tværs af hybride kølearkitekturer

Moderne datacentre anvender ofte en kombination af forskellige kølemetoder. Store hyperscale-anlæg, der understøtter AI-arbejdsbelastninger, kan være stærkt afhængige af væskekøling og kølevand, mens mere traditionelle datacentre, der håndterer internettrafik, fortsat anvender luftkøling til CPU-baserede arbejdsbelastninger. Selv inden for et enkelt anlæg kan der forekomme flere kølekredse samtidig.

Brug af et ensartet udvalg af instrumenter til måling af flow, temperatur, tryk og analyse i disse kredse gør idriftsættelse, fejlfinding og ydeevneoptimering nemmere. Standardiserede målekoncepter baseret på instrumenter fra Endress+Hauser hjælper operatørerne med at opretholde gennemsigtighed og skalerbarhed, i takt med at væskekølekapaciteten udvides.

Ingeniører, der analyserer anlægsdata på en tablet ved hjælp af Netilion-tjenester ©Endress+Hauser
Indsigt

Digital forbindelse og driftsoversigt

Væskekølet infrastruktur på datacentre kræver mere end blot lokale målepunkter. Operatørerne har brug for et samlet overblik over enhedernes status, diagnostik og historiske tendenser for at kunne træffe proaktive beslutninger og sikre en pålidelig køleydelse.

Netilion digitale tjenester giver denne centraliserede adgang ved at samle oplysninger om enhedernes tilstand, dokumentation og livscyklusdata på tværs af de distribuerede køleanlæg. Ved at forbinde flowmålere, analyseinstrumenter og transmittere øger Netilion-driftsgennemsigtigheden, reducerer den manuelle arbejdsindsats og sikrer pålidelige målinger på den lange bane i kølevands- og væskekølesystemer.

For at opfylde strenge krav til cybersikkerhed begrænser mange datacenteroperatører dataudvekslingen til envejskommunikation og indsnævrer de overførte oplysninger til enhedsspecifik diagnostik. Denne fremgangsmåde mindsker risikoen ved at forhindre direkte interaktion med styresystemet. En arkitektur, hvor enhederne kommunikerer direkte med kontrolpanelet såsom Netilion, understøtter denne strategi ved at undgå tunneling ind i kontrolaget. I stedet overføres dataene sikkert til en cloudbaseret grænseflade med henblik på overvågning og analyse. Ved at minimere antallet af forbindelsesveje reducerer denne tilgang angrebsfladen, samtidig med at den stadig muliggør fjerndiagnosticering og understøtter en effektiv vedligeholdelsesplanlægning.

Tekniker, der monterer Memosens sensorer til væskeanalyse ©Endress+Hauser
Indsigt

Sådan støtter Endress+Hauser OEM'er og systemintegratorer på datacentre

Endress+Hauser støtter OEM-producenter og systemintegratorer på datacentre ved at kombinere årtiers ekspertise inden for måleteknik med skræddersyede tjenester, der imødekommer de stigende krav til hastighed og præcision. Med mere end 70 års erfaring leverer vi pålidelige måleløsninger, der er udviklet til både barske industrielle forhold og datacentermiljøer, som svarer til renrumsforhold, hvilket sikrer en ensartet ydeevne i køle- og energisystemer.

Vores omfattende produktsortiment, der dækker væskeanalyse, tryk, flow og temperatur, muliggør præcis overvågning og styring af kritiske processer, hvilket reducerer driftsstop og optimerer systemets effektivitet. For at hjælpe samarbejdspartnere med at overholde stramme projektfrister tilbyder Endress+Hauser høj produkttilgængelighed, lagerprogrammer for måleinstrumenter og forkalibrerede enheder, der fremskynder idriftsættelsen og sænker driftsomkostningerne. Dets globale netværk sikrer ensartet ydeevne på tværs af internationale installationer, mens den lokale support garanterer hurtig respons og kyndig vejledning.

Vi tilbyder desuden støtte til integration i komplekse eller eksisterende infrastrukturer gennem teknisk rådgivning og idriftsættelsestjenester, hvilket minimerer risikoen og sikrer driftssikkerhed på lang sigt. Ved at muliggøre præcis overvågning af forbruget af forsyningsydelser hjælper Endress+Hauser med at optimere køleydelsen og forbedre ressourceeffektiviteten, hvilket gør os til en pålidelig partner inden for skalerbare, højtydende datacenterløsninger.

Produktfordele

Oplev vores produkter til væskekøling af datacentre

/
Ofte stillede spørgsmål

Vigtige spørgsmål om væskekøling på datacentre

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Relaterede artikler

Dette kunne også interessere dig