billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Med damp- og vandanalysesystemer fra Endress+Hauser kan du stole på gennemtestede og højteknologiske løsninger til din dampcyklus. Topmoderne analyseinstrumenter passer nøjagtigt til dine krav og gør dit arbejde lettere med mindre vedligeholdelse. Kontakt vores erfarne teknikere for at få en nøglefærdig løsning, som du blot skal slutte til dine el- og kommunikationssystemer.
Løsningsoversigt:
Tilgængelig for:
Fødevarer
Kemi
Kraft og energi
Minedrift, mineraler & metaller
Olie & gas
Hardware og software:
Vandanalyse for alle typiske kritiske parametre, eksempelvis pH/ORP, opløst oxygen, konduktivitet (total, kationaktiv og differens), turbiditet, TOC. Mulighed for yderligere parametre og sensorer fra tredjepart på anmodning.
Måling af op til otte parametre med den samme brugervenlige Liquiline-transmitter.
Mulighed for prøveklargøring med reduceret tryk og temperatur op til 320 bar/4 640 psi og 575 °C/1 060 °F.
Integreret beregning af pH-værdi ved hjælp af differenskonduktivitet.
Beregning af resterende kapacitet til kationsudveksling.
Automatisk systemlukning, hvis kondenstemperaturen er over sikkerhedsgrænsen.
Nøglefærdigt SWAS Compact-system til måling af konduktivitet (total, kationaktiv og differens), opløst oxygen og pH for temperaturer op til 50 bar/725 psi og 240 °C/460 °F i den samme enhed.
Services:
Rådgivning
Projektstyring
Afleveringsgodkendelse på fabrikken (FAT)
Afleveringsgodkendelse på stedet (SAT)
Certificering (CE)
Idriftsættelse med hjælp fra erfarne Endress+Hauser-serviceteknikere
Global installation, vedligeholdelse og service fra én enkelt kilde
Testet i applikationer i mere end 100 lande
Vi har allerede over 20 års erfaring med damp- og vandanalysesystemer, som vi har været i stand til at integrere i vores nuværende SWAS-løsninger. Få gavn af den højeste driftssikkerhed, tilgængelighed og sporbarhed for dine damp- og vandkredse. Vi leverer et komplet tilbud, selv til krævende parametre. Vi tilbyder Memosens- og Liquiline-teknologi til nem sensorkalibrering, forudsigelige vedligeholdelsesfunktioner, optimeret montering og minimeret prøve- og kølevandsforbrug.
Med vores avancerede SWAS-løsninger har du fuld kontrol over fødevandets kvalitet. Udnyt den højeffektive overvågning af flere, herunder selv komplekse, parametre fra ét centralt sted. Konsekvent rent vand hjælper med at minimere nedetid i processen og forlænge dampkedlernes levetid. Du overholder grænseværdierne på sikker vis; sporbarhed og sikker datahåndtering kan til enhver tid dokumentere vandkvaliteten. De nøglefærdige systemer er nemme at tage i brug og betjene.
Standardiserede eller brugertilpassede løsninger
Hurtig og omkostningseffektiv dampgenerering med paneler udstyret med højteknologiske analyseinstrumenter og brugervenlig betjening, CE-mærket.
Kvalitet og asset management
Forbedret kvalitetsstyring og forenklet asset management. Brugervenlige dokumentationsværktøjer med Liquiline- og Memosens-teknologi giver fuld kalibreringssporbarhed og mulighed for forudsigelige vedligeholdelse.
Nem og sikker vedligeholdelse
Sikker og nem vedligeholdelse og proces. Med Memosens-teknologi og elektrodeioniseringskationsbytteren, der løbende regenererer harpiks uden kemikalier.
Enkel systemintegration
Praktisk integration i eksisterende PLC'er. Forskellige grænseflader muliggør integration via analog forbindelse, digital forbindelse og IIoT-forbindelse.
Nem installation og ibrugtagning
Hurtig og enkel opsætning. Skru SWAS-panelet fast på væggen, tilslut strøm og vand, og begynd at måle. Fremtidssikret med omfattende parametre og global support.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) har bygget et nyt biomassekraftværk til forsyning af byen
Zwickau. Kraftværket blev udstyret med den avancerede analyseløsning SWAS.
With the SWAS Compact Panel, the continuous monitoring of quality parameters such as pH and conductivity in cheese production can be automated and simplified.
/
Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Ønsker I at beskytte kedler, turbiner og varmevekslere mod korrosion og akkumulerede aflejringer? Se vores SWAS Compact, og opnå pålidelig vandkvalitet i jeres dampkredsløb.
Achieve efficient, simple and safe water quality monitoring for industrial processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Damp- og vandanalysesystem (SWAS) til marinekedler
Hvordan sikrer du pålidelig drift af din hjælpekedel? Se vores kraftige damp- og vandalysesystem (SWAS) til marineanvendelse.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .