Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fjernelse af fosfor fra spildevand med Liquiline Control

Sikker overholdelse med grænseværdier, optimer fosfatfældning, og reducer mængden af slam

Betjening af systemet til fjernelse af fosfat via berøringsskærm

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Liquiline Control er en PLC-baseret løsning, der sikrer pålidelig fjernelse af fosfor i spildevand, stabile processer selv under spidsbelastning, og udgiftsbesparelser ved meget optimeret anvendelse af fældningsmidler. Den er designet som et modulopbygget, udvideligt system, og den er tilgængelig som et selvstændigt eller decentraliseret system med en række kabinetkonfigurationer. Med denne fleksibilitet er det muligt at udføre en let og hurtig integration i eksisterende proceskontrolsystemer samt integration af eksisterende instrumentering.

Løsningsoversigt:

Tilgængelig for:
Vand, spildevand og affald

Hardware og software:

  • Baseret på en Programmable Logic Controller (PLC)
  • Tilgængelig for installation i eksisterende kabinetter eller som et nøglefærdigt kabinet
  • Let integration i eksisterende proceskontrolsystemer (PCS) via digital fieldbus-kommunikation, eller brug den som en selvstændig kontrolenhed vha. analoge signaler
  • Den er også tilgængelig som en komplet løsning med kontrolsoftware, nødvendig instrumentering (f.eks. fosfatanalysator) og en lang række services
  • Forudsigelig kontrolstrategi til svækkelse af fosfor-belastning
  • Sikker og bekvem fjernadgang via webserver
  • Drift via medfølgende berøringsdisplay, via smartphone/tablet eller fra kontrolrum
  • Det er muligt til hver en tid at tilføje yderligere softwaremoduler

Services:

  • Rådgivning
  • Projektstyring
  • Afleveringsgodkendelse på fabrikken (FAT)
  • Afleveringsgodkendelse på stedet (SAT)
  • Certificering (CE)
  • Idriftsættelse med hjælp fra erfarne Endress+Hauser-serviceteknikere
  • Uddannelse på stedet
  • Fjernvedligeholdelse
  • Optimering under drift
  • Global installation, vedligeholdelse og service fra én enkelt kilde

Spar op til 30 % af fosfatfældningsmidlet

Optimer doseringen af fosfatfældningsmidler, og frigør et betydeligt potentiale for besparelser! Doseringen er på et optimalt niveau, hvis anlæggets pålideligt overholder grænseværdien, men ikke anvender mere fældningsmiddel end nødvendigt. Hvordan kan du optimere fosfatfælding? Ved at bruge Liquiline Control-systemet. Det doserer automatisk fældningsmidlet i overensstemmelse med den aktuelle belastning, og din individuelle grænseværdi for fosfor. Resultatet er pålideligt og ressourcebesparende fjernelse af fosfor fra spildevandet.

Liquiline Control er en automatisk løsning, der anvender konstant flowhastighed og fosfatmåling for at styre mængden af fældningmiddel i doseringspumperne. Den kan hurtigt justere dosering af fældningsmiddel i tilfælde af skiftende fosformængder eller flowhastigheder. Derved sikres effektiv fjernelse af fosfor fra spildevandet, hvilket betyder, at du bruger mindre fosfatfældning og derved nedbringer udgifterne. Derudover forhindrer optimeret fældningsdosering biosaltindholdet og store mængder af slam.

Fuld overholdelse

ift. til dine foreskrevne udledningsværdier for fosfor – selv ved dynamiske indstrømninger og spidsbelastninger

Optimeret forbrug af fosfatfældningsmiddel

baseret på den faktiske belastning

Fuld samtidig kontrol

Kontrol over tre doseringspumper på samme tid

Komplet udvalg af fældningsmidler

Du kan bruge jernbaseret, aluminiumbaset såvel som blandede fosfatfældingsmidler til din kemiske fjernelse af fosfor

Du har fuld kontrol over processen

Du kan til enhver tid skifte til manuel betjening

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Controlled by Liquiline Control
Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation
download icon Download
document icon
Vi sikrer optimal tilgængelighed for jeres spildevandsanlæg
Se Endress+Hausers instrumenter, som er særligt udviklet til spildevand. Memosens og Liquiline samt overvågningsløsninger, som forenkler jeres processer for spildevandsbehandling.
download icon Download
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter

Udforsk andre løsninger