Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Prosonic FMU30 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes
5-års garanti

Skabt til tillid

Vores Fundamental Selection-instrumenter leveres med en udvidet 5-års garanti – et klart bevis på vores tillid til deres langvarige pålidelighed og ydeevne.

Skulle der opstå en garantisag, kan du forvente en hurtig udskiftning og minimal administration – det giver dig ro i sindet, når det gælder, og hjælper med at holde driften kørende.

Garantibetingelser gælder

Den udvidede garanti er underlagt specifikke betingelser. De fulde detaljer fremgår af de lokalt gældende generelle vilkår og betingelser (GTC), som findes på den relevante landeside på vores hjemmeside.

Oversigt over specifikationer

  • Accuracy

    +/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range

  • Process temperature

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Max. measurement distance

    Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
    Sensor 2": 3.5 m (11 ft)

  • Main wetted parts

    PP/EPDM

Anvendelsesområde

The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.

Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Thread

  • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)

  • Maximum measuring distance:
    Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
    Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)

  • Blocking distance:
    Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
    Sensor 2" 0.35m (1.15ft)

  • International explosion protection certificates

Fordele

  • Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate

  • Non-contact measurement method minimizes service requirements

  • Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Videoer

Fundamental

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products